가변 컨덕턴스 히트 파이프(VCHP) 솔루션

단지 열 거부뿐 아니라 정확하고 신뢰할 수 있는 온도 제어가 필요한 경우, 일반적으로 온도가 전자 부품에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 애플리케이션에서는 가변 컨덕턴스 히트 파이프가 비용 효율적인 솔루션이 될 수 있습니다.

Aavid의 가변 컨덕턴스 히트 파이프(VCHP)는 사용 가능한 콘덴서 면적을 변경하여 증발기 온도 변화를 제어합니다. 주변 온도가 낮아지면 작동 유체의 증기압이 감소하고 비응축 가스(NCG)의 부피가 증가하여 콘덴서 면적이 감소합니다. 따라서 움직이는 부품이 없는 효율적인 냉각 방법입니다.

Aavid의 가변 컨덕턴스 히트 파이프는 -5°C-65°C의 주변 온도에서 효율적으로 작동하고 최저 0.2인치의 얇은 구리판과 함께 작동합니다. 이 제품은 수많은 히트 파이프 조립품과 호환됩니다.



3가지 유형의 VCHP 구성이 제공됩니다.

•위크 탑재 냉각기
•위크 불포함, 보일러 탑재
•보일러와 함께 상시 제어

히트 파이프 솔루션들은 열 전기 제어보다 효율적이며 구성이 쉽고 전원 입력이 거의 필요하지 않거나 전혀 필요하지 않습니다. VCHP는 매우 까다로운 극한 온도의 다양한 애플리케이션에서 작동하며 Aavid의 주문형 열 솔루션과 통합할 수 있습니다.

가변 컨덕턴스 히트 파이프는 어떻게 작동하나요?

작은 질량의 NCG(아래에 개략적으로 표시)를 도입함으로써 대부분의 히트 파이프를 가변 컨덕턴스 히트 파이프로 제작할 수 있습니다. NCG는 콘덴서 작동 유체 증기에 의해 콘덴서 끝 부분으로 휩쓸려 나갑니다. 따라서 콘덴서의 일부를 차단하여 효과적으로 전도력을 감소시킵니다. 주위 온도가 올라가며 콘덴서와 주변 온도 차이를 줄이면 히트 파이프의 작동 온도가 높아집니다. 이로 인해 히트 파이프 작동 온도에서 작동 유체의 작동 압력 또는 포화 압력이 상승하고 NCG의 부피를 작게 압축합니다. 결과적으로 콘덴서 영역의 더 많은 부분이 작동 유체를 응축할 수 있습니다. 이는 일정한 전도성 열 파이프(CCHP)와 마찬가지로 히트 파이프와 히트 파이프에 장착된 구성 부품의 작동 온도가 상승하는 것을 제한합니다. 이상적인 상황이라면 콘덴서의 증가된 컨덕턴스는 주변 온도의 상승을 상쇄하여 히트 파이프가 일정한 온도에서 작동합니다.

제어 수준은 작동 유체 포화 곡선, 희망 작동 온도 설정 포인트, 주변 온도 및 열 부하 범위 및 콘덴서의 증기 공간 부피에 대비 가스 부피에 따라 달라집니다.



상세 정보 요청