공랭식 섀시 및 인클로저
기계적 지원 및 보호와 열 관리를 결합합니다.
민감한 장비 보호
열 성능을 관리하면서 환경 오염 물질로부터 보호하기 위해 인클로저 내에서 전자 장치를 밀봉하십시오.
기계적 강도 및 열 성능 향상
섀시의 추가된 강도를 활용하면서 고열 시스템에서 열을 제거하는 데 사용합니다.
시스템 복잡성 및 비용 절감
열 및 기계 시스템을 단일 구성 요소에 통합하여 단순화된 조립 및 비용 절감을 위해 합니다.
공랭식 섀시 및 인클로저: 애플리케이션 크기, 무게 및 전력 소비 감소
공랭식 섀시는 진화하는 크기, 무게 및 전력(SWaP)의 중요한 요구 사항을 충족하기 위해 현대 엔지니어링 관행에서 중추적인 역할을 합니다. 이러한 통합 인클로저 또는 섀시는 고급 열 관리 기술로 설계되어 엄격한 애플리케이션 요구 사항으로 인해 발생하는 문제를 해결합니다.
인기 있는 제작 방법에는 알루미늄 다이캐스팅, 판금 휨, 용접, 딥 브레이징 및 진공 브레이징이 있으며, 히트 파이프 및 K-코어 캡슐화 흑연과 같은 2상 또는 흑연 열 분산 기술을 통합할 수 있습니다.
크리에이티브 엔지니어는 열 확산, 열 접합 및 기타 기술을 인클로저 설계에 더 자주 통합하여 이러한 인클로저와 섀시가 기존의 기계전용 인클로저를 대체하는 구조적 및 열 솔루션역할을 합니다.
궁금한 점이 있습니까?
공랭식 섀시와 인클로저의 기능은 무엇입니까?
공랭식 섀시 및 인클로저는 방열판, 방열판 또는 핀과 같은 공기 냉각 기능을 통합하여 기계적 보호 및 열 관리 솔루션 역할을 합니다.질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!