축류 팬 및 송풍기

공기 냉각식 열 관리 솔루션의 공기 흐름을 개선하여 열 방출 및 성능을 높입니다.

확장된 공기 냉각 성능

가장 적합한 팬 또는 송풍기 솔루션으로 공기 냉각 솔루션 성능을 향상시키십시오.

맞춤 제작 가능

BOYD의 기술 및 설계 옵션으로 까다로운 응용 분야를 충족합니다.

축류 팬 및 송풍기

팬과 송풍기는 공랭식 열 성능을 높이는 가장 간단하고 비용 효율적인 방법입니다. 자연 대류 솔루션에 팬 또는 송풍기를 추가하면 더 차가운 공기를 1차 열 장치 안으로, 주변 및/또는 위로 향하게 하여 열과 뜨거운 공기를 어셈블리 밖으로 밀어냄으로써 열 전달이 개선됩니다.

축류 팬이란 무엇입니까?

팬은 모터가 블레이드 임펠러를 중심 축을 중심으로 회전시켜 공기 이동을 강제하는 능동 구성 요소입니다. 공기는 팬 축을 따라 똑바로 흐릅니다.

송풍기 란 무엇입니까?

송풍기는 회전축을 따라 흡입 공기를 끌어당기고 송풍기 하우징과 함께 해당 축에 수직으로 흐름을 유도합니다. 송풍기는 팬보다 압력 강하가 높기 때문에 송풍기가 방열판이나 단단한 공기 덕트와 같은 흐름 저항에 대해 공기를 더 세게 밀어낼 수 있습니다.

팬과 송풍기는 어떻게 작동합니까?

팬과 송풍기는 방열판이나 열교환기와 같은 열 구성 요소에 공기를 공급합니다. 송풍기와 팬은 뜨거운 표면에 의해 데워진 공기를 더 차가운 공기로 어셈블리 밖으로 밀어냅니다. 강제 공기는 차가운 공기의 일정한 흐름을 유지하여 열원 온도를 낮추고 민감한 구성 요소에서 안전하게 열을 발산합니다.

공기 냉각에 팬을 사용하는 이유는 무엇입니까?

공기 냉각식 열 관리 솔루션의 성능을 향상시켜 팬 또는 송풍기를 통한 공기 흐름과 열 전달을 개선하십시오. 주변 환경 또는 자연 대류 냉각이 더 높은 전력 애플리케이션을 위한 충분한 열 전달을 유지할 수 없는 경우 팬 및 강제 공기 대류 냉각은 이 환경을 조작하도록 설계되었습니다. 강제 대류 방열판에 대한 공기 흐름이 증가하면 엔지니어가 유사한 부피 내에서 더 많은 열 부하를 분산할 수 있습니다.

BOYD의 극한의 공기 냉각

공기 냉각의 효율성을 극대화하기 위한 BOYD의 전문 지식에는 까다로운 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 고성능 팬을 설계하는 기능을 포함합니다. 우리는 임펠러 및 하우징 형상뿐만 아니라 모터 구성 및 속도, 전압 및 기능 유형과 같은 컨트롤러 옵션과 음향 및 진동을 관리, 최소화 또는 제어하기 위한 지원 솔루션을 사용자 정의할 수 있습니다. BOYD의 고급 설계 및 분석 팀은 포괄적인 제조 및 테스트 시설과 결합되어 소음 및 진동을 최소화하면서 더 높은 유량을 생성하여 고객에게 추가적인 시스템 설계 유연성을 제공합니다.

BOYD의 통합 설계 접근 방식

극한의 공기 냉각 설계에 대한 당사의 전체적인 접근 방식은 흡기, 덕트, 팬 및 송풍기에서 고급 방열판 및 열교환기, 배기 장치에 이르기까지 전체 공기 흐름 프로세스를 포괄합니다. BOYD의 엔지니어링 팀은 설계뿐만 아니라 팬 및 송풍기 기반 솔루션의 제조 가능성을 최적화합니다.

축류 팬 기술

열을 효율적으로 확산 및 운반

다른 열 기술에 통합된 히트 파이프는 보다 전인적이고 성능이 뛰어나며 효율적인 열 관리 솔루션을 만듭니다. 히트 파이프는 더 높은 열전도율로 공기 냉각을 향상시키고 열을 전달하거나 열을 분산시키거나 공랭식 방열판 효율을 개선하여 열 부하가 증가할 때 액체 냉각 솔루션의 필요성을 지연시킬 수 있습니다.

Axial Fan 제품 세부 정보

일반적인 프레임 크기

  • 25 x 25 밀리미터 - 120 x 120 밀리미터
  • 더 큰 옵션 사용 가능

베어링 옵션

  • 유체 슬리브 베어링(FLB)
  • 볼 베어링 (BB)

전압 옵션

  • 5V, 12V, 24V, 48V

제어 옵션

  • 주파수 발생(Frequency Generation)
  • 재시작 보호
  • 회전 감지
  • 펄스 폭 변조(PWM)

송풍기 기술

다양한 형태의 고성능 공랭식

송풍기는 더 큰 압력 강하를 처리할 수 있어 고성능 냉각을 위해 핀 밀도가 높은 방열판 및 열교환기와 함께 사용하기에 이상적입니다. 송풍기는 흡입구에 수직인 공기 흐름을 생성하여 하우징 형상에 더 많은 유연성을 제공합니다. 이를 통해 시스템 설계에서 보다 지역화된 냉각과 창의성을 높일 수 있습니다.

로우 프로파일 블로어

로우 프로파일 송풍기는 핫 스폿 냉각 또는 소비자 전자 제품과 같은 얇은 형식의 고성능 전자 장치에 이상적입니다. 로우 프로파일 송풍기는 일반적으로 로우 프로파일 고급 방열판, 히트 파이프 또는 증기 챔버와 함께 사용되는 국부적인 고지향성 냉각을 생성합니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!