더블 폭 더블 인렛(DWDI) 블로어는 팬이나 다른 블로어에 비해 다양한 설계 옵션과 전력 기능을 제공하는 고성능 공기 냉각 솔루션입니다. DWDI 블로어는 고성능 냉각을 위해 고지느러미 밀도 열판및 열교환기에 사용하기에 이상적인 더 큰 압력 강하를 처리할 수 있습니다. 블로어는 유입구에 수직으로 공기 흐름을 생성하여 하우징 지오메트리에 더 많은 유연성을 제공합니다. 이를 통해 보다 국소화된 냉각과 시스템 설계의 창의성 향상을 가능하게 합니다.
이 독특한 이중 폭 이중 입구 블로어는 최소화된 음향으로 최적화된 냉각을 제공하도록 설계되어, 비교 가능한 축 팬 시스템보다 4~8데시벨(dBA)의 능동 냉각 시스템을 제공합니다. Boyd의 엔지니어링 팀은 음향 분석을 전문으로 하여 DWDI 하우징과 임펠러의 설계를 개선하여 색조 진동을 줄이고 이러한 블로어의 전반적인 사운드 프로파일을 개선할 수 있습니다. 또한 DWDI 블로어에는 유입 흐름 장애물이 없기 때문에 공기 흐름에 대한 제한이 줄어들고 기존 송풍기보다 성능이 향상됩니다.
우리의 팬 및 블로어 엔지니어링 팀은 에어 무버 기술과 솔루션을 위한 세계적 수준의 전문 지식을 결합합니다. 당사의 특수 기술에는 음향적으로 우수한 임펠러 설계 및 제작, 완벽하게 통합된 맞춤형 블로어 트레이, 랙 냉각용 솔루션 등이 있습니다. DWDI 블로어는 활성 냉각이 필요하지만 전통적으로 팬에서 발생하는 소음을 견딜 수 없는 애플리케이션에 이상적입니다.