축 방향 팬
공기 흐름 및 열 전달 증가
빠른 요청
팬은 열 성능을 높이는 가장 간단하고 비용 효율적인 방법입니다. 자연 대류 솔루션에 팬을 추가하면 차가운 공기를 1차 열 장치 내부, 주변 및/또는 1차 열 장치로 유도하여 열과 뜨거운 공기를 어셈블리밖으로 강제로 내밀어 열 전달을 개선할 수 있습니다.
주변 환경 이나 자연 대류 냉각 이 더 높은 전력 응용 프로그램에 대 한 충분 한 열 전달을 유지 할 수 없는 경우, 팬 및 강제 공기 대류 냉각이 환경을 조작 하도록 설계 되었습니다. 팬은 설계된 사양 내에서 최대 열 전달을 허용하는 최적화된 유량을 유지하는 데 사용됩니다. 팬은 방열판, 히트 파이프 또는 증기 챔버와 같은 열 구성 요소에 냉각 공기를 강제로 전달하여 열 성분에서 강제 공기로 열을 전달한 다음 어셈블리에서 열을 전달합니다. 이를 통해 열 성분에 대한 더 차가운 공기의 일정한 흐름을 유지하여 방열판과 같은 솔루션이 열 발생 장치에서 열을 보다 효율적이고 효과적으로 이동할 수 있습니다.
우리는 다양한 표준 축 팬 옵션을 제공하지만, Aavid, Boyd Corporation의 열 사업부는 엄격한 응용 프로그램 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤형 팬 및 팬 시스템을 제조합니다. 우리는 임펠러 및 하우징 지오메트리를 사용자 정의할 수 있을 뿐만 아니라 속도, 전압 및 기능 유형과 같은 모터 구성 및 컨트롤러 옵션과 음향 및 진동을 관리, 최소화 또는 제어하는 지원 솔루션을 사용자 정의할 수 있습니다.

제품 상세 정보
축 팬 제품 세부 정보:
- 일반적인 프레임 크기:
- 25 x 25mm - 120 x 120mm, 더 큰 옵션은 사용자 정의 설계 및 제작 할 수 있습니다.
- 베어링 옵션:
- 유체 슬리브 베어링(FLB)
- 볼 베어링 (BB)
- 전압 옵션:
- 5V, 12V, 24V, 48V
- 제어 옵션:
- 주파수 발생(Frequency Generation)
- 재시작 보호
- 회전 감지
- 펄스 폭 변조(PWM)
- IP 등급:
- 대부분의 표준에 대한 없음
- PE 시리즈 내 일부용 22개
- 더 견고한 애플리케이션을 위한 추가 인그레스 보호 기능 추가
표준 축 팬 세부 정보:
Aavid는 PA, PE 및 PS의 세 가지 표준 팬 시리즈 시리즈를 통해 다양한 응용 분야에 적합합니다. 모든 제품은 다양한 속도, 전압 및 기능 유형으로 제공됩니다. 이 팬의 범위는 일반적으로 30 x 30mm에서 120 x 120mm 사이입니다.
- PA 시리즈는 Aavid의 표준형 팬 가운데 가장 경제적인 상품입니다. 이 시리즈는 자연대류만으로는 냉각이 불가능한 저전력 응용 분야에 적합합니다.
- PS 시리즈는 중급 응용 분야에 권장됩니다.
- PE 시리즈는 Aavid의 최고 성능 팬 시리즈로서 고전력 응용 분야에 가장 적합합니다. 이 팬들은 하이엔드 제품을 신속히 냉각할 수 있도록 뛰어난 기능성과 성능을 제공합니다. 이 시리즈의 팬에는 모두 볼 베어링이 달려있습니다.
일반적인 표준 축 축 팬은 다음과 같습니다.
부품 번호 |
설치면적(mm) |
깊이(mm) |
최대. 유량(CCM) |
최대. 압력 강하(mmH2O) |
전압(V) |
속도 |
보호 다시 시작 |
주파수 생성 신호(FG) |
회전 감지 |
펄스 폭 변조(PWM) |
Rohs |
구매 |
40 x 40 |
10 |
0.23 |
4.41 |
5 |
매체 |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
40 x 40 |
10 |
0.23 |
4.41 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
40 x 40 |
10 |
0.23 |
4.41 |
12 |
매체 |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
40 x 40 |
10 |
0.23 |
4.41 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
40 x 40 |
10 |
0.26 |
5.88 |
12 |
높은 |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
40 x 40 |
10 |
0.26 |
5.88 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
40 x 40 |
10 |
0.26 |
6 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
40 x 40 |
10 |
0.26 |
6 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
40 x 40 |
10 |
0.26 |
6 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
40 x 40 |
10 |
0.26 |
6 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
40 x 40 |
10 |
0.28 |
7.24 |
5 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
40 x 40 |
10 |
0.28 |
7.24 |
5 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
40 x 40 |
10 |
0.28 |
7.24 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
40 x 40 |
10 |
0.28 |
7.24 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
PAAD04020BM-P000 |
40 x 40 |
20 |
0.21 |
5.86 |
5 |
매체 |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | |
PAAD04020BM-PF00 |
40 x 40 |
20 |
0.21 |
5.86 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | |
PAAD14020BM-P000 |
40 x 40 |
20 |
0.21 |
5.86 |
12 |
매체 |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | |
PAAD14020BM-PF00 |
40 x 40 |
20 |
0.21 |
5.86 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | |
PAAD04020BH-P000 |
40 x 40 |
20 |
0.24 |
7.67 |
5 |
높은 |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | |
PAAD04020BH-PF00 |
40 x 40 |
20 |
0.24 |
7.67 |
5 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | |
PAAD14020BH-P000 |
40 x 40 |
20 |
0.24 |
7.67 |
12 |
높은 |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | |
PAAD14020BH-PF00 |
40 x 40 |
20 |
0.24 |
7.67 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 |
부품 번호 |
설치면적(mm) |
깊이(mm) |
최대. 유량(CCM) |
최대. 압력 강하(mmH2O) |
전압(V) |
속도 |
보호 다시 시작 |
주파수 생성 신호(FG) |
회전 감지 |
펄스 폭 변조(PWM) |
Rohs |
구매 |
50 x 50 |
10 |
0.28 |
2.03 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
50 x 50 |
10 |
0.28 |
2.03 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
50 x 50 |
10 |
0.34 |
2.83 |
5 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
50 x 50 |
10 |
0.34 |
2.83 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
50 x 50 |
10 |
0.41 |
4.34 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
50 x 50 |
10 |
0.41 |
4.34 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
50 x 50 |
10 |
0.41 |
4.34 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
50 x 50 |
10 |
0.41 |
4.34 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
50 x 50 |
10 |
0.46 |
5.15 |
5 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
50 x 50 |
10 |
0.46 |
5.15 |
5 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
50 x 50 |
10 |
0.46 |
5.15 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
50 x 50 |
10 |
0.46 |
5.15 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 |
부품 번호 |
설치면적(mm) |
깊이(mm) |
최대. 유량(CCM) |
최대. 압력 강하(mmH2O) |
전압(V) |
속도 |
보호 다시 시작 |
주파수 생성 신호(FG) |
회전 감지 |
펄스 폭 변조(PWM) |
Rohs |
구매 |
60 x 60 |
10 |
0.45 |
2.47 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
10 |
0.45 |
2.47 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
10 |
0.51 |
3.14 |
5 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
10 |
0.51 |
3.14 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
10 |
0.59 |
4.16 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
60 x 60 |
10 |
0.69 |
5.58 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
60 x 60 |
10 |
0.69 |
5.58 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
15 |
0.59 |
3.43 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
15 |
0.59 |
3.43 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
15 |
0.68 |
4.57 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
60 x 60 |
15 |
0.68 |
4.57 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
15 |
0.68 |
4.57 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
60 x 60 |
15 |
0.68 |
4.57 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
15 |
0.69 |
4.56 |
5 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
15 |
0.69 |
4.56 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
15 |
0.69 |
4.56 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
15 |
0.78 |
5.78 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
60 x 60 |
15 |
0.78 |
5.78 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
0.62 |
6.04 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
0.62 |
6.04 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
0.7 |
7.73 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
0.7 |
7.73 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
0.84 |
12.98 |
48 |
낮은 |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
0.89 |
12.98 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
0.89 |
12.98 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
0.89 |
12.98 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
0.89 |
12.98 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.01 |
17.94 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.01 |
17.94 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.01 |
17.94 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.01 |
17.94 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.01 |
17.94 |
48 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.01 |
17.94 |
48 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.03 |
16.91 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.03 |
16.91 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.03 |
16.91 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.03 |
16.91 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.21 |
24.58 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.21 |
24.58 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.21 |
24.58 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.21 |
24.58 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
60 x 60 |
25 |
1.21 |
24.58 |
48 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 |
부품 번호 |
설치면적(mm) |
깊이(mm) |
최대. 유량(CCM) |
최대. 압력 강하(mmH2O) |
전압(V) |
속도 |
보호 다시 시작 |
주파수 생성 신호(FG) |
회전 감지 |
펄스 폭 변조(PWM) |
Rohs |
구매 |
70 x 70 |
10 |
0.64 |
2.18 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
70 x 70 |
10 |
0.64 |
2.18 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
70 x 70 |
10 |
0.73 |
2.75 |
5 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
70 x 70 |
10 |
0.73 |
2.75 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
70 x 70 |
10 |
0.79 |
3.31 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
70 x 70 |
10 |
0.79 |
3.31 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
70 x 70 |
10 |
0.88 |
4.17 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 |
부품 번호 |
설치면적(mm) |
깊이(mm) |
최대. 유량(CCM) |
최대. 압력 강하(mmH2O) |
전압(V) |
속도 |
보호 다시 시작 |
주파수 생성 신호(FG) |
회전 감지 |
펄스 폭 변조(PWM) |
Rohs |
구매 |
80 x 80 |
10 |
0.69 |
1.44 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
10 |
0.69 |
1.44 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
10 |
0.79 |
1.9 |
5 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
10 |
0.79 |
1.9 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
10 |
0.83 |
2.15 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
10 |
0.83 |
2.15 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
10 |
0.83 |
2.15 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
10 |
0.83 |
2.15 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
10 |
0.95 |
2.79 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
10 |
0.95 |
2.79 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
10 |
1.09 |
3.25 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
10 |
1.09 |
3.25 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
10 |
1.09 |
3.25 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
10 |
1.25 |
4.13 |
12 |
높은 |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
15 |
0.86 |
2.07 |
5 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
15 |
0.86 |
2.07 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
15 |
0.86 |
2.07 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
15 |
1.01 |
2.73 |
5 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
15 |
1.01 |
2.73 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
15 |
1.01 |
2.73 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
1.13 |
3.8 |
12 |
매체 |
Ⅹ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
1.13 |
3.8 |
24 |
매체 |
Ⅹ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
1.26 |
4.64 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
1.26 |
4.64 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
1.7 |
8.47 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
1.7 |
8.47 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
1.76 |
9.04 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
1.76 |
9.04 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
1.76 |
9.04 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
1.76 |
9.04 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
1.76 |
9.04 |
48 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
1.96 |
10.56 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
1.96 |
10.56 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
2.08 |
12 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
2.08 |
12 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
2.08 |
12 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
2.08 |
12 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
2.08 |
12 |
48 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
25 |
2.11 |
12.29 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
38 |
3.37 |
39.83 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
38 |
3.37 |
39.83 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
38 |
3.37 |
39.83 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
38 |
3.37 |
39.83 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
38 |
3.37 |
39.83 |
48 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
38 |
3.78 |
46.13 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
38 |
3.81 |
49.91 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
38 |
3.81 |
49.91 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
38 |
3.81 |
49.91 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
38 |
3.81 |
49.91 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
38 |
3.81 |
49.91 |
48 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
80 x 80 |
38 |
3.82 |
46.51 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
80 x 80 |
38 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||||
80 x 80 |
38 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 |
부품 번호 |
설치면적(mm) |
깊이(mm) |
최대. 유량(CCM) |
최대. 압력 강하(mmH2O) |
전압(V) |
속도 |
보호 다시 시작 |
주파수 생성 신호(FG) |
회전 감지 |
펄스 폭 변조(PWM) |
Rohs |
구매 |
92 x 92 |
25 |
1.56 |
3.05 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
1.56 |
3.05 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
1.78 |
3.97 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
1.78 |
3.97 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
2.37 |
7.57 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
2.37 |
7.57 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
2.55 |
8.55 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
2.55 |
8.55 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
2.55 |
8.55 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
2.55 |
8.55 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
2.55 |
8.55 |
48 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
2.72 |
9.38 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
2.72 |
9.38 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
2.9 |
11.19 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
2.97 |
11.4 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
3.2 |
11.42 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
3.2 |
11.42 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
3.2 |
11.42 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
3.2 |
11.42 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
25 |
3.2 |
11.42 |
48 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
38 |
4.46 |
38.54 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
92 x 92 |
38 |
4.46 |
38.54 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
38 |
4.46 |
38.54 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
92 x 92 |
38 |
4.46 |
38.54 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
38 |
5.4 |
52.19 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
92 x 92 |
38 |
5.4 |
52.19 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
38 |
5.4 |
52.19 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
92 x 92 |
38 |
5.4 |
52.19 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
92 x 92 |
38 |
5.4 |
52.19 |
48 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 |
부품 번호 |
설치면적(mm) |
깊이(mm) |
최대. 유량(CCM) |
최대. 압력 강하(mmH2O) |
전압(V) |
속도 |
보호 다시 시작 |
주파수 생성 신호(FG) |
회전 감지 |
펄스 폭 변조(PWM) |
Rohs |
구매 |
120 x 120 |
25 |
3.09 |
15.16 |
48 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.09 |
15.16 |
48 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.09 |
15.16 |
48 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.09 |
15.16 |
48 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.09 |
15.16 |
48 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.09 |
15.16 |
48 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.09 |
15.16 |
48 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.09 |
15.16 |
48 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.59 |
17.62 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.59 |
17.62 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.59 |
17.62 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.59 |
17.62 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.59 |
17.62 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.59 |
17.62 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.59 |
17.62 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.59 |
17.62 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
25 |
3.59 |
17.62 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
5.16 |
21.45 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
5.16 |
21.45 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
5.16 |
21.45 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
5.16 |
21.45 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
5.69 |
25 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
5.69 |
25 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
5.69 |
25 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
5.69 |
25 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
5.69 |
25 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
5.69 |
25 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
5.69 |
25 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
6.66 |
43.79 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
6.66 |
43.79 |
12 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
6.66 |
43.79 |
24 |
매체 |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
✓ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
6.66 |
43.79 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
6.66 |
43.79 |
48 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
7.68 |
47.99 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
7.68 |
47.99 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
7.68 |
47.99 |
24 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
7.68 |
47.99 |
12 |
높은 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
8.04 |
42.9 |
24 |
속도 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||
120 x 120 |
38 |
47.99 |
24 |
높은 |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
✓ |
호환 | |||
120 x 120 |
38 |
12 |
속도 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||||
120 x 120 |
38 |
12 |
속도 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
Ⅹ |
호환 | ||||
120 x 120 |
38 |
24 |
매체 |
✓ |
✓ |
Ⅹ |
✓ |
호환 |
축 팬 솔루션
- 열 전달 및 열 성능 향상을 위해 방열판으로의 공기 흐름 증가
- 열 인터페이스 재료가 포함된 Aavid 방열판과 페어링하여 완전하고 쉽고 비용 효율적인 조립을 제공합니다.
- 공기 배플 또는 공기 덕트를 통해 직접 또는 초점 공기 흐름
다운로드