열 전도 필름
박막으로 고전압 장치를 전기적으로 분리
빠른 요청
열 전도 필름
열 전도성 박막은 표면에서 열을 전도하는 데 사용되는 유연한 재료이며 일반적으로 물리적 및 전기적 절연 특성이 뛰어난 투명 열경화성 폴리머인 폴리이미드로 만들어집니다. 이 경량 필름은 열악한 환경을 견딜 수 있어 제품의 견고에 이상적입니다.열 필름은 높은 온도에서도 높은 압축 응력 하에서 유동 또는 박공에 대한 높은 저항을 나타냅니다. 물리적, 기계적 및 전기적 특성은 광범위한 온도 및 주파수에서 거의 일정하게 유지됩니다. 폴리이미드 열전도성 필름은 방사능에 강하고 녹지 않으며 알려진 유기 용매가 없습니다.Boyd의 정밀 변환 기능 및 통합 기술과 Aavid의 열 전문 지식을 결합하면 열 전도성 필름을 응용 분야에 쉽게 적용하고 최적화할 수 있습니다.

제품 상세 정보
열 전도성 필름 재료
-
폴리이미드 플라스틱 필름
- 전기 절연
- 열전도성
- 매우 얇습니다.
- 유연성
- 경량
- 저렴한 비용
- 높은 압축 응력하에서 숱이 적은 내성
- 우수한 물리적, 기계적 및 전기적 특성
- 광범위한 온도 및 주파수에 걸쳐 안정적
- 방사선 내성
- 융점 없음
- 알려진 유기 용매 없음
열 전도성 필름 제품:
부품 번호 |
드로잉 |
도면 세부 정보 |
장치 유형 |
길이(mm) |
너비(mm) |
두께 (mm) |
재료 |
부품 변경 공지 |
Rohs |
구매 |
43-05-2G |
무화과 B |
TO-5 |
9.91 |
9.91 |
0.05 |
폴리이미드 플라스틱 |
호환 |
|||
43-05-1G |
무화과 A |
TO-5 |
9.91 |
9.91 |
0.05 |
폴리이미드 플라스틱 |
호환 |
|||
43-18-1G |
무화과 A |
TO-18 |
6.35 |
6.35 |
0.05 |
폴리이미드 플라스틱 |
호환 |
부품 번호 |
드로잉 |
도면 세부 정보 |
장치 유형 |
길이(mm) |
너비(mm) |
두께 (mm) |
재료 |
부품 변경 공지 |
Rohs |
구매 |
43-03-1G |
희미한: 43.94 (1.730) |
TO-3 |
43.94 |
31.75 |
0.05 |
폴리이미드 플라스틱 |
N/A |
호환 |
||
43-03-2G |
희미한: 42.04 (1.655) |
TO-3 |
42.04 |
27.00 |
0.05 |
폴리이미드 플라스틱 |
호환 |
|||
43-03-3G |
희미한: 1.655 |
TO-3 |
42.04 |
27.00 |
0.05 |
폴리이미드 플라스틱 |
N/A |
호환 |
||
43-03-6G |
희미한: 1.655 |
TO-3 |
42.04 |
28.58 |
0.05 |
폴리이미드 플라스틱 |
N/A |
호환 |
||
43-66-2G |
희미한: 33.32 (1.312) |
TO-66 |
33.32 |
19.35 |
0.05 |
폴리이미드 플라스틱 |
N/A |
호환 |
부품 번호 |
드로잉 |
도면 세부 정보 |
장치 유형 |
길이(mm) |
너비(mm) |
두께 (mm) |
재료 |
부품 변경 공지 |
Rohs |
구매 |
43-77-2G |
C 희미한: 0.218 |
케이스 90, 케이스 199 |
17.45 |
14.27 |
0.05 |
폴리이미드 플라스틱 |
호환 |
|||
43-77-8G |
희미한 0.745 |
케이스 90, 케이스 199 |
18.92 |
13.84 |
0.05 |
폴리이미드 플라스틱 |
호환 |
|||
43-77-9G |
C 희미한: 0.170 |
TO-220 |
18.42 |
13.21 |
0.05 |
폴리이미드 플라스틱 |
호환 |
|||
43-77-20G |
C 희미한: 0.275 |
TO-220, TO-218, TO-3P |
23.24 |
18.80 |
0.05 |
폴리이미드 플라스틱 |
호환 |
|||
46-77-20G |
희미한: 0.915 |
TO-220, TO-218, TO-3P |
23.24 |
18.80 |
0.05 |
폴리이미드 플라스틱 |
호환 |
|||
46-77-9G |
C 희미한: 0.170 |
TO-220 |
18.42 |
13.21 |
0.05 |
폴리이미드 플라스틱 |
호환 |
열 전도성 필름 솔루션
- 열 에너지를 전달하는 동안 전기적으로 살아있는 표면을 분리
- 운모 또는 세라믹과 같은 두꺼운 절연체를 더 얇고 가벼운 필름으로 교체
- 열전도성 접착제 테이프와 결합하여 장착 하드웨어 감소
- 진동 감쇠 열 차용 SOLIMIDE® 폼과 결합
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!