열 페이스트라고도 하는 열 그리스는 두 표면 간의 열 인터페이스 저항을 줄이기 위해 높은 열 전도성을 위해 특별히 설계된 확산 가능한 화합물입니다. 열 그리스는 혼합물의 전반적인 전도도를 증가시키는 열 전도성 필러 입자가있는 실리콘 기반 또는 실리콘 이없는 기반 화합물일 수 있습니다.
열 그리스는 많은 고성능 열 관리 응용 프로그램에 대한 인기있는 열 인터페이스 재료 선택이다. 두 개의 평평한 표면이 그리스와 결합되면 그리스가 퍼지고 얇아져 서피스 간의 열 저항이 줄어듭니다. 일반적으로 마운팅 하드웨어와 스프링 힘을 사용하는 높은 힘은 열 그리스로 최고의 성능을 보장합니다. 가열시 그리스는 더 얇아질 수 있기 때문에 일반적으로 상당한 열 순환을 경험하는 대부분의 응용 분야에서 스프링 힘이 필요합니다.
일관된 그리스 적용이 필요한 더 많은 부피 의 응용 제품의 경우, 열 그리스는 적용된 그리스의 분포와 두께를 제어하는 템플릿을 사용하여 스크리볼 수 있습니다. 사전 적용된 열 그리스가 있는 제품은 보호 그리스 쉴드와 함께 배송되어 그리스가 설치 중에 에어 포켓을 포착하지 않고 패턴이 적용용도에서 설치에 변경되지 않도록 합니다. 열 그리스는 소량 생산, 테스트 실험실 사용 또는 프로토타이핑에 유용한 주사기 및 욕조 포장에도 사용할 수 있습니다. 적용된 페이스트를 재사용하면 열 전달을 방해할 수 있는 에어 포켓이 도입될 수 있기 때문에 추가 열 그리스를 사용하면 개조, 재작업 및 그리스 재도포에 이상적입니다.