열 제어 장치
열 제어 장치(TCU)는 반도체 테스트의 필수적인 부분입니다. 테스트 프로세스 전반에 걸쳐 제어된 온도를 보장합니다. TCU를 통해 엔지니어는 다양한 온도 조건에서 반도체 장치의 철저한 특성화를 용이하게 하기 위해 특정 열 프로파일을 만들고 유지할 수 있습니다.

소형 폼 팩터
Boyd의 콤팩트한 TCU로 온도 제어에서 타협하지 않는 정밀도를 유지하면서 작동 용량을 극대화합니다.

테스트 가속화
Boyd의 매우 효율적이고 신뢰할 수 있으며 환경적으로 지속 가능한 열 제어 장치로 테스트 시간을 단축하여 칩 온도를 빠르게 낮추어 테스트 처리 속도를 높이고 작동 가동 시간을 개선하십시오.

비용 절감
Boyd TCU를 통해 운영 효율성을 높이고, 제품 품질을 높이고, 가동 중지 시간을 최소화하고, 중요한 장비의 수명을 연장할 수 있습니다.

에너지 사용 최적화
Boyd TCU의 효과적인 에너지 사용으로 상당한 환경적 이점을 실현하는 동시에 정밀한 온도 제어를 보장합니다.

시장 출시 시간 단축
Boyd의 광범위한 반도체 설계 전문 지식과 설계 반복을 가속화하는 독점 모델링 도구를 사용하여 설계 주기 시간을 단축하여 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

간소화된 통합
BOYD의 TCU를 테스트 환경 또는 업계에서 가장 작은 설치 공간으로 생산 자동화 테스트 장비 내에 쉽게 배포할 수 있습니다.
열 제어 장치는 무엇을합니까?
열 제어 장치(TCU)는 테스트 중인 반도체 장치(DUT)의 온도를 관리 및 조절하여 다양한 온도에서 제어된 테스트를 가능하게 하고 다양한 작동 조건에서 반도체 장치의 특성화를 간소화합니다. 이 정밀한 온도 제어는 반도체 장치의 성능을 평가하는 동안 안정적이고 신뢰할 수 있는 테스트 결과를 유지하기 위해 반도체 테스트 프로세스 전반에 걸쳐 필수적입니다.

열 제어 장치는 어떻게 작동합니까?
열 제어 장치(TCU)는 폐쇄형 피드백 루프 내에서 작동하여 지정된 목표 온도를 유지하기 위해 매개변수를 빠르고 정확하게 조정합니다. TCU는 열전대 또는 저항 온도 감지기(RTD)와 같은 온도 센서를 사용하여 테스트 환경 내에서 지속적인 온도 모니터링을 수행합니다. 대부분의 TCU는 안전 기능을 통합하여 잠재적인 과열 또는 기타 온도 관련 문제에 대한 보호 장치 역할을 하여 테스트 중인 장비와 반도체 장치 모두의 안전을 보장합니다.
열 제어 장치의 과제
첫 번째 반도체 장치에서 마지막 반도체 장치까지 일관된 온도 프로파일을 보장하는 것은 중요한 과제입니다. 예를 들어, 특정 반도체 테스트는 TCU와 가열/냉각 시스템에 상당한 스트레스를 가하는 빠른 온도 사이클링을 요구합니다. 다른 테스트에는 정확한 램프 속도 및 체류 시간이 있는 복잡한 온도 프로파일이 포함되며, 온도 측정 및 제어의 정밀도를 유지하기 위한 엄격한 작동 제어의 중요성을 강조합니다.
BOYD 열 제어 장치 문제를 어떻게 해결합니까?
반도체 산업에 대한 BOYD의 심층적인 전문 지식은 혁신적인 열 테스트 시스템 기술로 TCU 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 당사의 시스템은 정밀한 온도 제어 및 균일성, 빠른 온도 사이클링 및 복잡한 온도 프로파일과의 호환성을 보장하기 위해 제조 주기 전반에 걸쳐 여러 단계에서 반도체 테스트의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 세심하게 맞춤화되었습니다. 로크웰 오토메이션은 TCU 설계에서 신뢰성, 안전성 및 에너지 효율성을 우선시하여 반도체 제조업체에 온도 관련 문제를 해결할 수 있는 효과적인 도구를 제공합니다.
BOYD의 테스트 제어 장치를 사용하는 이유는 무엇입니까?
적응형 디자인
BOYD의 무액체 열 시스템은 선구적인 상변화 기술을 활용하여 -55°C에서 250°C까지의 광범위한 온도 강제 범위를 제공하고 빠른 안정화, 우수한 전력 처리 및 정밀 제어를 통해 더 조용하고 휴대 가능한 테스트 솔루션을 가능하게 합니다. TI의 TCU는 소켓형 또는 납땜형 여부에 관계없이 광범위한 디바이스 크기 및 유형에 적용할 수 있으며, 테스트 환경 또는 생산 자동화 테스트 장비 내에서 업계에서 가장 컴팩트한 설치 공간에 원활하게 통합됩니다.
시장 출시 시간 단축을 위한 확장 가능한 시스템
BOYD의 열 제어 장치는 초기 연구 및 설계 단계부터 전체 생산 실행까지 확장 가능합니다. TI의 TCU를 사용하면 설계 주기의 모든 단계에서 테스트 및 검증을 간소화하여 전체 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
비응축 TCU 헤드
당사의 독점적인 설계는 냉각된 열 제어 장치 헤드가 주변 습기를 응결시키는 것을 방지합니다. BOYD의 설계는 가장 추운 테스트 조건에서도 테스트 대상 장치를 건조하게 유지합니다.

BOYD TCU와 테스트 소켓 쌍
BOYD의 TCU는 테스트 소켓과 쌍을 이루어 테스트 결과의 정확도를 높이고 잠재적인 온도 관련 문제를 조기에 감지할 수 있습니다. 이 통합은 광범위한 응용 분야에서 반도체 장치의 내구성과 성능을 보장하여 칩 혁신을 주도하는 반도체 테스트를 위한 다재다능하고 매우 효과적인 솔루션을 제공합니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!