Boyd Corporation은 수십 년간의 2단계 냉각 전문 지식을 활용하여 실내 온도 보다 훨씬 낮은 저온 환경으로 기능하고 번창하는 솔루션을 설계하고 제작합니다. 저온 및 극저온 열 파이프는 까다로운 조건에서 고정밀 온도 제어, 빠른 온도 회복 및 긴 수명을 가능하게 합니다.
극저온 열 파이프는 의료 실험실 장비, 가정용 냉동고 장치, 궤도 및 그 너머에서 민감한 검출 장치를 보호하기 위한 열 솔루션으로 기능합니다. Boyd는 오일 셰일 추출과 같은 대규모 산업 응용 을 지원하기 위해 극한의 열 파이프를 개발하여 에너지 및 유지 보수 비용을 절감하면서 가동 시간을 극대화합니다.
기존의 구리-물 히트 파이프와 마찬가지로 극저온 히트 파이프는 특정 응용 분야 형상에 맞게 구부러지고 평평해질 수 있습니다. 극저온 히트 파이프는 추가 기능과 원방향 열 흐름을 위해 루프 히트 파이프로 제작될 수도 있습니다. 저온 히트 파이프는 다른 히트 파이프 및 기술과 함께 더 넓은 온도 범위와 추가된 열 방출 또는 온도 제어 기능을 수용할 수 있습니다.
Boyd의 극저온 냉각 솔루션은 응용 분야별 요구 사항을 충족하도록 사용자 지정됩니다. 당사의 설계 프로세스는 먼저 응용 분야에 적합한 작동 유체를 식별한 다음 호환되는 히트 파이프 금속과 일치하여 극저온 온도에 적합한 수동 열 전달 구성 요소를 만듭니다. 우리는 당신의 환경 조건에 대한 저온 또는 극저온 히트 파이프를 최적화하기 위해 일반적인 소결 금속 분말 심지, 유연한 케이블 또는 다공성 금속 폼 심지를 포함하는 몇 가지 심지 옵션이 있습니다. 광범위한 열 설계 및 테스트 경험을 활용하여 당사의 엔지니어는 극저온 냉각에 대한 기하학적 및 열 요구 사항을 마무리하면서 제조 가능성에 대한 마음을 유지합니다.