Boyd Corporation의 고온 열 파이프는 극한의 온도에서 열 관리를 위한 필수 구성 요소입니다. 안정적이고 예측 가능한 열 관리를 구현하면 고에너지 공정을 개선하고 이 고온 범위에서 작동하는 부품을 보호합니다.
고온 히트 파이프는 고정밀 온도 제어, 빠른 회수 및 고온에서보다 균일한 관리를 제공하여 산업 공정을 개선합니다. 고온 히트 파이프를 사용하면 에너지 소비를 줄이고 장비의 신뢰성과 수명을 향상시킬 수 있습니다.
Boyd는 유리 제조, 에필로탈 증착 및 결정 성장과 같은 다양한 응용 분야에 대해 고온 열 파이프를 사용자 정의했습니다. 광범위한 히트 파이프 심지 재료, 봉투 및 작동 유체에 대한 경험을 활용하여 극한 의 온도 응용 요구 사항을 초과하는 고온 열 파이프를 설계하고 제작 할 수 있습니다.
Boyd는 세계에서 고온 나트륨 열 파이프의 가장 긴 연속 테스트를 통해 15년 동안 솔루션이 안정적으로 작동합니다. 제품 이나 공정고온 열 전달을 포함 하거나 고열 플럭스 냉각을 포함 하는 경우, Boyd는 최고의 열 솔루션을 제공 하는 데 필요한 설계 및 제조 경험을 가지고.