루프 히트 파이프(KhP)는 구부리고 유연하며 라우팅가능한 수동 2상 열 전달 장치로, 일반적으로 기존 히트 파이프보다 더 먼 거리에 있습니다. 또한 열 다이오드로 작동하여 후진 열 누출을 방지할 수 있습니다. 분산 된 시스템을 냉각하는 데 이상적인 루프 히트 파이프는 여러 증발기와 수동 또는 능동 열 조절기를 통합 할 수 있습니다. 이 유연한 루프 히트 파이프 솔루션은 기존 히트 파이프 어셈블리의 운송 길이와 높은 g 제한을 보상합니다.
Boyd Corporation의 루프 히트 파이프 솔루션은 까다로운 애플리케이션을 위한 높고 비용 효율적인 성능을 제공합니다. 루프 히트 파이프는 증발기에만 심지 구조를 통합함으로써 기존의 히트 파이프 솔루션이 독립실행형으로 해결할 수 없는 복잡하고 광범위한 형상을 해결할 수 있는 저질량 솔루션입니다. 가장 간단한 구성에서 루프 히트 파이프는 중력에 도움이되며 심지 구조가 없습니다.
Boyd의 루프 히트 파이프는 까다로운 환경을 위한 견고한 솔루션입니다. 루프 히트 파이프는 여러 열원 또는 증발기 섹션을 처리하거나, 최대 23미터(75피트)의 열을 수송하거나, 수백만 개의 플렉스 사이클을 견딜 수 있거나, 최대 9g의 중력 하중을 견딜 수 있도록 구성할 수 있습니다. LHP 작업 유체 및 재료 옵션을 사용자 지정하면 LHP 솔루션이 극저온에서 고온 애플리케이션까지 다양한 작동 조건을 충족할 수 있습니다.