3D 증기 챔버 어셈블리
복잡한 증기 공간을 활용하여 열 전달을 위한 표면적을 증가시켜 3D 증기 챔버 어셈블리로 공기 냉각에 사용할 수 있는 볼륨을 최대화합니다.

사용 가능한 볼륨 최대화
사용 가능한 총 수직 열 관리 볼륨을 효과적인 등온 이상 열 수송 및 냉각으로 활용하십시오.

인공 지능 냉각
인공 지능 애플리케이션에 사용되는 OCP 가속기 모듈(OAM) 및 GPU에서 가장 무거운 열 부하를 냉각합니다.

제품 수명 연장
고정밀 온도 제어와 까다로운 조건에서의 신속한 온도 회복으로 수명을 연장합니다.

타이트한 온도 제어
큰 장치 표면에서 고르게 냉각하십시오.
전력 전자 장치를 위한 2단계 향상된 공기 냉각
(대본 보기)
2상 냉각의 새로운 차원
BOYD는 베이스뿐만 아니라 핀에도 증기 챔버를 통합하는 특수 공랭식 방열판을 사용하여 증기 챔버 열이 다음 차원으로 확산된다는 개념을 채택했습니다. 증기 챔버 확장에는 고밀도 스탬핑, 지퍼 또는 접힌 핀이 부착되어 3D 증기 챔버 방열판 어셈블리가 생성됩니다. 증기 챔버의 빠른 열 확산과 결합된 이 컴팩트한 핀 구조는 3D 증기 챔버 방열판 어셈블리가 등온, 고성능 공랭식 열 관리를 제공할 수 있도록 합니다. 이 콤팩트한 고성능 공랭식 방열판은 상업용 및 군용 응용 분야에서 가장 까다로운 전자 냉각 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
궁금한 점이 있습니까?
3D 증기 챔버 어셈블리는 어떻게 작동합니까?
열 확산에 사용되는 기존의 2D 형식에서 증기 공간을 확장함으로써 3D 증기 챔버는 전체 어셈블리로 열을 분산시킵니다. 3D 증기 챔버는 사용 가능한 전체 부피 내부의 등온 온도를 촉진하여 공랭식 솔루션의 최대 열 성능을 가능하게 합니다.

BOYD의 3D 증기 챔버 방열판 어셈블리를 사용하는 이유는 무엇입니까?
BOYD 엔지니어들은 수십 년에 걸친 2상 냉각 혁신을 활용하여 3D 증기 챔버 어셈블리로 공랭식 솔루션의 한계를 뛰어넘습니다. 당사의 내부 열 설계 소프트웨어를 통해 우리 팀은 설계 주기를 단축하고 특정 응용 분야 제약 조건에서 열 성능을 극대화할 수 있습니다. 당사의 고급 고품질 2상 제조 기술과 함께 당사 엔지니어는 시스템의 공랭식 성능을 확장하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
3D 증기 챔버 FAQ
3D 증기 챔버란 무엇입니까?
3D 증기 챔버는 3차원 표면에 걸쳐 열을 효율적으로 확산 및 발산하는 고급 열 관리 솔루션입니다. 이 제품은 증발 및 응축되어 열을 전달하는 작동 유체로 채워진 밀폐된 구조를 사용하여 소형 및 고성능 장치를 효과적으로 냉각할 수 있습니다.
3D 증기 챔버는 어떻게 작동합니까?
3D 증기 챔버는 상 변화 프로세스를 통해 열을 관리합니다. 열은 내부의 유체를 증발시켜 증기로 고르게 퍼집니다. 증기는 증기 챔버에서 열을 발산하는 더 차가운 영역에서 응축되고 심지 구조는 유체를 다시 열원으로 이동시킵니다. 이 연속적인 주기는 장치를 시원하고 효율적으로 유지합니다.3D 증기 챔버와 기존 히트 파이프의 차이점은 무엇입니까?
3D 증기 챔버는 더 크고 복잡한 3차원 표면적에 열을 분산시켜 소형 고성능 장치에 이상적입니다. 전통적인 히트 파이프는 단일 축을 따라 열을 전달하여 선형 응용 분야에 중점을 둡니다. 3D 증기 챔버는 더 높은 열 부하 시스템을 위해 더 많은 설계 유연성과 더 나은 열 성능을 제공합니다.3D 증기 챔버를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
3D 증기 챔버는 열을 효율적으로 발산하고 장치 신뢰성을 향상시키며 컴팩트한 고성능 설계를 지원합니다. 3차원 표면에 열을 고르게 분산시키고, 열 핫스팟을 줄이며, 복잡한 시스템에 더 큰 설계 유연성을 제공합니다.3D 증기 챔버는 일반적으로 어디에 사용됩니까?
3D 증기 챔버는 일반적으로 GPU, CPU 및 게임 콘솔과 같은 고성능 전자 장치 및 기타 높은 열 부하, 공간 제약이 있는 장치에 사용됩니다. 이 제품은 컴팩트한 설계와 효과적인 열 방출이 중요한 응용 분야에서 효율적인 열 관리를 제공합니다.3D 증기 챔버는 모든 유형의 장치에 적합합니까?
3D 증기 챔버는 열 부하가 높고 공간 제약이 있는 장치에서 탁월합니다. 저전력 장치에는 필요하지 않지만 고성능 응용 제품을 위한 최적의 열 솔루션을 제공합니다. 열 관리 솔루션의 선택은 열 생성, 장치 크기 및 성능 요구 사항에 따라 달라집니다.3D 증기 챔버는 얼마나 오래 지속됩니까?
3D 증기 챔버는 지정된 온도 범위와 환경 조건 내에서 작동하는 경우 냉각되는 장치의 수명 동안 지속됩니다. 적절한 설계와 사용을 통해 이 챔버는 장기적인 신뢰성과 일관된 열 성능을 제공합니다.3D 증기 챔버가 장치 성능을 향상시킬 수 있습니까?
3D 증기 챔버는 열을 효율적으로 관리하고, 열 스로틀링을 방지하고, 최적의 작동 온도를 유지하여 장치 성능을 향상시킵니다. 이는 신뢰성을 개선하고, 구성 요소의 수명을 연장하며, 특히 수요가 많은 응용 분야에서 일관된 성능을 보장하는 데 도움이 됩니다.3D 증기 챔버는 친환경적입니까?
3D 증기 챔버는 지속 가능한 재료와 제조 공정으로 설계될 때 친환경적입니다. 열 관리를 최적화하고 추가 냉각 시스템의 필요성을 줄이며 장치의 전체 에너지 소비를 줄여 에너지 효율성을 향상시킵니다.3D 증기 챔버를 수리하거나 교체할 수 있습니까?
한 번 구멍이 뚫린 3D 증기 챔버는 밀폐된 구조로 인해 현장에서 수리할 수 없습니다. 그러나 유지 관리 또는 업그레이드 중에 교체할 수 있습니다. 적절한 취급 및 설치는 손상을 방지하고 증기 챔버의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!