Vapor Chambers and Assemblies: 수동형, 높은 전도성
증기 챔버(VC)는 평면 형식의 2상 냉각의 높은 열 전달 기능을 활용합니다. 따라서 증기 챔버 어셈블리는 높은 열 밀도 또는 열 부하를 더 큰 표면에 분산시킬 때 이상적인 구성 요소입니다.
고열 밀도 소멸
2상 열 수송을 통해 조밀하게 포장된 열원에서 열을 빠르고 균일하게 퍼뜨리십시오.
제품 수명 연장
열 성능 저하 없이 최대 20년 동안 일관된 수동 열 전달을 활용합니다.
고효율
고체 구리, 알루미늄 또는 흑연의 열 확산을 10~200배 증가시면 됩니다.
설계 유연성
다양한 비평면 형상으로 제작되어 더 많은 3D 형식에 적용할 수 있습니다.
전력 전자 장치를 위한 2단계 향상된 공기 냉각
(대본 보기)
Vapor Chambers: 패시브 성능으로 열 증대
Vapor Chamber Assemblies는 2상 열 전달을 활용하여 어셈블리 내에서 열을 빠르게 이동시켜 전반적인 열 성능을 향상시킵니다. 베이스 내부 또는 핀 구조로 확산되는 열에서 증기 챔버의 다기능성은 고유한 설계 기능을 가능하게 하고 공기 냉각 솔루션의 효율성을 확장할 수 있습니다.
궁금한 점이 있습니까?
증기 챔버는 어떻게 작동합니까?
증기 챔버는 폐쇄형 증발기-응축기 시스템입니다. 밀봉된 쉘은 모세관 구조 또는 심지가 늘어선 속이 빈 증기 영역입니다. 증기압에서 작동하는 유체는 심지 모세관을 포화시킵니다.
심지의 액체는 히트 파이프가 열을 흡수하기 시작하면 증발합니다. 증기는 증기 공간이라고 하는 증기 영역을 채우고 증기 챔버 전체에 열을 고르게 확산시킵니다. 열 분포가 빠르게 일어나 증기 챔버에 높은 열전도 특성을 제공합니다.
증기 챔버 쉘과 심지의 더 차가운 영역은 증기로부터 열을 흡수합니다. 증기는 더 이상 기체 형태를 유지하기에 충분한 잠재 에너지를 갖지 않고 액체로 다시 응축되어 심지 구조로 스며듭니다. 심지 내의 모세관 작용은 응축수를 더 따뜻한 증기 챔버 영역으로 되돌려 작동 사이클을 완료합니다.
증기 챔버를 사용하는 이유는 무엇입니까?
증기 챔버는 단단한 금속 구조물보다 10-50배 더 많은 열을 효과적으로 전도할 수 있고, 더 두꺼운 응용 분야를 위해 흑연보다 더 높은 관통면 전도성을 가지며, 최소한의 설계 변경이 필요합니다. 증기 챔버는 열을 고르게 분산시키므로 설계자는 열원을 유연하게 배치하거나 구성 요소의 전력을 증가시키거나 더 작은 제품에 대한 열 관리 솔루션의 전체 크기를 줄일 수 있습니다. 증기 챔버로 구현되는 더 작은 방열판 솔루션은 시스템 패키징을 개선하고 더 적은 공기 흐름을 필요로 하여 더 조용한 작동을 제공합니다.
증기 챔버에 BOYD 선택하는 이유는 무엇입니까?
증기 챔버에 대한 BOYD의 혁신과 기술 전문성을 활용하여 고객은 제품 설계 및 성능을 향상시킬 수 있습니다. 당사의 증기 챔버 기술은 동일한 공간에서 한 차원 높은 처리 속도와 전력을 위한 냉각을 가능하게 합니다. 초박형 증기 챔버 형식은 열 확산을 향상시키면서 제품을 얇게 유지합니다. BOYD는 수십 년간의 2단계 솔루션 제조를 통해 연마된 광범위한 사용자 정의 옵션과 고품질 제조를 제공하는 이상적인 파트너입니다.
증기 챔버 재료
구리-물 VC는 작동 온도가 약 10°C에서 250°C인 경우 가장 일반적이지만 극한의 온도 범위에서는 다른 액체 및 재료를 사용할 수 있습니다. 스테인리스강 증기 챔버는 추가적인 견고성을 위해 어셈블리에 추가 강도를 제공합니다.
3D 증기 챔버
BOYD는 3D 증기 챔버 어셈블리로 사용 가능한 부피의 냉각 성능을 극대화합니다. 증기 공간을 고급 고밀도 핀 구조로 확장함으로써 BOYD 는 고성능 냉각을 위해 등온, 고표면적 공랭식 방열판을 생성합니다.
마운팅 커스터마이징
증기 챔버는 다양한 높이와 관통 구멍에 대해 받침대와 같은 비평면 형상을 사용할 수 있습니다. BOYD의 특허 받은 스루홀 기술은 증기 공간 영역을 통과하는 직선 및 나사 구멍을 가능하게 하여 부착 하드웨어 설계를 단순화합니다.
초박형 증기 챔버
열 확산을 고체 구리, 알루미늄 또는 흑연의 10-200 배로 증가시킵니다. 스테인리스 스틸 및 구리 옵션을 통해 BOYD는 사람의 머리카락 몇 개 두께로 고도로 맞춤화된 증기 챔버를 설계 및 제조합니다.
공랭식 방열판 성능 향상
BOYD는 증기 챔버를 특수 공랭식 방열판에 통합하여 각 핀에 대한 열 분배를 개선하여 방열판의 전반적인 성능을 향상시킵니다. 일반적인 구리-물 소결 분말 심지는 높은 열 플럭스 열 방출을 제공하며 일부 구성은 300W/cm2 이상에 이릅니다. 고객은 일반적인 알루미늄 또는 구리 베이스 스프레더와 비교할 때 공랭식 방열판 성능을 최대 30%까지 향상시킬 수 있습니다. 증기 챔버를 활용하면 추가된 열 성능, 동결/해동 복원력, 어셈블리의 신뢰성을 희생하지 않으면서 군사적 충격 및 진동 표준을 견딜 수 있는 능력의 모든 이점이 포함됩니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!