» 블로그 » Boyd 루프 히트 파이프, NASA의 PACE 미션과 함께 발사 예정

Boyd 루프 히트 파이프, NASA의 PACE 미션과 함께 발사 예정

NASA의 PACE 미션은 2월 8일 Boyd의 루프 히트 파이프를 탑재한 채 발사될 예정입니다. 이 임무는 Boyd의 수십 년에 걸친 광범위한 항공우주 유산의 최신 하이라이트입니다. Boyd NASA 엔지니어와 협력하여 우리가 살고 있는 세계에 대해 더 많이 알 수 있도록 최신 우주 임무를 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

PACE 미션에 대한 추가 정보

PACE는 플랑크톤(Plankton), 에어로졸(Aerosol), 구름(Cloud), 해양 생태계(ocean ecosystem)의 약자로, 모두 지구의 해양과 기후의 건강과 상태에 대한 주요 지표입니다. PACE는 2024년 2월 8일 스페이스X의 팰컨 9호 탑재체 페어링에 탑재돼 발사될 예정이다. PACE의 임무는 해양 먹이 그물을 유지하는 식물성 플랑크톤, 작은 식물 및 조류의 분포를 평가하고 측정하는 것입니다. 또한 대기 질 및 지구 기후와 관련된 주요 대기 변수에 대한 체계적인 기록을 계속할 것입니다.

NASA PACE 미션(NASA.gov)에 대해 자세히 알아보기

루프 히트 파이프(LHP)에 대한 자세한 정보

루프 히트 파이프는 발사 및 미세 중력 환경 모두에 고유하게 적합한 특수 열 관리 구성 요소입니다. LHP는 20미터 이상에 걸쳐 최대 9g의 가속력을 견딜 수 있는 수동 열 전달 방법입니다. 루프 히트 파이프는 또한 최대 수백만 사이클까지 유연하므로 LHP 응용 분야의 수명 동안 모든 진동 굴곡 또는 작동을 견딜 수 있습니다.

히트 파이프 어셈블리에 대해 자세히 알아보십시오.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!