» 블로그 » 단상 vs 2상 침수 냉각

단상 vs 2상 침수 냉각

핫 데이터를 위한 멋진 솔루션

열 관리는 최신 데이터 센터에서 신뢰할 수 있는 성능, 에너지 효율성 및 수명을 제공합니다. 전력 밀도가 급격히 증가함에 따라 기존 냉각 방법은 점점 더 많은 한계에 직면하고 있으며, 이에 따라 보다 발전된 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 보조를 맞추기 위해. 침수 냉각은 이러한 요구를 충족할 수 있는 신뢰할 수 있고 효율적인 대안을 제공하는 게임 체인저로 부상했습니다. Boyd는 단상 및 2상 침수 냉각을 포함한 혁신적인 열 관리 솔루션을 제공하여 데이터 센터가 성능, 효율성 및 지속 가능성을 최적화할 수 있도록 지원합니다.

손쉬운 효율성: 단상 침수 냉각(Single-Phase Immersion Cooling)

단상 침수 냉각 은 전자 부품을 열을 효율적으로 흡수하는 비전도성 액체에 담그는 것입니다. 액체는 열을 열교환기로 운반하고 냉각된 다음 이음매 없는 루프로 탱크로 다시 흐릅니다. 이 간소화된 프로세스는 냉각 신뢰성을 향상시키고 에너지 소비를 줄이며 공기 기반 냉각 구성 요소의 필요성을 제거합니다. 간단한 설계로 인해 단상 침수 냉각 은 단순성과 유지 보수가 적은 솔루션을 찾는 데이터 센터에 이상적입니다.

2단계 침수 냉각(Two-Phase Immersion Cooling)을 통한 성능 향상

2상 침수 냉각 은 열을 흡수하고 기화하여 연속 사이클을 통해 다시 액체 형태로 응축되는 유전체 액체를 사용합니다. 이 위상 변화 프로세스는 뛰어난 열 전달을 가능하게 하고 더 높은 전력 밀도를 효과적으로 처리합니다. 더 복잡하지만 2단계 시스템은 까다로운 작업 부하를 관리하고 고성능 애플리케이션을 위한 열 효율성을 극대화하는 데 탁월합니다. 더 복잡하긴 하지만, 2단계 침수 냉각 은 극심한 컴퓨팅 부하를 관리하고 미래의 확장성을 준비하는 데이터 센터에 유망한 경로를 제공합니다.

Boyd를 이용한 유연한 Immersion Cooling Solutions

Boyd는 데이터 센터가 단상 및 2상 모두에서 업계 최고의 전문 지식을 바탕으로 침수 냉각을 선도할 수 있도록 지원합니다. 단상 침수를 위한 당사의 직접 액체 냉각 솔루션은 효율적이고 신뢰할 수 있는 열 관리를 가능하게 하며, 2상 냉각 기술 발전에 중점을 두어 고성능 컴퓨팅 요구 사항을 지원합니다. Boyd는 최첨단 제조 및 글로벌 지원을 통해 냉각 효율성을 최적화하고 운영 비용을 절감하며 지속 가능성을 향상시키는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

Boyd를 이용한 올바른 Immersion Cooling 선택

올바른 침수 냉각 기술을 선택하는 것은 데이터 센터의 특정 요구 사항에 따라 다릅니다. 단상 직접 액체 냉각을 구현하든 2상 솔루션으로 미래를 계획하든, Boyd는 고급 냉각 문제를 해결하는 데 필요한 전문 지식과 혁신을 제공합니다. 지금 바로 당사에 문의 하여 Boyd 데이터 센터 냉각 전략을 어떻게 혁신할 수 있는지 알아보십시오.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!