금속 가공
BOYD 금속 가공 기능으로 폴리머 성형 및 정밀 변환을 보완하여 포괄적인 밀봉, 열 및 보호 솔루션을 개발합니다.
열 성능 향상
열 전달을 개선하기 위해 고도로 향상된 표면 구조를 가능하게 합니다.
설계 주기 및 시장 출시 시간 단축
당사의 전문 지식과 경험을 활용하여 프로토타입을 제작하고 설계를 더 빠르게 연마하여 시장 경쟁에서 승리할 수 있도록 지원합니다.
우수한 기계적 안정성
내부 조인트 옵션으로 전반적인 제품 강도를 높이십시오., 복잡한 구조에서도.
비용 효율적인 솔루션
더 빠른 프로토타이핑, 더 많은 생산량 및 더 짧은 리드 타임을 갖춘 경제적인 기술.
BOYD 통한 맞춤형 금속 솔루션 설계
BOYD는 금속 및 재료 과학 전문 지식을 활용하여 액체 냉각판, CDU 및 냉각기, 열교환기, 극한 공랭식 방열판, 열 인클로저 및 열 섀시와 같은 고급 냉각 시스템을 설계하고 제조합니다. 맞춤형 금속 기반 설계에 대한 당사의 접근 방식은 고객의 성능 요구 사항, 과제, 치수 제약 조건 및 기타 요구 사항을 이해하고 이러한 요구 사항을 제조 가능하고 확장 가능한 솔루션과 일치시키는 것으로 시작됩니다.
궁금한 점이 있습니까?
고품질 금속 가공에 전념
당사의 모든 제품과 마찬가지로 BOYD는 금속 솔루션의 품질을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 금속 제조 공정은 당사의 성실한 품질 관리 시스템과 환경 관리 시스템으로 관리됩니다. 금속 솔루션은 엄격한 성능 테스트 및 검증을 거쳐 당사의 솔루션이 고객의 요구 사항을 충족하거나 초과하는지 확인합니다. 외부 자격을 갖춘 GD&T 품질 기술자는 당사의 완벽한 장비를 갖춘 품질 실험실과 전문 도구를 활용하여 품질을 검증합니다.
올바른 금속 제조 기술로 응용 분야 요구 사항 충족
BOYD의 광범위한 금속 제조 기술을 통해 복잡한 다기능 금속 어셈블리의 프로토타입을 제작하고 제조하여 까다로운 응용 분야 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 우리는 고객과 긴밀히 협력하여 최적화된 솔루션을 설계하고 생산 방법을 간소화하는 300명 이상의 엔지니어로 구성된 글로벌 팀을 호스팅합니다.
납땜 및 납땜
납땜 및 납땜은 조립 구성 요소 사이에 납땜 또는 납땜 합금을 가열하여 구성 요소를 결합하는 제조 공정입니다. 이 공정은 고품질 조인트, 경량 어셈블리, 높은 열 및 기계적 성능이 요구되는 제품에 이상적입니다. BOYD 진공 브레이징, 소금 목욕 딥 브레이징, 제어된 분위기 브레이징 및 솔더 오븐과 같은 사내 브레이징 및 납땜 기능을 사용하여 구성 요소를 다기능 및 복잡한 어셈블리 또는 완전한 제조 솔루션에 통합합니다. 당사의 납땜로는 AWS C3.7 Class A, B 및 C에 따라 납땜 인증을 받았습니다. 우리는 납땜 열교환기, 액체 냉각판, 방열판, 섀시 및 인클로저를 전문으로 합니다.
소설 교반 용접
마찰 교반 용접(FSW)은 프로브, 핀 및 숄더로 구성된 맞춤형 도구를 사용하여 접합선에서 두 개의 솔리드 재료에 담그는 솔리드 스테이트 접합 공정입니다. 스핀들의 하향력과 회전력은 마찰열을 발생시킵니다. 공구가 표면을 가로지르면 프로브가 재료를 휘젓고 고체상 조인트를 형성합니다. 액체 냉각판은 종종 고속 수직 CNC 기계에서 용접된 마찰 교반입니다. 더 빠른 프로토타이핑, 더 많은 생산량 및 더 짧은 리드 타임을 갖춘 마찰 교반 용접은 비용 효율적인 솔루션을 찾는 고객을 위해 냉각판을 제조하는 데 선호되는 프로세스입니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!