» 블로그 » 올바른 크기의 액체 구성품 및 시스템

올바른 크기의 액체 구성품 및 시스템

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2019년 Jun월 20일

The Benefits of Components & Systems

설계자들은 때때로 안전여유를 두기 위해 부품을 크게 설계합니다. 그러나 이 안전 요소로 인해 시스템 운영 비용이 상당히 증가될 수 있습니다. 이 안전 요소로 인해 부품이나 시스템의 설계, 제조 및/또는 배송 비용이 얼마나 늘어날 수 있는지, 그리고 차지하는 공간이 커짐으로 인한 간접 비용의 증가가 어느 정도인지는 아마 잘 드러나지 않을 수도 있습니다.

기술 점프 방지

When designing a cold plate, heat exchanger, or cooling system, altering your specifications to include a large safety factor can cost you. For example, calculations that include a large safety factor may indicate that you need a plate-fin heat exchanger, when in fact a less expensive flat tube heat exchanger would more than meet your requirements. In addition, by overstating your performance requirements, you may incur more design costs, as more performance may require more engineering design time.

Recirculating-Chiller-Internal-View

For example, a vacuum brazed cold plate requiring more performance may require a more complicated fluid route than a cold plate requiring less performance. With electronics cooling in particular, the heat load listed for a component is often the maximum heat load generated by the component versus an average or an activity-based breakdown of heat loads. Therefore, thermal performance requirements can be significantly overestimated, especially when the heat loads of many components are being tallied for an overall system solution. This might be the case with computer servers within a data center, where one cooling system might be providing cooling for many servers.

귀중한 공간 보존

크기를 너무 크게 잡으면 크면 구성부품이나 시스템이 차지하는 공간이 불필요하게 확장될 수 있습니다. 부품의 크기가 작으면 때로는 중요한 다른 부품에 더 많은 공간을 사용할 수도 있고, 전체적으로 더 작은 크기의 시스템을 설계할 수도 있습니다. 오늘날 대부분의 기술에서 소형화는 경쟁 우위를 제공합니다. 전체 구성부품 또는 시스템 설치 공간을 줄이면 배송 비용도 줄일 수 있습니다.

무게 및 운송 비용 절감

크기가 너무 크면 구성부품이나 시스템이 무거워 운송 비용이 많이 들고 환경에 영향을 줄 수 있습니다. 연간 수천 개의 제품을 배송 및 수령하는 OEM인 경우, 배송 시의 약간의 차이라도 빠르게 누적되면 수익이 줄어들게 됩니다. 또한, 무거운 제품은 제품의 이동성이나 중량 부하의 문제로 인해 최종 고객에게 바람직하지 않을 수 있습니다. 병원이나 데이터 센터에서 사용되는 대형 시스템이나 장비의 경우가 그렇습니다. 또 다른 예로는 군용 및 상업용 항공기가 있습니다. 이 경우 동력 및 중량 제한과 제트 연료 비용으로 인해 작고 가벼운 것이 좋습니다(항공기 액체 냉각 참조). 이는 또한 에너지 효율로 이어지며, 무게가 적을수록 비행기가 소비하는 연료도 적어집니다.

에너지 절약

구성 부품이나 시스템의 크기를 적절히 조절함으로써 얻을 수 있는 에너지 절약의 이점은 간과될 수 없습니다. 작은 부품이나 시스템의 제작에는 일반적으로 더 적은 에너지가 소모되며, 배송 및 작동에도 더 적은 에너지가 요구됩니다. 예를 들면, 작은 냉각판이나 열 교환기는 작은 펌프 또는 작은 팬을 사용하여 충분한 냉각 기능을 제공할 수 있습니다. 에너지 절약은 환경적인 면은 물론이고 재정적인 면에서도 혜택을 줍니다.

Instead of over-sizing your component or system, right-size it instead. Size your component or system with as small a safety factor as possible. By using accurate thermal design data, experienced engineers, and reliable suppliers, you can minimize the margin of safety needed when designing custom components and systems.

View our Recirculating Chillers and find which has the right thermal capacity for your application.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!