30.6B 현장 시간에 걸쳐 제로 시스템 누출, 예측 유지 보수 모니터링 및 경보가 있는 누출 감지 센서는 누출을 방지합니다.
극한 열 하중을 위한 정밀 온도 제어.
향상된 효율성과 환경 친화적 인 냉매를 갖춘 액체 시스템은 냉각 녹색을 만듭니다.
루프의 올바른 구성 요소를 활용하여 재순환 냉각기는 극한의 온도를 충족하거나 큰 열 부하를 냉각하는 등 광범위한 하위 주변 냉각 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Boyd 재순환 냉각기는 다양한 펌프, 컨트롤러 및 추가 안전 및 모니터링 기능을 구현하여 유연성을 위해 설계되어 특정 애플리케이션에 냉각기를 조정할 수 있습니다.
극한 온도 재순환 냉각기는 ±0.5°C(±0.9°F)의 온도 안정성으로 -80°C의 낮은 온도와 200°C의 높은 온도를 충족할 수 있습니다.
고용량 재순환 냉각기는 21kW 또는 50kW의 냉각 용량을 가지며 ±0.5°C(±0.9°F) 또는 ±1.0°C(±1.8°F)의 온도 안정성을 가지고 있습니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!