» 블로그 » UV 리소그래피 및 반도체 산업

UV 리소그래피 및 반도체 산업

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2023년 Aug월 16일

상승 추세: 소형화된 반도체 부품

반도체 형상이 계속 축소됨에 따라 마이크로일렉트로닉스의 발전은 강력하고 스마트하며 정교한 장치의 개발을 주도하고 있습니다. 이러한 지속적인 소형화 추세는 반도체 혁신을 촉진하여 고급 반도체 장치를 생산하는 데 필수적인 웨이퍼의 복잡한 패턴을 축소할 수 있습니다.

상승 추세 소형화 반도체 구성 요소

첨단 칩 제조 기술: 무어의 법칙의 한계를 뛰어넘다

제조 기술, 특히 극자외선(EUV) 및 심자외선(DUV) 리소그래피의 발전은 반도체 제조 공정에 혁명을 일으키고 있으며, 트랜지스터 밀도, 성능 및 에너지 효율성이 크게 향상되어 반도체 부품이 점점 더 소형화되고 효율적이 될 수 있습니다.

극자외선(EUV) 리소그래피는 13.5nm의 매우 짧은 파장을 사용하는 최첨단 반도체 제조 기술로, 다른 첨단 리소그래피 기술인 193nm 파장의 심자외선(DUV) 리소그래피보다 14배 작습니다. 이러한 단파장은 7nm 및 5nm와 같은 매우 작은 노드에서 마이크로칩 회로 및 트랜지스터 생산을 가능하게 하여 반도체 제조에서 전례 없는 정밀도와 분해능 수준을 달성합니다.

짧은 파장은 주어진 칩 크기에서 더 많은 트랜지스터를 가능하게 합니다
소형화 및 성능의 가능성의 한계를 뛰어 넘음으로써 이러한 고급 기술은 무어의 법칙의 경계를 넓혔습니다. 무어의 법칙 (Moore's Law)은 1965에서 집적 회로 (IC)의 트랜지스터 수가 소형화 및 성능 한계에 도달 할 때까지 2 년마다 두 배로 증가 할 것이라고 예측했습니다.

증가하는 열 문제: 혁신적인 냉각 솔루션의 필요성

극자외선(EUV) 및 심자외선(DUV) 리소그래피 채택으로 인해 전력 밀도가 높아져 전자 부품에 더 많은 열이 발생합니다. 열 관리는 반도체 혁신의 장벽입니다. 보다 강력하고 에너지 효율적인 성능을 위해서는 고급 냉각 혁신이 필요합니다.

시간 경과에 따른 트랜지스터 카운트
더 작은 풋프린트에 더 많은 트랜지스터가 있다는 것은 더 높은 열의 집중을 의미합니다

반도체 제조업체는 액체 냉각, 히트 파이프, 방열판 및 고급 재료와 같은 혁신적인 냉각 솔루션을 지속적으로 탐색하여 조밀하게 포장된 전자 부품에서 증가하는 열 수준을 분산시킵니다. 지속 가능한 냉각 혁신은 반도체 기술의 잠재력을 최대한 발휘하고 지속적인 첨단 전자 장치 개발을 가능하게 하는 데 필요합니다.

혁신적인 열 솔루션은 고급 전자 장치의 개발을 가능하게 합니다.

BOYD적이고 혁신적인 냉각 기술

BOYD는 반도체용 냉각 솔루션을 혁신하고 제조하는 데 수십 년의 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 시장을 선도하는 속도와 응답성을 갖춘 고객 우선 서비스와 수십 년간의 반도체 설계 전문 지식 및 강력하고 독점적인 모델링 도구를 통해 설계를 빠르게 반복하고 시장 출시 속도를 가속화할 수 있습니다.

BOYD의 중첩된 열 기술 포트폴리오는 액체, 2상 및 공냉식 혁신을 공존할 수 있도록 합니다. TI의 고효율, 신뢰성 및 지속 가능한 액체 냉각 시스템을 활용하여 테스트 시간을 줄이고, 온도 강제력 범위를 최대화하거나, 칩 작동 온도를 낮추어 처리 속도를 높이고 가동 시간을 개선하십시오. 당사의 반도체 냉각 솔루션에 대해 자세히 알아보거나 프로젝트 요구 사항에 대해 논의하려면 당사 전문가와 상담 일정을 잡으십시오.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!