히트 싱크

방열판이란 무엇입니까?

방열판은 열 전달을 최대화하기 위해 표면적을 증가시킴으로써 열원에서 주변 공기로 열을 방출하는 데 도움이 됩니다. 열판은 다양한 구조로 제공되지만, 모든 것은 베이스로 열을 수집하고, 지느러미에 열을 전도하고, 추가된 표면을 사용하여 공기에 열을 가하는 것을 포함한다.

알루미늄 압출 히트 싱크

일반적인 반도체 장치에 사용할 수 있는 TiM 및 마운팅 하드웨어를 포함한 수백 개의 표준 구성.

알루미늄 압출 프로파일

원시 막대, 길이로 절단 또는 사양에 맞게 가공할 수 있습니다. 수백 개의 최적화된 프로파일.

최대 클립 방열판

특수 클립과 고도로 설계된 알루미늄 압출 방열판을 활용하는 이 시스템으로 조립 시간과 비용을 절감하고 열 성능을 개선합니다.

스탬프가 찍힌 방열판

인쇄 회로 기판(PCB)의 반도체 장치를 냉각하도록 설계된 방열판. 다양한 형상, 장착 옵션 및 부착 유형이 포함됩니다.

키퍼 핀 히트 싱크 어셈블리

지퍼 핀은 높은 핀 종횡비와 더 많은 설계 유연성을 허용합니다. 지퍼 핀은 더 큰 볼륨에서 매우 비용 효율적입니다.

스키브 핀 방열판

베이스와 핀 사이의 접합 인터페이스 저항없이 방열판 어셈블리의 전형적인 높은 핀 밀도 및 핀 종횡비. 구리 및 알루미늄으로 제공됩니다.

다이 캐스팅 히트 싱크

주조를 통해 복잡한 형상의 가까운 순 부품을 사용하여 어셈블리의 후처리 및 인터페이스 저항을 줄일 수 있습니다.

보세 및 브레이징 핀 방열판 어셈블리

핀은 더 높은 핀 종횡비 및 핀 밀도를 달성하기 위해 압출 또는 주조 베이스로 에poxied, 납땜 또는 납땜되어 열 성능을 크게 향상시키게 됩니다.

폴드 핀 히트 싱크

접힌 핀은 베이스에 조립된 단일 스탬핑 시트에서 더 높은 핀 밀도와 증가된 열 전달을 가능하게 합니다. 접힌 지느러미 주식은 확장 액체 냉판, 열교환기에서 발견되거나 별도로 사용할 수 있습니다.

장식 아이콘

비용 친화적인 솔루션

비용 효율적이고 쉽게 사용할 수 있는 솔루션

장식 아이콘

가장 넓은 방열판 제품

보드 레벨의 냉각 개별 반도체용 소형 스탬프 알루미늄 방열판부터 매우 큰 고급 핀 유형 및 독특한 형상에 이르기까지.

장식 아이콘

성능 향상

더 많은 열 전달을 위해 주변 공기와의 표면 접촉 증가

다른 히트 싱크 클립 부착 히트 싱크, 알루미늄 압출 히트 싱크, 스탬프 히트 싱크, 스키드 히트 싱크 그룹

전력 전자 장치를 위한 2단계 향상된 공기 냉각

표준 및 사용자 정의 히트 싱크

Boyd는 수천 가지 옵션을 갖춘 수백 개의 표준 부품 번호 외에도 사용자 지정 절단 및 가공 압출, 고열 전달 방열판 어셈블리 및 산업별 방열판을 제공합니다. 당사의 고급 제조 방법을 통해 까다로운 적용 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 방열판을 제작할 수 있습니다.

리소스 및 다운로드

견적 요청

팬 열 흡수원 조합

팬 또는 블로어를 추가하여 방열판 성능을 향상하여 핀을 통한 공기 흐름을 향상시킵니다.

열 분산 히트 파이프 조립부

방열판 효율을 최적화하기 위해 고밀도 열 부하를 확산시면 됩니다.

수송 히트 파이프 어셈블리

열을 더 안전한 원격 발산 영역으로 운반합니다.

열 분산 증기 챔버 조립부

전체 방열판 베이스에 높은 열 부하를 확산.

3D 증기 챔버 및 어셈블리

3차원 증기 챔버로 사용 가능한 볼륨을 극대화합니다.

캡슐형 그래파이트 열 분산기

경량 응용 분야에 대한 높은 전도성 흑연을 사용하여 높은 열 부하를 확산.

방열제 향상 솔루션

다양한 열 관리 기술에 대한 전문 지식을 바탕으로 다른 공랭식, 이상 열 전달 또는 액체 솔루션을 사용하여 방열판을 설계 및 제조하여 시스템에 맞게 맞춤형의보다 완벽한 열 관리 솔루션을 생산할 수 있습니다. 두 개의 상 증기 챔버 및 히트 파이프는 공기 냉각 열 성능을 향상시키기 위해 방열판과 결합 된 일반적인 기술입니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!