» 블로그 » 고출력 전자 장치 냉각

고출력 전자 장치 냉각

Rise of Power: 고성능 칩에 대한 전력 수요 증가

반도체 산업은 계속해서 무어의 법칙을 추진하고 반도체 칩 전력 및 성능의 한계를 뛰어 넘고 있습니다. 더 높은 성능, 더 강력하고 복잡한 칩은 더 높은 전력 밀도로 더 많은 열을 생성합니다. BOYD와 같은 열 기술 혁신가들은 기하급수적으로 증가하는 칩 전력과 성능을 냉각하는 새로운 방법을 개발하고 있습니다.

새로운 반도체 기술로 인해 냉각 요구 사항이 증가하고 있습니다.

칩 전력은 지난 몇 년 동안 거의 두 배로 증가했으며 혁신가들은 400 와트의 2020 와트에서 750의 2023 와트로 이동했습니다. 고성능 애플리케이션의 경우 전력 수요가 1500와트에서 2025와트에 도달하거나 초과할 것으로 예상됨에 따라 기존의 액체 냉각은 이러한 칩의 증가하는 방열 요구를 효과적으로 처리하기에 충분하지 않을 수 있습니다.

새로운 반도체 기술은 냉각 요구 사항을 높이고 있습니다.
칩 전력의 증가로 혁신적인 냉각 기술이 필요합니다.

BOYD의 고급 액체 냉각: 기존 액체 냉각의 한계를 뛰어넘다

2상 냉각 및 액체 냉각 시스템을 펌핑된 2 시스템 또는 증발 액체 냉각에 결합하는 고급 액체 냉각 기술을 통해 고성능 칩의 전력 수요 증가로 인해 예상되는 열 문제를 극복하십시오. 증발 액체 냉각은 두 냉각 기술의 이점을 활용하여 고밀도 전자 장치를 가능하게 합니다.

BOYD의 냉각 기술 유산은 보다 효과적이고 효율적인 냉각을 혁신할 수 있는 강력한 기반을 제공합니다.

BOYD를 통한 혁신: 차세대 반도체의 효율적인 냉각

BOYD는 3D 증기 챔버열 사이펀과 같은 2상 냉각의 강력한 유산과 냉각수 분배 장치, 액체 냉각판 및 냉각기와 같은 액체 냉각 시스템 기술을 통해 새로운 가능성을 탐색하고 1600와트 이상의 칩을 효과적이고 효율적으로 냉각하는 고급 냉각 솔루션을 개발할 수 있습니다. 이 칩은 클라우드eMobility 산업에서 인공 지능 및 자율 컴퓨팅과 같은 성장하는 애플리케이션에 매우 중요합니다.

BOYD의 개발 팀은 향후 몇 년 동안의 반도체 개발 이후를 내다보고 있으므로 칩 요구 사항이 현재 가능하다고 생각하는 것을 초과하는 경우 당사에 문의하십시오. 우리는 이미 해결책을 모색하고 있을지도 모릅니다.

BOYD 반도체 전력이 기하급수적으로 증가할 것으로 예상하고 혁신적인 냉각 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!