클린룸
제조 및 조립

100~100K 급 청정실과 결합된 정밀 변환 기능은 민감한 응용 분야에 이물질이 없는 솔루션을 제공합니다.


빠른 요청


클린 룸 제조, 조립 및 키팅

고품질 의료 및 고성능 전자 응용 제품을 위한 부품을 제조하고 조립하려면 깨끗하고 통제된 환경이 필요합니다. 오염 물질에 노출된 민감한 구성 요소는 치명적인 문제를 일으킬 수 있습니다. 이물질 파편(FOD)은 접착제 및 필름 조립 결함을 증가시킵니다. 광학적으로 선명한 접착제는 디스플레이 해상도를 개선하도록 설계되었으며 시각적 결함이 필요하지 않습니다. 통제된 클린룸 환경에서 OCA를 저장, 취급 및 제조하는 것은 광학 순도를 유지합니다. 환자에 사용되는 오염 된 의료 드레싱 또는 상처 폐쇄 제품은 감염을 일으킬 수 있으며 환자의 건강과 안전을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 민감한 응용 제품을 위해 클린룸 환경에서 제조된 미립자 프리 제품은 최종 고객에게 더 효과적이고 안전하며 경제적이며 최상의 솔루션을 보장합니다.

Boyd Corporation은 FDA 등록 시설을 보유하고 있으며 당사가 생산하는 제품 및 구성 요소가 고객의 엄격한 품질 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 현재 우수 제조 관행 규정(CGMP)을 준수합니다. 당사의 클린룸 환경은 100등급에서 100K 등급까지 국제적으로 인정받는 표준에 따라 정기적으로 인증되어 다양한 청결 요구 사항을 충족합니다. 클린룸 시설에는 소량에서 대량으로 안정적이고 재현 가능한 공정을 준수하는 잘 관리되고 보정된 기계가 장착되어 있습니다. 자재 소싱 및 보관에서부터 깨끗한 취급 및 제조 절차, 조립, 키팅 및 배송 부품에 이르기까지 Boyd는 높은 수율을 유지하면서 까다로운 표준을 충족하기 위해 민감한 재료를 깨끗하고 FOD가 없는 상태로 유지하도록 보장합니다. 100,000개의 클린룸을 갖추고 있으며, 숙련된 숙련된 직원이 상주하는 100개의 클린룸을 갖추고 있어 고객의 신청에 적합한 클린룸 환경을 제공합니다.


질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!