중요하고 고성능 본딩 및 접착 시스템

본딩 및 접착제 시스템은 매우 다양한 접착 테이프, 광학적으로 투명한 접착제, 에폭시 또는 고무(OCA/OCR), 감압 접착제(PSA) 등 고도로 개발 제작된 소재입니다. 이러한 소재는 일반적으로 다양한 기판을 함께 접착하거나 부품을 결합해 조립합니다. 접착제 및 본딩 소재는 거의 모든 산업 분야에서 고성능 구현에 필수적인 요소입니다.

Boyd는 전 세계에서 가장 광범위한 전문가 접착제 및 테이프 공급업체 포트폴리오에 액세스할 수 있으며 애플리케이션에 대한 사용자 지정 공식을 추가로 적층할 수 있습니다. 로터리 다이 커팅, 키스 커팅, 슬리팅 등과 같은 세계적 수준의 정밀 변환 프로세스와 재료를 혼합하고 매치하는 당사의 능력은 모든 애플리케이션에 맞게 사용자 지정 복합 테이프 솔루션을 만들 수 있습니다.

리소스 및 다운로드

고급 디스플레이 솔루션 제작에 들어가는 사항

EV 배터리 재료 응용 프로그램에 대한 엔지니어가이드

수십 년간의 사용자 지정 솔루션 설계 경험

Boyd Corporation은 피부 일회용에 대한 의료 용 스틱, 맞춤형 웨어러블 의료 기기 어셈블리, 의료 테이프 변환 및 빠르고 쉬운 조립을 위한 접착제와 테이프가 특징인 고급 백미러 디스플레이 스택업과 같은 맞춤형 솔루션을 설계한 수십 년의 경험을 가진 접착제 전문가입니다. Boyd 엔지니어는 일련의 주요 매개 변수를 사용하여 응용 프로그램에 가장 적합한 접착제 시스템을 식별합니다. 접착제의 성공 또는 실패는 결합 기판, 폴리머 유형, 표면 접촉, 거주 시간 또는 잠재적환경 노출과 같은 변수에 의존한다. 응용 프로그램의 모든 측면을 고려하지 못하면 풀 강도, 충격 저항, 부적절한 온도 저항 및 제품 수명이 부족할 수 있습니다.

당사는 복잡한 어셈블리를 위해 여러 재료 층을 적층하고 부품의 릴-투 릴 프리젠 테이션에서 픽 및 배치를 위한 등록 제어가 있는 자동화된 조립 장비에 포맷된 부가가치 솔루션을 제작하는 매우 단단한 허용 오차로 다양한 최첨단 솔루션을 설계하고 제조하는 데 정통합니다.

더 많은 제품이 그래픽 인터페이스를 통합하여 LCD 디스플레이, LED 스크린 및 현재 OLED 화면으로 고객 접근성을 높이고 있습니다. LCD 및 OLED 화면 디스플레이 기술은 광학 무결성을 유지하면서 작동하거나 성능을 높일 수 있는 지원 구성 요소가 필요합니다. Boyd Corporation은 디스플레이 기술에 능숙하며 전문 원료 제조업체와 의 관계를 활용하고 전문 원료 제조업체와 사내 정밀 변환 전문 지식을 활용하여 비용 효과적이고 엄격한 허용 오차, 등록 제어, 고성능 디스플레이 솔루션을 제조하는 광학적으로 명확한 접착제를 제공합니다.

캐리어가 특징인 테이프는 조립 및 설치 시 안정성 및 치수 허용 오차 제어의 이점을 제공하지만 전송 테이프의 유연성을 제공하지 는 않을 수 있습니다. 전송 테이프는 폼 이나 필름 캐리어가없는 순수한 접착제이며 구성 요소의 유연성과 움직임의 상당한 범위를 제공합니다. 이러한 수준의 유연성은 공차 제어 응용 제품에 대한 조립 또는 설치 중에 처리하기 어려울 수 있습니다. 일반적인 접착제에는 아크릴, 변형된 아크릴, 고무 또는 실리콘을 운반 테이프로 또는 캐리어 재료에 코팅하는 것이 포함됩니다. 이들은 압력에 민감한 접착제 (PSA), 단면 테이프, 양면 테이프, 열 활성화 테이프, deferentially 코팅 된 테이프 및 특정, 유사, 또는 이질 물질을 결합하는 기타 제제로 제시 될 수있다. 전체 커버리지 접착제, 섬 배치 접착제 및 선택적 커버리지 접착 설계를 통해 Boyd는 재료 사용률과 제품 성능을 사양에 맞게 최적화할 수 있습니다.

Boyd는 의료 등급 접착제에 대한 수십 년간의 전문 지식을 갖춘 의료 계약 제조를 전문으로합니다. 상처 케어 제품은 소비자 의료용 접착제부터 거즈 패드, 기관지 관리 및 약물 전달이 가능한 산업용 등급 상처 치료 솔루션에 이르기까지 다양합니다. Boyd Corporation은 피부 접촉 접착제 및 테이프, 일회용 일회용품 및 반복 사용 일회용품에 대한 전문 지식을 갖춘 상처 치료 및 의료 일회용품 제조 분야의 세계적인 선두 주자입니다.

Boyd의 기계적 부착 시스템은 영구 결합 또는 더 재사용 가능하고 조정 가능한 솔루션에 대한 기계적 부착이 필요한 응용 제품에 이상적입니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!