이미지

통합 디스플레이 개스킷

고급 화면 디스플레이는 보다 효율적이고 내구성 있는 추가 구성 요소가 필요합니다. 통합 디스플레이 개스킷 형태의 이러한 솔루션은 본딩 시스템, 진동 관리, OCA (Optical Clear Adhesives), 윈도우 테이프, 배리어 필름 및 열 관리로 구성됩니다.

전자 디스플레이 모듈은 개스킷 및 쿠션을 포함하여 스크린 어셈블리 내의 모든 구성 요소의 성능에 의존하여 먼지, 습기, 충격 및 진동으로부터 보호합니다. 매우 견고하게 공차를 유지하는 안정적이고 혁신적인 재료는 환경 및 오염 요소로부터 더 잘 밀봉합니다. 이를 통해 선택한 원자재는 디스플레이 모듈의 수명과 최종 제품의 수명의 기초가됩니다.

디스플레이 모듈은 기능 정확도를 위해 높은 광학 선명도와 제조 중 이물질 파편(FOD)에 의해 손상될 수 있는 최종 제품의 고객 만족도를 요구합니다. 광학적으로 선명한 접착제는 궁극적인 화면 선명도, 콘트라스트 및 반사 최소화에 매우 중요합니다. LED/OLED 디스플레이 개스킷의 중요한 구성 요소인 OCA는 FOD에 매우 민감하기 때문에 절단 및 처리하기가 가장 어려운 재료 중 하나입니다.

Boyd의 첨단 로터리 다이 커팅 전문 지식은 동급 100 ~ 100k 클린룸 정밀 변환 환경과 결합되어 어려운 광학 적으로 명확한 재료로 일관되고 깨끗하게 작업 할 수 있습니다. 우리는 비용 효율적인 고성능 LED, LCD 및 OLED 디스플레이 개스킷을 생산하기 위해 세그먼트 프레임 기술과 같은 고급 프로세스로 매우 엄격한 허용 오차를 유지합니다. Boyd는 자재 선택 전문 지식, 공정 혁신 및 고품질 실적과 결합하여 애플리케이션을 위한 통합 디스플레이 개스킷을 개발하고 제작하는 데 이상적인 파트너입니다.


빠른 요청


질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!