내부 EMI 및 RFI가 전자 통신을 왜곡하지 못하도록 합니다.
외부 전자기 신호를 줄여 전송/수신 모듈을 향상시킵니다.
구성 요소 간의 상호 토크를 제거하면 전자 장치를 더 조밀하게 포장 할 수 있습니다.
EMI를 해결하는 가장 좋은 솔루션은 패더데이 케이지로, 전적으로 연속 전도성 재료로 만들어진 장치 주변의 인클로저이며, 불행히도 제품 설계에서 실현 불가능합니다. 다음으로 가장 좋은 해결책은 원치 않는 외부 에너지에 대한 장벽으로 기능하고 내부 전자기파를 포함하도록 장치 내의 개구부, 간격 및 이음새 안팎의 EMI 차폐 및 흡수 구성 요소를 설계하는 것입니다.
하이퍼스케일 네트워크 재료 애플리케이션에 대한 엔지니어 가이드
전기 자동차 배터리 백서의 보이드 소재 솔루션
Boyd의 엔지니어링 재료 전문가 팀은 수십 년 동안 매우 효과적이고 비용 효율적이며 사용이 간편한 EMI 차폐 및 RF 흡수 솔루션을 설계해 왔습니다. 당사의 재료 과학자들은 EMI 차폐 재료를 선택하고 설계를 지원하여 고유한 장치 형상 및 성능을 위한 최적의 전자기 제어(EMC) 솔루션을 만들 수 있도록 지원합니다. 차폐 재료는 종종 전도성과 접촉을 극대화하기 위해 우수한 압축성을 제공하는 통합 솔루션을 위해 탄성 중합체 재료와 결합됩니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!