EMI 및 RFI 흡수제
전자 신호 선명도 및 무결성 개선으로 통신 성능 및 데이터 전송 향상
빠른 요청
EMI 및 RFI 흡수제
전자기 간섭(EMI) 또는 무선 주파수 간섭(EMI/RFI)은 신호 강도와 선명도를 저하시키기 때문에 민감한 전자 시스템의 성능을 저하시킵니다. 이러한 간섭을 방지하기 위해 EMI/RFI 흡수기는 전자 장치의 정확도를 보호하기 위해 원치 않는 전자파를 열로 변환합니다.EMI/RFI 흡수기는 높은 전도도, 높은 투과율 및 재료 두께에 의존하여 전자 장치의 신호를 왜곡할 수 있는 잘못된 파도의 진폭을 줄입니다. 주로 케이블 및 회로 트레이스의 방출을 제거하는 데 사용되는 EMI/RFI 흡수기는 더 높은 주파수, 특히 통신에 사용되는 주파수에 이상적입니다. 흡수기는 일반적으로 진동 및 충격에 대해 매우 순응성, 압축성 및 쿠션입니다.Boyd의 통합 다기능 솔루션 경험에는 성능이 성공적인 제품의 핵심인 광범위한 응용 분야에 대한 EMI 흡수 시스템이 포함되어 있습니다. Boyd의 EMI/RFI 흡수기를 제품에 통합함으로써 고객은 안테나 성능, 고속 통신을 개선하고 신호 무결성을 높이고 방출, 누화 및 진동을 줄입니다.

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!