냉각

온도를 정밀하게 제어하고 시스템을 주변 온도 이하로 냉각합니다. 냉각기를 더 큰 시스템에 통합하거나 독립형 장치로 설계 및 제작합니다.

신뢰할 수 있는 누출 방지 성능

30.6B 현장 시간에 걸쳐 제로 시스템 누출, 예측 유지 보수 모니터링 및 경보가 있는 누출 감지 센서는 누출을 방지합니다.

고도로 구성 가능

다양한 냉각기 펌프, 연결부 및 DI water, EG, PAO 및 HFE와 같은 공정 유체 중에서 선택하십시오.

극단적 인 감기

-80°C의 낮은 액체 냉각 시스템 온도에 도달

지속 가능한 냉각

효율성이 향상된 액체 시스템과 환경 친화적인 냉매는 냉각을 친환경적으로 만듭니다.

정밀한 온도 제어

온도 제어에 대한 정밀한 조정으로 장치 성능과 수명을 개선합니다.

냉각 큰 열 하중

극한 열 하중을 위한 정밀 온도 제어.

표준 재순환 칠러

(대본 보기)

냉각기 - 주변 온도 냉각 - 영웅

유연성을 위해 설계된 액체 냉각

극한의 온도 범위 또는 과도한 열 부하를 포함한 광범위한 액체 냉각 시스템에 BOYD 냉각기를 활용하십시오. BOYD 재순환 냉각기는 성능에 맞는 다양한 펌프, 컨트롤러, 특정 용도에 맞게 냉각기를 조정할 수 있는 추가 안전 및 모니터링 기능을 구현하여 유연성을 제공하도록 설계되었습니다.

냉각기는 어떻게 작동합니까?

냉각기는 증기 압축 냉동을 활용하여 냉각합니다. 압축기, 응축기, 증발기 및 팽창 밸브가 있습니다. 압축기는 냉매 가스를 응축기로 펌핑합니다. 냉매는 응축기에서 열을 방출하고 고압 액체로 전환됩니다. 이 액체는 팽창 밸브를 통해 흐르고 압력 강하를 거쳐 저압 액체가 됩니다. 액체가 증발기로 들어가면 냉각되는 유체에서 열을 흡수하여 냉매가 저압 가스로 증발합니다. 가스가 압축기로 돌아오면서 사이클이 반복됩니다.

냉각기 란 무엇입니까?

냉각기는 유체에서 열을 제거하여 액체 냉각 루프에서 유체를 냉각하는 데 사용되는 기계 장치입니다. 재순환 냉각기는 압축 냉동을 활용하여 주변 온도 이하에 도달하고 고온 안정성을 유지합니다.

냉각기를 사용하는 이유는 무엇입니까?

재순환 냉각기는 주요 고성능 구성 요소의 과열을 방지하거나 복잡한 공정에 대한 특정 조건을 유지하는 것부터 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 냉각기는 데이터 센터, 제조 시설, 의료 장비, 테스트 및 교정 장비, 공조 및 냉동 시스템에서 찾을 수 있습니다.

냉각기BOYD 필요한 이유

BOYD의 맞춤형 재순환 냉각기는 다양한 공정 유체, 성능 사양, 전자 장치 및 제어, 통합을 위한 치수 및 하드웨어 사양, 규정 및 인증 준수를 포함한 고객 요구 사항을 수용합니다. 현장 테스트를 거친 지속적인 구성 요소를 사용하여 BOYD의 재순환 냉각기는 가장 까다로운 응용 분야에서도 높은 신뢰성을 제공합니다. 2년 보증을 포함한 표준 냉각기 포함.

냉각기 기술

BOYD로 액체 시스템의 정확한 온도 제어 유지

극한의 액체 냉각수 온도를 유지하고 응용 분야 요구 사항에 가장 잘 맞도록 설계된 BOYD 재순환 냉각기를 사용하여 최대 50kW의 고온 부하를 냉각하십시오.

 

표준 재순환 칠러

재순환 냉각기는 정밀한 온도 제어 또는 주변 온도 이하의 냉각을 위해 설계되었습니다. BOYD 냉각기는 용적식 펌프(PDP), 원심 펌프(CP) 또는 터빈 펌프(TP)와 같이 조용한 작동을 위해 성능이 일치하는 구성 요소로 뛰어난 성능과 높은 신뢰성을 제공합니다. 맞춤형 PID 컨트롤러와 고급 냉동 제어 회로는 냉각기가 ±0.1°C(0.2°F)의 안정성을 유지하도록 합니다.

부품 번호/데이터시트냉각
용량1
저수지
용량
냉각수
온도
범위
주위
온도
범위
차원
W x D x H, mm(인)
전기
구성
옵션
성능
그래프
문의하기
RC0091050 W
(3.6 kBTU/Hr)
4 리터
(1 갤런) (통풍)
5°C ~ 35°C
(41°F ~ 95°F)
10°C ~ 35°C
(50°F ~ 95°F)
318 x 483 x 559
(12.5 x 19.0 x 22.0)
G03: 115V 60Hz 1ph
(12.2 FLA)
H03: 230V 50 Hz 1 ph
(5.3 FLA)
J03: 208/230V 60Hz 1 ph
(5.8 FLA)
@ 50Hz
@ 60Hz
문의하기
RC0111650 W
(5.6 kBTU/Hr)
8 리터
(2 갤런) (통풍)
5°C ~ 35°C
(41°F ~ 95°F)
10°C ~ 35°C
(50°F ~ 95°F)
376 x 623 x 673
(14.8 x 24.5 x 26.5)
G03: 115V 60Hz 1ph
(14.3 FLA)
H03: 230V 50 Hz 1 ph
(6.3 FLA)
J03: 208/230V 60Hz 1 ph
(7.4 FLA)
@ 50Hz
@ 50Hz - 저온.
@ 60Hz
@ 60Hz - 저온.
펌프 곡선
문의하기
RC0222400 W
(8.2 kBTU/Hr)
8 리터
(2 갤런) (통풍)
5°C ~ 35°C
(41°F ~ 95°F)
10°C ~ 35°C
(50°F ~ 95°F)
376 x 623 x 673
(14.8 x 24.5 x 26.5)
H03: 230V 50 Hz 1 ph
(9.5 FLA)
J03: 208/230V 60Hz 1 ph
(10.0 FLA)
@ 50Hz
@ 50Hz - 저온.
@ 60Hz
@ 60Hz - 저온.
펌프 곡선
문의하기
RC0455900 W
(20.1 kBTU/Hr)
23 리터
(6 갤런) (통풍)
5°C ~ 35°C
(41°F ~ 95°F)
10°C ~ 35°C
(50°F ~ 95°F)
543 x 705 x 810
(21.4 x 27.8 x 31.9)
H03: 230V 50 Hz 1 ph
(17.2 FLA)
J03: 208/230V 60Hz 1 ph
(19.6 FLA)
@ 50Hz
@ 50Hz - 저온.
@ 60Hz
@ 60Hz - 저온.
펌프 곡선
문의하기
RC0959600 W
(32.7 kBTU/Hr)
6.5 리터
(1.75 갤런) (통풍)
5°C ~ 35°C
(41°F ~ 95°F)
10°C ~ 35°C
(50°F ~ 95°F)
813 x 1092 x 1143
(32.0 x 43.0 x 45.0)
M01: 200-220V 50Hz 3 ph | 208-230V 60Hz 3ph
(22.2 FLA)
R01: 460V 60Hz 3ph
(11.0 FLA)
T01: 380V 50Hz 3ph
(11.0 FLA)
@ 50/60Hz
펌프 곡선
문의 버튼
RC11511000 W
(37.5 kBTU/Hr)
6.5 리터
(1.75 갤런) (통풍)
5°C ~ 35°C
(41°F ~ 95°F)
10°C ~ 35°C
(50°F ~ 95°F)
813 x 1092 x 1143
(32.0 x 43.0 x 45.0)
M01: 200-220V 50Hz 3 ph | 208-230V 60Hz 3ph
(22.2 FLA)
R01: 460V 60Hz 3ph
(11.0 FLA)
T01: 380V 50Hz 3ph
(11.0 FLA)
@ 50/60Hz
펌프 곡선
문의하기

표준 냉각기 서비스성

BOYD는 예비 부품 이행에서 시스템 서비스 및 수리 솔루션에 이르기까지 고객 지원 요구 사항에 대응합니다. 전 세계적으로 이용 가능한 서비스 운영 및 공장 인증 기술자가 신속하고 효과적이며 저렴한 서비스를 제공하여 시스템 유지 관리 중단 시간을 최소화합니다.

저온 재순환 냉각기

저온 재순환 냉각기는 -80°C에서 90°C 또는 4°C에서 200°C까지의 광범위한 목표 냉각수 온도에서 공정 유체 온도 안정성을 유지하도록 설계되었습니다. BOYD의 저온 냉각기는 자기적으로 결합된 기어 펌프 또는 터빈 펌프로 설계되었으며 주변 온도보다 높은 온도를 유지하기 위해 내부 히터와 함께 설치됩니다. 현장 테스트를 거쳤고 오래 지속되는 구성 요소를 사용하여 저온 재순환 냉각기는 가장 까다로운 응용 분야에서 높은 신뢰성을 제공합니다.

부품 번호/데이터시트냉각
용량1
콘덴서공정 유체냉각수
온도
범위
차원
W x D x H, mm(인)
통신성능
그래프
문의하기
RC31973G1550 W
-80°C에서
공랭식HFE-7100-85°C ~ 50°C
(-121°F ~ 122°F)
508 x 1016 x 1346
(20.0 x 40.0 x 53.0)
RS-485문의하기
RC50106G11.5 킬로와트
-80°C에서
수냉식HFE-7100-80°C ~ 40°C
(-112°F ~ 104°F) 공정에서 돌아오는 최대 냉각수의 반환 온도는 60°C(140°F)입니다.
508 x 1016 x 1626
(20.0 x 40.0 x 64.0)
0-10 VDC 신호를 통한 원격 설정점 및 재전송
문의하기
RC50222G12 kW
-40°C에서
수냉식HFE-7500-40°C ~ 85°C
(-40°F ~ 185°F)
490.2 x 736.6 x 1163
(19.3 x 29.0 x 45.8)
RS-232RC50222 열 성능 그래프문의하기
RC50050G1500 W
-40°C에서
공랭식HFE-7500-40°C ~ 90°C
(-40°F ~ 194°F)
703.6 x 487.7 x 934.7
(27.7 x 19.2 x 36.8)
9 핀 D 서브 RS-232RC50050 열 성능 그래프문의하기
RC29246G12.5 킬로와트
-20°C에서
공랭식깨끗한 물
(≤1 밀리미터 - cm) / EGW / PGW
-25°C ~ 90°C
(-13°F ~ 194°F)
492.8 x 706.1 x 972.8
(19.4 x 27.8 x 38.3)
RS232/485RC29246 터빈 펌프 그래프문의하기
RC31526G17kW (기준)
20°C (68°F)
공랭식깨끗한 물
(≤1 밀리미터 - cm) / EGW / PGW
4°C ~ 90°C
(39°F ~ 194°F)
487.7 x 703.6 x 934.7
(19.2 x 27.7 x 36.8)
인터록 유동, 온도, 레벨 및 고/저 냉매가 있는 25핀 D 서브 커넥터문의하기

대용량 재순환 냉각기

고용량 재순환 냉각기는 엄격하게 제어된 출력 온도를 유지하면서 높은 열 부하를 냉각하도록 설계되었습니다. BOYD의 고용량 냉각기는 0.5°C 이내의 온도 제어를 위한 원심 펌프 또는 최대 50kW의 최고 수준의 냉각을 가능하게 하는 더 높은 압축기 용량을 가진 터빈 펌프로 설계되었습니다.

부품 번호/데이터시트냉각
용량
콘덴서공정 유체냉각수
온도
범위
압축기 유형차원
W x D x H, mm(인)
통신문의하기
RC27969G121 kW공랭식깨끗한 물
(≤1 MΩcm) EGW PGW
5°C ~ 30°C
(41°F ~ 86°F)
원심 펌프795 x 1532 x 864
(31.3 x 60.3 x 34.0)
25핀 D서브 커넥터
인터록 흐름, 온도 및 레벨
문의하기
RC50077G150 kW수냉식깨끗한 물
(≤1 MΩcm) EGW PGW
5°C ~ 30°C
(41°F ~ 86°F)
터빈 펌프823 x 1646 x 1321
(32.4 x 64.8 x 52.0)
15핀 D서브 커넥터
사용자 지정 0-5 VDC 원격 설정점/재전송
문의하기

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!