튜브 핀 열교환기
튜브 핀 열교환기는 두 유체 흐름 사이에 열을 전달하기 위해 장착 프레임에 의해 기계적으로 지지되는 조밀한 핀 스택을 통과하는 튜브를 사용합니다.
열 성능 향상
튜브 밀도가 높을수록 더 높은 열 전달이 가능합니다.
맞춤 제작 가능
다양한 핀 패턴, 굴곡 밀도, 마운팅 구조 및 파이프 연결.
Boyd 항공 솔루션
(대본 보기)
튜브 핀 열교환기는 어떻게 작동합니까?
핀 코일 열교환기라고도 하는 튜브 핀 열교환기는 마운팅 프레임에 의해 기계적으로 지지되는 조밀한 핀 스택을 통과하는 튜브로 구성됩니다. 유체는 튜브 코일을 통과하여 지느러미에 열을 전달하고 열교환기를 통해 강제로 공기를 방출합니다.
BOYD의 튜브 핀 열교환기를 선택해야 하는 이유
BOYD의 엔지니어링 팀 구성원은 열 설계 및 열교환기 맞춤화 전문가로서 응용 분야에 대한 까다로운 열 전달 요구 사항을 충족합니다. 당사의 표준 튜브 핀 열교환기 옵션에는 구리 및 스테인리스강이 포함되지만 알루미늄, 니켈 및 백동을 활용하여 특정 환경 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 우리 팀은 다양한 핀 패턴, 굽힘 밀도, 장착 구조 및 파이프 연결을 활용하여 프로젝트 매개변수에 최적화할 수 있습니다. BOYD MilSpec 등급 코팅을 포함한 페인트 또는 코팅으로 설치 준비가 된 열교환기를 제작할 수 있습니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!