표준 재순환 칠러

이미지

정밀한 온도 제어

온도 제어를 정밀하게 조정하여 장치 성능 과 수명 개선

이미지

인증 및 신뢰성

높은 신뢰성 표준, 글로벌 안전 인증 및 에너지 효율 을 충족

이미지

냉각기 유체

냉각기는 DI 워터, EG, PAO 및 HFE를 포함한 다양한 공정 유체를 수용할 수 있도록 설계될 수 있습니다.

정밀한 온도 제어

재순환 칠러는 주변 온도 이하의 정확한 온도 제어 또는 냉각을 위해 설계되었습니다. 컴프레서 기반의 재순환 냉각기는 뛰어난 성능과 높은 신뢰성뿐만 아니라 조용한 작동 및 사용 편의성을 제공합니다.

냉각기 내부의 구성 요소는 조용한 작동을 위해 성능과 일치합니다. 패널의 컴프레서(및 RC006-RC045의 펌프)와 패널의 폼 패딩의 진동 차단은 진동 소음을 최소화합니다. Aavid 냉각기는 포지티브 변위 펌프(PD), 원심 펌프(AP) 또는 터빈 펌프(TP)로 설계할 수 있습니다. 맞춤형 PID 컨트롤러와 고급 냉동 제어 회로는 냉각기가 ±0.1°C(0.2°F) 안정성을 유지하도록 보장합니다. Aavid 의 고성능 부품을 사용하면 2년 보증을 포함한 표준 냉각기를 사용하여 가장 까다로운 응용 분야에서도 높은 신뢰성 표준을 충족할 수 있습니다.

 

견적 요청

표준 재순환 칠러

고객 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

Boyd 사용자 지정 재순환 냉각기는 다양한 공정 유체, 성능 사양, 전자 및 제어, 통합을 위한 치수 및 하드웨어 사양, 규정 및 인증 규정 준수를 포함한 고객 요구 사항을 수용할 수 있도록 설계되었습니다. 다양한 펌프, 컨트롤러 및 추가 안전 및 모니터링 기능을 갖춘 Re순환 냉각기 라인은 특정 응용 프로그램 요구 사항을 충족하는 데 매우 도움이 됩니다. 또한 엔지니어링 팀은 기존 구성 요소를 구성하거나 사용자 지정 구성 요소를 선택하여 프로젝트에 적합한 냉각기를 제작하는 데 도움을 줍니다.

표준 재순환 냉각기를 선택하는 데 도움이 있으시면 냉각 시스템 제품 선택 도구 사용해 보십시오.

소프트웨어 및 수동 다운로드는 냉각 시스템 서비스 도구 페이지를 참조하십시오.

액체 냉각 시스템 서비스

우리는 액체 냉각 시스템 뒤에 서서 수년 동안 당신을 위해 안정적으로 수행 할 것으로 기대합니다. 이 긴 기간 동안 신뢰할 수 있는 성능을 달성하려면 최고 성능을 보장하기 위해 정기적인 유지 관리가 필요합니다.

예비 부품 이행, 시스템 서비스 및 수리 솔루션에 이르기까지 고객 지원 요구에 대응하고 있습니다. 전 세계적으로 사용 가능한 서비스 운영 및 공장 인증 기술자는 시스템 유지 보수 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 신속하고 효과적이며 저렴한 서비스를 제공합니다.

서비스 계약

온디맨드 서비스 요구 사항을 관리하지 않으려는 고객을 위해 Boyd는 모든 액체 냉각 시스템 유지 관리 및 지원 요구 사항을 해결하는 고객의 요구에 맞게 맞춤화된 걱정 없는 서비스 계약을 제공하며 다음을 포함할 수 있습니다.

보증 및 보증 비보증 수리를 위한 현장 지원
예정된 예방 유지 보수
서비스 회전기 창고
예비 부품 스타킹
훈련


교육 및 현장 지원

고객 교육 및 다양한 현장 서비스는 다음과 같은 액체 냉각 시스템의 관리를 최적화하는 데 도움이 됩니다.

장비 사용자 교육
예방 유지 보수 교육
OEM 헬프 데스크 교육
장비 의 현장 진단 및 수리
예비 부품 설치 교육


주요 분야

산업용

분석 및 실험실 장비
공장 기계 냉각 시스템
플라스틱 사출 및 성형 장비
화학 처리 온도 제어
식음료 가공
전기 방전 가공 (EDM)
레이저 절단
유도 난방 및 오븐
다이오드 펌핑 레이저
추가 정보

의료용

의료 영상 장비
MRI 기계
치과 장비
레이저 및 광학 장비
추가 정보

전력

전원 공급 장치
발전 기지
추가 정보

관련 제품

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!