하이 컨택™ 튜브 액체 콜드 플레이트
최적화된 액체 냉판 표면 접촉
빠른 요청
하이 컨택™ 튜브 액체 콜드 플레이트
Boyd Corporation의 Hi-Contact™ 기술의 Aavid는 액체 튜브가 냉각 표면을 가진 접촉 영역을 최적화하여 최상의 액체 냉판 열 성능을 제공합니다. 이러한 설계에 사용되는 당사의 특허 받은 지오메트리는 모든 접촉 면 간의 인터페이스 저항을 최소화하기 위해 가능한 가장 튜브-플레이트 및 튜브-대 장치 접촉을 보장합니다. 성능을 더욱 높이기 위해 튜브/플레이트 조인트에 열 에폭시를 적용하여 튜브와 콜드 플레이트 사이의 간격없는 열 인터페이스를 제공합니다.
Aavid의 특허 받은 Hi-Contact™ 액체 냉판은 구리 또는 스테인리스 스틸 튜브를 알루미늄 플레이트에 기계적으로 연동합니다. 이 비용 효율적인 액체 냉판은 저전력 밀도에서 중간 전력 밀도 응용 제품을 위해 특별히 설계되었습니다.
표준 Aavid Hi-Contact™ 튜브 액체 콜드 플레이트는 다양한 성능 수준을 위한 다양한 패스에서 압출 알루미늄 플레이트에 조인트 프리 연속 튜브 프레스 핏을 특징으로 합니다.
맞춤형 Hi-Contact™ 콜드 플레이트는 연속 튜브 스타일 또는 액체 콜드 플레이트 내의 튜브 밀도를 높이기 위해 다양한 스타일로 사용할 수 있습니다. 매니폴드는 튜브에 브레이징되고 100% 누출 없는 성능을 테스트합니다.
아래의 표준 Hi-Contact™ 액체 냉판을 보거나 Boyd 엔지니어링 팀에 문의하여 어플리케이션에 대한 맞춤형 설계를 확인하십시오.
표준 액체 냉판을 선택하는 데 도움이 액체 냉판 선택 도구를 사용해 보십시오

제품 상세 정보
하이 컨택트™ 튜브 액체 콜드 플레이트 제품 세부 사항:
표준 구성 요소를 혼합하여 일치하여 반맞춤형 팬 방열판 어셈블리를 구축하거나 열 엔지니어와 함께 솔루션을 맞춤 설계합니다.
- 재료:
- 격판덮개:
- 압출 알루미늄
- 튜브:
- 구리
- 스테인리스강
- 격판덮개:
표준 하이 컨택™ 튜브 액체 냉판 옵션:
부품 번호 |
플레이트 길이(mm) |
플레이트 너비(mm) |
플레이트 두께(mm) |
총 길이(mm) |
총 높이(mm) |
재료 |
습윤 된 재료 |
Rohs |
구매 |
57.2 |
57.2 |
15.2 |
133.4 |
17.5 |
알, 큐, 에폭시 |
Cu |
호환 |
||
152.4 |
127 |
15.2 |
228.6 |
17.4 |
알, 큐, 에폭시 |
Cu |
호환 |
||
304.8 |
127 |
15.2 |
381 |
17.4 |
알, 큐, 에폭시 |
Cu |
호환 |
||
152.4 |
177.8 |
14 |
233.4 |
16.3 |
알, 큐, 에폭시 |
Cu |
호환 |
||
304.8 |
177.8 |
14 |
385.8 |
16.3 |
알, 큐, 에폭시 |
Cu |
호환 |
||
609.6 |
177.8 |
14 |
690.6 |
16.3 |
알, 큐, 에폭시 |
Cu |
호환 |
하이 컨택™ 튜브 액체 냉판 솔루션
- 특허 받은 지오메트리 및 에폭시 본딩으로 열 전달 개선
- 장착용으로 쉽게 수정
- 하이 컨택™ 액체 냉판을 호스로 시스템의 나머지 부분에 연결
- 공기 열교환기 및 송풍기로 액체로 열 거부
- 재순환 냉각기를 사용하여 하위 주변 냉각 지원