액체 냉각판

완전한 액체 시스템에서 냉각을 위해 고열 하중 표면에서 열을 제거합니다.


빠른 요청


액체 냉판은 높은 열 부하가 있는 표면에서 액체 냉각 시스템 내에서 사용되는 유체로 열을 전달하는 책임을 집니다. 이러한 구성 요소의 성능은 액체 시스템의 전반적인 효율성에 매우 중요합니다.

액체 냉각은 다양한 응용 분야에서 활용되기 때문에, Aavid, Boyd Corporation의 열 사업부는 열 관리 산업에서 가장 광범위한 액체 냉판 설계 및 제조를 개발했습니다. 당사의 글로벌 역량을 통해 설계 유연성을 유지하고 비용을 절감하면서 매우 높은 열 부하를 위한 보다 효율적이고 컴팩트한 냉각을 개발하고 생산할 수 있습니다. 당사는 다양한 성능 수준, 치수 및 비용에 대한 애플리케이션 요구를 충족하기 위해 다양한 액체 콜드 플레이트 설계, 기능 및 기능을 제공합니다.

표준 액체 냉판을 선택하는 데 도움이 액체 냉판 선택 도구를 사용해 보십시오

이미지

확장 서피스

메소 채널, 마이크로 채널 또는 접힌 지느러미를 특징으로 하는 확장된 표면을 갖춘 고성능 콜드 플레이트. 일반적으로 깨끗하고 정밀한 조립을 위해 진공 브레이징.

자세히 보기

이미지

플랫 튜브 및 MPE

컴팩트하고 낮은 프로파일 알루미늄 멀티 포트 압출 (MPE) 콜드 플레이트.

자세히 보기

이미지

하이 컨택™ 프레스 튜브

Aavid의 Hi-Contact™ 공정은 특허받은 지오메트리를 특징으로 하며, 비용 효율적인 압착 튜브로 향상된 열 전달을 제공합니다.

자세한 정보

이미지

볼텍스(Vortex)

고도로 특화된 형상으로 냉각판 양쪽에서 균일한 냉각을 실현하여 보다 일관된 성능을 제공합니다.

이미지

스탬프 및 블리스터

더 비용 민감한 응용 프로그램을 위해 일반적인 확장 된 표면 콜드 플레이트에 대한 낮은 프로파일과 경량 대안. 일반적으로 더 높은 부피 생산을 위해 BRAzed

이미지

표준 프레스 튜브

특히 장착시 높은 수준의 설계 유연성을 제공하는 구부러진 튜브 기술이 있는 비용 효율적인 콜드 플레이트.

자세한 정보

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!