열 사이펀

열 사이펀은 비용 효율적인 2상 냉각 솔루션을 제공하지만 심지가 없기 때문에 작동하려면 일관된 중력이 필요합니다.

처리 능력 향상

Isothermal 열 수송은 대형 표면 또는 여러 장치에서 유사한 온도를 가능하게 하여 프로세서가 동일한 고속으로 작동할 수 있도록 합니다.

고열 부하에 적합

전력 손실은 합리적인 수의 히트 파이프에 의해 이동할 수 있는 것을 초과합니다.

원격으로 냉각 열로드

외딴 지역으로 열 전달 (>200mm 이상) 더 시원하거나 더 풍부한 공기 흐름이 있는 곳.

신뢰할 수 있는 성능

수동 적인 2상 열 수송을 통해 제품 설계자는 시스템에서 펌프를 제거할 수 있습니다.

타이트한 온도 제어

여러 장치를 서로 < 2°C 이내로 유지하십시오.

사용 가능한 볼륨 증가

효과적이고 이더말 2상 열 수송 및 냉각을 통해 다른 부품의 열 관리 볼륨을 줄입니다.

보온병이란 무엇입니까?

(대본 보기)

써모사이펀의 주요 유형 소개

(대본 보기)

보온병이란 무엇입니까?

Thermosiphons는 유체 루프 내에서 기계 펌프 또는 기타 움직이는 부품을 필요로하지 않는 수동, 2상 열 관리 구성 요소 또는 시스템입니다. 응축된 유체를 증발기로 되돌리기 위해 중력에 의존하기 때문에 Thermosiphons는 작동을 위해 추가된 전력이 필요하지 않아 고정 된 응용 분야에서 활성 냉각 액체 루프보다 더 신뢰할 수 있습니다. 올바른 설계를 통해 보온기는 전체 시스템 성능을 향상시켜 열 관리 중량 및 부피를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

궁금한 점이 있습니까?

열사이펀 작동 방법

열사이펀은 어떻게 작동합니까?

열 사이펀은 히트 파이프와 동일한 원리로 작동합니다. 에너지는 액체가 증기로 변하는 시스템으로 흡수되고, 증기는 고온 영역과 저온 영역 사이의 압력 차를 사용하여 운반되며, 증기가 액체로 다시 응축됨에 따라 시스템 밖으로 거부됩니다. 전체 온도 강하가 낮기 때문에 넓은 표면이나 여러 장치에서 등온 냉각이 가능합니다. 이러한 온도 차이를 활용하여 Thermosiphons는 열 솔루션 전반에 걸쳐 다양한 구성으로 열을 효율적이고 안정적으로 전달합니다.

열사이펀을 사용하는 이유는 무엇입니까?

Thermosiphons는 히트 파이프 또는 증기 챔버보다 비용 효율적인 2 상 냉각을 제공합니다.열사이펀을 활용함으로써 BOYD는 위킹 구조의 사용을 무효화하여 비용과 무게를 절약할 수 있습니다. 써모사이펀은 패시브 기술이므로 고객은 비용이 많이 들고 수명이 제한된 펌프를 구현하지 않고도 높은 열 전달을 달성할 수 있습니다.Thermosiphons는 또한 낮은 전체 온도 강하를 유지하여 넓은 표면 또는 여러 장치에서 등온 냉각을 가능하게 합니다.

열 사이펀

텔레콤 및 5G

캐비닛 및 캐비닛 대기 기후 장치, 원격 무선 장치(RRU), 도어형 산업 기후 장치

AI & 클라우드 컴퓨팅

CPU 및 GPU와 같은 고성능 반도체, cABINET 냉각 시스템

전력 변환

IGBT, 태양 에너지 전력 변환, 도어형 산업용 기후 장치

Thermosiphons-3 (열 사이펀-10)

BOYD의 열사이펀 솔루션을 사용하는 이유는 무엇입니까?

Boyd의 2단계 유산은 수십 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 당사는 4가지 유형의 열사이펀을 개발하여 고객에게 귀하의 응용 분야에 가장 적합한 열사이펀 솔루션을 제공할 수 있습니다. 추가적인 비용 절감을 위해 Boyd는 원샷 브레이징을 가능하게 하는 고급 엔지니어링 및 간소화된 제조를 제공합니다.

써모사이펀 기술

올바른 열사이펀 구조로 문제 극복

BOYD의 열사이펀 기술 포트폴리오는 모든 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 열 성능을 극대화하기 위해 활용할 수 있는 당사의 심층적인 2상 전문 지식과 유산을 보여줍니다.

3D-직접 접촉-루프-열사이펀

3D 직접 접촉 루프 보온병

인접한 부피의 열원에서 직접 열을 방출하는 보온병은 3D 직접 접촉 루프 보온병으로 간주됩니다. 보온병은 증발기 유닛에서 다량의 열을 수집하고 부력은 응축기 영역까지 수직으로 가열 된 증기를 제공합니다. 응축기 영역은 수직 공기 흐름(위 다이어그램과 같은) 또는 공기 열교환기 장치에 수평 액체를 구성할 수 있다.

직접 접촉 루프 보온병

직접 접촉 루프 열사이펀은 열을 소스에서 공기로 전달하며, 열 부하에서 고밀도 핀 스택으로 열을 전달하여 열을 주변으로 발산하는 데 사용됩니다. 조심스럽게 각진 튜브는 열 사이펀 작동 유체를 어셈블리의 원격 응축기 / 액체 대 공기 열교환 기 부분으로 운반합니다. 직접 접촉 루프 열사이펀은 유사한 히트 파이프 어셈블리보다 더 적은 수의 튜브로 더 먼 거리에서 더 많은 열을 이동시켜 시스템 복잡성과 비용을 줄입니다. 이 열사이펀 구성은 CPU 및 GPU와 같은 고성능 구성 요소를 냉각을 위해 더 많은 부피가 있는 원격 영역으로 냉각하기 위한 엔터프라이즈 애플리케이션에서 일반적입니다.

열 사이펀
Thermosiphon-Air-to-Air-열교환기

공대공 루프 보온병

공기 대 공기 루프 Thermosiphon은 2상 시스템의 대용량 열 수송을 활용하여 증발기 코일의 뜨거운 공기 흐름에서 열을 수집하고 응축기 코일의 냉각기 공기 흐름으로 열을 방출합니다. 보온기 기술을 활용하는 공기 대 공기 루프 보온병은 전도 또는 열 파이프 기반 열 교환기보다 더 작은 부피에서 훨씬 더 많은 열을 제거 할 수 있습니다. 수동 2상 냉각을 사용하여 공기 대 공기 루프 보온병은 보다 안정적이며 활성 액체 펌핑액체와 에어 히트 익스체인저에 연관되는 유지 보수 비용을 절감합니다.

2D 보온지핀

2D 써모사이펀 핀을 사용하는 방열판은 무게를 줄이고 유사한 다이캐스트, 접합 핀 및 압출 방열판에 비해 성능을 향상시킵니다. 설계자는 핀 효율을 높이고 공기 흐름 방향을 따라 퍼지는 데 도움이 되는 2D 열 사이펀 핀을 도입하여 긴 핀(>80mm)이 있는 방열판의 핀 효율을 개선할 수 있습니다.

2D 써모사이펀 핀은 접합된 방열판 또는 열적으로 통합된 인클로저에 통합될 수 있습니다. 2D 열사이펀 핀은 증기 챔버 핀만큼 설계 유연성을 제공하지는 않지만 소형 시스템에서 향상된 성능을 제공할 수 있습니다.

열 사이펀

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!