Boyd의 열 기술, 월경진 임무에 힘을 실어주다
NASA의 FSS(Farside Seismic Suite) 임무는 Boyd의 첨단 열 관리 시스템의 지원을 받아 달의 뒷면에 대한 새로운 통찰력을 제공할 것입니다. 2026년에 발사되는 이 임무는 가장 민감한 지진계 두 대를 배치하여 월진과 유성 충돌을 연구하고 대부분 탐사되지 않은 지역의 지진 활동을 기록할 것입니다. NASA의 CLPS(Commercial Lunar Payload Services) 이니셔티브를 통해 슈뢰딩거 분지에 도착한 FSS는 Boyd의 루프 히트 파이프 기술을 사용하여 정밀한 열 제어를 수행할 예정이며, 이는 아폴로 이후 달의 반대편에서 지진 데이터를 캡처하는 첫 번째 임무가 될 것입니다.

Boyd의 LHP: FSS의 달 탐사에 중요한 요소
Boyd’s high-performance Loop Heat Pipe (LHP) technology ensures the Farside Seismic Suite (FSS) operates reliably in the Moon’s extreme conditions. Engineered from stainless steel and propylene, the LHP manages up to 60 watts of thermal load at -40°C, maintaining optimal temperatures for FSS’s sensitive instruments throughout the harsh lunar day-night cycles. The FSS, equipped with solar-powered systems, will gather critical seismic data over a 4½-month mission, using the Very Broadband (VBB) seismometer and the Short Period (SP) sensor to study moonquakes and meteor impacts. Our thermal solution is crucial to preserve the integrity of this groundbreaking mission.

Enhancing Space Mission with Thermal Solutions(열 솔루션으로 우주 임무 강화)
Boyd는 이 획기적인 임무에 참여함으로써 우주 탐사를 위한 열 관리 의 지속적인 혁신을 강조합니다. 50년 이상의 전문 지식을 바탕으로 FSS와 같은 복잡하고 고위험 응용 분야를 위한 특수 히트 파이프를 설계합니다. 당사의 고급 열 관리 솔루션 및 제조 기능 포트폴리오를 통해 고도로 최적화되고 신뢰할 수 있는 히트 파이프를 대규모로 제공할 수 있습니다. 공랭식 시스템을 개선하든 히트 파이프를 포괄적인 냉각 솔루션에 통합하든, 가장 까다로운 환경에서도 더 높은 성능과 효율성을 보장합니다.
Boyd로 열 시스템 향상
NASA Farside Seismic Suite의 Boyd의 루프 히트 파이프 기술은 히트 파이프 설계에 대한 당사의 오랜 전문성을 보여줍니다. 우주에서 지구에 이르기까지, 당사의 히트 파이프 솔루션은 열 혁신의 한계를 뛰어넘어 가장 혹독한 조건에서도 최고의 성능을 제공합니다. 열 시스템의 신뢰성과 효율성을 향상시키는 Boyd 신뢰하십시오. 당사의 히트 파이프 기술에 대해 자세히 알아보거나 프로젝트 요구 사항에 대해 논의하려면 당사에 문의하십시오.