열 교환기
고출력 액체 냉각 시스템의 열을 주변 공기 또는 액체 열교환기를 통해 2차 액체 냉각 시스템으로 발산합니다.견고하고 높은 신뢰성
브레이징은 장기적이고 안정적인 성능을 위해 품질 시스템 조인트를 보장합니다.
더 컴팩트한 냉각 시스템
열 시스템 크기를 증가하지 않고 더 높은 냉각 성능을 위한 향상된 냉각 시스템 표면적.
모든 시스템에서 액체 냉각 활용
액체 냉각 시스템 열을 2차 공기 또는 액체 배기 시스템으로 거부합니다.
Boyd 항공 솔루션
(대본 보기)
액체 열교환기는 어떻게 작동합니까?
액체 열교환기는 뜨거운 액체 흐름에서 열을 흡수하여 열교환기를 통해 전도하고 2차 유체 흐름으로 거부합니다. 열교환기는 일반적으로 열 전달 속도를 높이기 위해 스탬핑 또는 접힌 핀과 같은 추가 표면적을 사용합니다.
액체 열교환기의 효율은 설계, 흐름 구성, 표면적, 유량 및 두 액체 간의 온도 차이에 따라 달라집니다. 엔지니어는 액체 열교환기가 유체 간에 열 에너지를 효과적으로 전달할 수 있도록 특정 응용 분야에 맞게 각 매개변수를 최적화합니다.
열교환기를 사용하는 이유는 무엇입니까?
액체 냉각 시스템이 작동하려면 열을 차단하는 열교환기가 필요합니다. 액체 열교환기를 사용하면 액체 시스템이 안전한 작동 온도를 유지하면서 열을 흡수할 수 있습니다.
BOYD의 액체 냉각 시스템 우수성
Boyd의 엔지니어링 팀은 전문 지식을 사용하여 다양한 핀 옵션, 히트 파이프 통합 가능성 및 기타 향상된 기능을 포함하는 수백 개의 맞춤형 및 반 사용자 정의 액체 열 교환기 중에서 선택하여 액체 시스템에 최적화된 솔루션을 설계합니다. 우리 팀은 다양한 유체, 오일 및 냉각수와 액체 시스템을 향상시키기 위해 액체 열 교환기를 설계하고 제조하는 광범위한 제조 방법에 정통합니다.
다양한 액체 열교환기 건설 유형
BOYD의 다양한 액체 열교환기 구조 유형을 활용하여 액체 냉각 시스템을 최적화하십시오.
액체 열교환기: 플랫 튜브 열교환기
플랫 튜브 액체 열교환기는 외부 핀과 결합된 확장된 표면 채널이 있는 플랫 튜브로 구성됩니다. 튜브는 유체와 접촉하는 넓은 내부 표면적을 통해 추가적인 열 전달을 제공합니다. 플랫 튜브 열교환기용으로 설계된 헤더 매니폴드는 압력 강하가 낮아 더 작고 저렴한 펌프가 필요합니다. 플랫 튜브와 확장된 핀 구조는 까다로운 응용 분야에 이상적인 효율적이고 견고하며 가벼운 솔루션을 제공합니다.
당사의 표준 ES 오일 쿨러 시리즈는 오일 및 에틸렌 글리콜/물(EGW) 혼합물과 같은 열전달 불량 유체로 고성능을 위해 설계된 알루미늄 플랫 튜브 열교환기를 특징으로 합니다. 당사의 오일 쿨러는 경쟁 오일 쿨러 모델보다 단위 부피당 최대 2.5배 더 큰 열 성능을 제공합니다. BOYD의 플랫 튜브는 반경 6.35mm(0.25인치)까지 세게 구부릴 수 있어 맞춤형 시스템에 추가로 통합할 수 있는 고유한 곡선형 열교환기를 사용할 수 있습니다. 추가 통합 및 환경 보호를 위해 맞춤형 피팅, 매니폴드, 페인트 또는 아노다이징을 추가할 수 있습니다.
산업용
분석 및 실험실 장비, 공장 기계 냉각,
플라스틱 사출 및 성형 장비, 화학 처리 온도 제어, 식품 및 음료 가공, 방전 가공 (EDM), 레이저 장비, 유도 가열.
발전
전원 공급 장치 및 발전소.
의료용
의료 영상 장비, MRI 기계, 치과 장비, 레이저 및 광학 장비.
액체 열교환기: 표준 플랫 튜브 열교환기
BOYD의 표준 플랫 튜브 액체 열교환기에는 3/8 - 18 NPT 피팅과 사전 설치된 팬 플레이트가 있는 알루미늄 핀과 유로가 있습니다. 고객은 115V 또는 230V 팬이 있는 열 교환기와 함께 팬 키트를 추가할 수 있습니다. 최대 작동 온도: 200°C(400°F).
모듈 번호 | 드라이 웨이트, kg (파운드) | 유체 부피, mL(in.3) | # 옵션 키트의 팬 |
---|---|---|---|
ES0505G23 | 0.91 (2.0) | 229 (14) | 1 |
ES0510G23 | 1.30 (2.85) | 278 (17) | 2 |
ES0707G23 | 1.30 (2.85) | 393 (24) | 1 |
ES0714G23 | 2.51 (5.53) | 508 (31) | 2 |
액체 열교환기: 브레이징 플레이트 액체-액체 열교환기
브레이징 플레이트 액체 열교환기(BHE)는 작고 효율적이며 내구성이 뛰어난 액체-액체 열교환기입니다. 이 열교환기는 표면적과 더 많은 열 전달을 추가하기 위해 일반적으로 주름진 함께 납땜된 적층판으로 구성됩니다. Brazed Plate Heat Exchangers의 효율적인 역류 설계로 재료의 90%를 열 전달에 사용할 수 있습니다. 이 열교환기는 기존의 shell-and-tube 설계보다 최대 80-90% 작을 수 있습니다. 브레이징 플레이트 액체-액체 열교환기 구조는 까다로운 환경을 견딜 수 있는 견고하고 효율적이며 오래 지속되는 열교환기를 제공합니다.
브레이즈 재료 및 플레이트 주름 패턴은 다양한 작동 액체 및 시스템 요구 사항에 맞게 구성할 수 있습니다. 당사의 구리 브레이징 장치는 물, 에틸렌 글리콜 기반 물 용액(EGW) 및 기타 일반적인 냉각제와 호환됩니다. 구리 브레이징 장치는 최대 195°C(383°F)의 온도와 최대 31bar(450psig)의 압력으로 작동할 수 있습니다. 니켈 브레이징 플레이트 열교환기는 탈이온수, 고순도 유체 및 부식성 유체를 사용할 수 있으며 최대 350°C(662°F)의 온도와 최대 16bar(232psig)의 압력에서 작동할 수 있습니다.
항공 우주 및 방위
오일 쿨러, c온덴서, e증발기
산업 설비
석유 화학 및 화학 처리, f ood 및 음료 냉동 시스템, h ydraulic 오일 냉각, s팀 히터 및 리 보일러, condensers, 소형 HVAC 시스템.
농업 및 건설
유압 오일 냉각, m ining 장비, mobile HVAC 시스템
Boyd는 시스템 가동 시간을 극대화하고 유지 보수를 최소화하기 위해 높은 신뢰성과 품질을 갖춘 구성 요소가 필요한 많은 산업에서 열교환기 코어 교체품을 제조한 수십 년의 경험을 보유하고 있습니다.
BOYD는 리버스 엔지니어링 설계 솔루션을 제공하여 구식 개조 부품을 새로 생산할 수 있는 맞춤형 도면을 생성합니다.
BOYD는 광범위한 리코어 애플리케이션을 지원하지만 상업용, 군용 및 일반 항공 항공기를 전문으로 합니다. 승인된 데이터 및 절차를 활용하여 항공우주 애프터마켓 열교환기 리코어 지원을 위해 FAA/EASA 인증 수리 스테이션과 협력합니다. FAA 승인 수리소와 협력하여 Boeing, Airbus, McDonnell Douglas(MD), Bombardier Canadair Regional Jet(CRJ) 및 Embraer Regional Jet(ERJ) 항공기의 OEM 부품을 교체할 수 있는 100개 이상의 서로 다른 BOYD 열교환기 코어를 사용할 수 있습니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!