플레이트 핀 열교환기
솔리드 플레이트는 액체 유동 경로에서 이차 유체 흐름에 이르는 열을 전도하며 구조적 무결성을 높이고 쉽게 사용자 정의할 수 있습니다.
제품 수명 연장
최대의 청결, 품질 및 신뢰성을 위해 진공 마모
설계 유연성
유연한 지느러미 지오메트리와 다양한 접힌 핀 타입.
향상된 성능
추가된 표면적으로 열 방출, 장치 성능 및 속도를 개선합니다.
플레이트 핀 열교환기는 어떻게 작동합니까?
플레이트 핀 열교환기는 단단한 판을 사용하여 하나의 유체 흐름 경로에서 열 전달 핀으로 열을 전도한 다음 두 번째 유체로 열을 전달합니다.
BOYD의 판형 핀 열교환기를 사용하는 이유는 무엇입니까?
BOYD의 알루미늄 플레이트 핀 열교환기는 모든 시스템이 고유하기 때문에 맞춤형으로 설계되었습니다. 플레이트 핀 열교환기 구조는 광범위한 열 전달 및 시스템 요구 사항을 충족하도록 쉽게 사용자 정의할 수 있습니다. 우리는 최대의 청결도, 품질 및 신뢰성을 위해 판형 열교환기를 진공 납땜합니다. 수치적으로 제어되는 공정과 견고한 고정 장치를 통해 견고하고 누출 없는 작동을 위해 플레이트 핀 사이의 완전한 야금 결합을 보장합니다. BOYD는 최대 길이 3.05m(10피트), 너비 0.97m(3피트 2인치)의 부품을 납땜할 수 있는 오븐을 포함하여 여러 진공 납땜 오븐을 운영합니다.
플레이트 핀 열교환기는 가스, 액체 및 2상 유체의 모든 조합을 사용하도록 설계할 수 있습니다. 우리의 숙련된 엔지니어링 팀은 최적의 성능을 위해 플레이트 및 핀 레이어의 수, 플레이트 및 핀의 크기, 핀 유형을 신중하게 선택합니다. 매니폴드 덕트 및 마운팅 브래킷은 지정된 위치에 용접되며 필요한 페인트 또는 코팅(MilSpec 준수 포함)을 추가할 수 있습니다.
플레이트 핀 열교환 기 제품 세부 정보
플레이트 핀 열교환기 재료
- 주조 알루미늄 합금:
- A356
- A357
- C443
- 700 시리즈
- 단 알루미늄:
- 멀티 클래드 브레이즈 시트
- 알 1100
- Al 3000 시리즈 (열처리 불가)
- Al 6000 시리즈 (열처리 가능)
- 알 6061
- 알 6063
- 알 6082
- 알 6951
핀 유형
- 둥근 볏
- 편평한 볏
- 랜세드 & 오프셋
- 루버
- 물결 모양/러플
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!