홈 » 블로그 » EV 배터리 모듈 유형

EV 배터리 모듈 유형

전기 자동차(EV) 배터리 기술은 자동차 산업의 혁신적인 변화를 주도합니다. EV 배터리의 발전은 효율성, 성능 및 안전성이 향상된 더 작고 에너지 밀도가 높은 배터리를 가능하게 하여 친환경적이고 지속 가능한 운송 수단으로서의 EV 채택을 가속화합니다.

EV 배터리 모듈 유형

EV 배터리 모듈 유형에는 파우치 셀, 원통형 셀 및 각형 셀이 포함되며 각각 다양한 차량 설계, 성능 기준 및 비용 고려 사항에 맞는 고유한 기능을 갖추고 있습니다.
파우치 셀

파우치 셀

파우치 셀은 유연한 파우치 모양의 포장으로 둘러싸인 평평한 직사각형 배터리로, 차량 설계 내에서 불규칙하거나 제한된 공간에 원활하게 통합되도록 설계되었습니다. 차량 전체에 균일하게 분포되어 무게의 균형을 효과적으로 맞추고 안정성을 향상시켜 맞춤형 EV에 이상적인 선택입니다.

원통형 셀

원통형 셀은 배터리 재료를 적층한 다음 기존 AA 배터리와 유사한 실린더 모양의 용기에 롤링하는 것을 포함합니다. 높은 에너지 밀도와 원통형 설계로 효율적인 냉각이 가능하므로 장거리 전기 자동차(EV)에 전력을 공급하는 데 탁월한 선택입니다.
원뿔 셀
각형 셀

프리즘 셀

각형 셀 배터리는 충전식 리튬 이온 배터리의 변형으로 평평하거나 직사각형 또는 정사각형 모양으로 구별됩니다. 이러한 셀은 모듈 내에 통합된 열 관리 시스템과 보호 층으로 설계할 수 있어 과열 및 단락과 같은 위험을 효과적으로 완화할 수 있습니다. 각형 셀은 높은 에너지 밀도가 특징이며 공간 최적화가 가장 중요한 응용 분야에서 탁월하여 소형 차량에 이상적인 선택입니다.

EV 배터리 모듈: 과제

전기차 배터리 기술이 발전함에 따라 EV 배터리 모듈 환경은 비용, 에너지 밀도, 무게, 충전 속도, 충전 범위 및 배터리 성능 저하와 같은 문제를 극복해야 합니다. 고속 충전 기술의 발전에도 불구하고 배터리 상태를 손상시키지 않으면서 충전 시간을 줄이는 것은 시장에서 효과적으로 경쟁하기 위한 과제로 남아 있습니다. 따라서 소형 배터리 팩 설계, 효과적인 열 관리, 향상된 에너지 밀도 및 강력한 배터리 관리 시스템을 개발하는 것이 배터리 수명을 연장하는 데 중요합니다.

환경 노출을 견딜 수 있도록 배터리를 견고하게 구축

(대본 보기)

EV 배터리 모듈을 위한 BOYD의 혁신적인 솔루션

절연 및 차폐

BOYD는 배터리 내에서 화염을 가두는 통합 화염 장벽 재료를 지정하고 제작하는 데 탁월합니다. 화염 장벽은 재앙적인 사건을 격리하고 열 폭주 전파를 방지하는 데 필수적입니다. BOYD의 압축 패드 기술은 기계적 충격이나 충격으로부터 셀을 보호하고, 스파크 또는 단락 문제를 최소화하고, 냉각을 위한 열 접촉을 유지하고, 열 발생 마찰을 제한합니다.
SOLIMIDE 배터리 보호
환경 밀봉 및 보호

밀봉 및 보호

효과적인 씰과 개스킷은 EV 배터리 어셈블리에서 침투 보호, 내충격성 및 최적의 열 관리를 달성하는 데 가장 중요합니다. BOYD는 고객이 감압 접착제(PSA), 고성능 폼 및 내구성 엘라스토머를 포함한 이상적인 재료를 선택하여 중요한 요구 사항을 충족하는 배터리 모듈 개스킷 및 포트 씰을 제작할 수 있도록 안내합니다. VHB 테이프, 접착 전사 테이프 및 다양한 양면 PSA 테이프와 같은 맞춤형 PSA는 배터리 모듈 또는 포트에 환경 씰 및 개스킷을 고정하는 데 능숙하게 사용됩니다.

BOYD 통한 혁신

Boyd has decades of experience and expertise delivering insulation and shielding, and sealing and protection solutions for the eMobility industry. We have a track record of shipping over a billion eMobility components and installed our technologies in over 2 million eMobility vehicles. Leverage our 60+ years of automotive heritage for proven reliability and quality. Boyd’s rapid prototyping and design iterations accelerates time to market.

Our advanced material science expertise enable us to incorporate multiple capabilities into vertically integrated eMobility solutions. To learn more about our EV Battery solutions or to discuss your project needs, schedule a consultation with our experts.