» 블로그 » In-Rack 냉각 vs In-Row 냉각

In-Rack 냉각 vs In-Row 냉각

데이터 센터 설치: In-Rack 냉각 또는 In-Row 냉각?

새로운 인공 지능(AI) 애플리케이션은 데이터 센터의 급속한 성장을 촉진하므로 데이터 센터 설계자는 랙 내 냉각 또는 연속 냉각이 설치에 적합한지 신속하게 결정할 수 있습니다. 편의성, 유연성, 속도, 이동성 및 응답성에 대한 소비자의 요구는 엄청난 처리를 주도합니다. 극단적인 데이터 로드로 인해 더 강력한 프로세서는 추가적인 열 발생을 가져오며, 시스템 설계자는 이러한 데이터 폭발을 해결하기 위해 랙 내 냉각 및 연속 냉각과 같은 혁신적인 냉각 솔루션에 의존합니다.

AI와 소비자 수요에 힘입어 클라우드 데이터 센터가 확장되면서 효과적인 냉각 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다.

냉각수 분배 서비스를 요청하셨습니까?

데이터 센터를 위한 혁신적인 냉각 기술

랙 내 액체 냉각

서버 랙 내의 통합 액체 냉각 시스템은 여러 소스의 열을 능숙하게 관리합니다. 이러한 컴팩트한 고성능 시스템은 섀시 설계의 공간을 최적화하여 동일한 설치 공간 내에서 더 큰 컴퓨팅 및 전력 밀도를 가능하게 합니다. 랙 내 냉각수 분배 장치(CDU) 및 액체 냉각 루프는 시설 수냉 시스템과 원활하게 연결되어 블레이드에 효과적인 냉각을 제공하거나 액체 냉각판을 통해 칩을 공급합니다.

데이터 센터에 랙 내 액체 냉각을 사용하는 이유는 무엇입니까?

고밀도 서버 환경에서 랙 내 액체 냉각은 개별 서버 랙을 효율적으로 냉각하여 비용을 절감하고 에너지 소비를 줄입니다. 열복도 및 냉복도 밀폐와 함께 랙 내 냉각은 공기 흐름을 차단하여 냉각 효율성을 높이고 광범위한 냉각 인프라의 필요성을 줄여 귀중한 데이터 센터 바닥 공간을 보존합니다.

랙 액체 냉각

In-Row 액체 냉각

여러 서버 랙을 위한 통합 액체 냉각 시스템은 높은 열 부하를 효과적으로 관리합니다. In-row 냉각수 분배 장치(CDU)는 독립형 장치로 작동하거나 기존 시설 액체 시스템에 연결할 수 있습니다. 이 CDU는 에너지 사용 및 누출 감지를 최적화하여 가변 피크 성능과 예방적 보호를 보장하는 지능형 계측 기능을 갖추고 있습니다.

섀시 액체 냉각 솔루션

데이터 센터에 In-row 액체 냉각을 사용하는 이유는 무엇입니까?

In-row 액체 냉각 시스템은 데이터 센터 레이아웃 및 서버 구성 변경에 적응할 수 있는 유연성을 제공하여 균일하고 일관된 냉각을 보장합니다. In-row 시스템은 서버 열 부하와 밀접하게 일치하고 효율성을 극대화하며 에너지 사용을 최소화하도록 사용자 지정할 수 있습니다. 따라서 in-row 냉각은 사용 가능한 영역을 최적화하기 위해 바닥 공간이 제한된 데이터 센터에 이상적이고 공간 효율적인 선택입니다.

고급 통합 액체 냉각 시스템으로 서버 랙 효율성 향상

BOYD 통한 혁신

BOYD 데이터 센터 냉각 솔루션을 개척하고 제조하는 데 수십 년의 경험과 전문성을 자랑합니다. 액체 냉각재료 과학 분야의 풍부한 유산을 활용하여 최고 수준의 성능, 신뢰성 및 에너지 효율성을 우선시하는 최첨단 냉각 솔루션을 설계하십시오.

개별 서버 랙 내에서 랙 내 냉각이 필요하든 여러 서버 랙을 위한 연속 내 냉각이 필요하든 상관없이 모두 해결해 드립니다. 당사의 엔지니어링 및 재료 과학 전문 지식을 통해 특정 데이터 센터 유형에 대한 맞춤형 냉각 솔루션을 설계할 수 있습니다. 열 관리 솔루션에 대해 자세히 알아보거나 프로젝트 요구 사항에 대해 논의하려면 전문가와의 상담을 예약하십시오.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!