홈 » 블로그 » EV 배터리 충전기 유형

EV 배터리 충전기 유형

철도 산업 및 Boyd 솔루션

2023년 Oct월 05일

빠르고 안전하며 신뢰할 수 있는 배터리 충전기는 전기 자동차의 도입을 가속화하는 데 필수 요소로 됩니다. 전기 자동차(EV) 배터리 기술의 발전은 지속 가능하고 환경 친화적인 고성능 운송 생태계의 발전을 추동하고 있습니다. 포춘 비즈니스 인사이트(Fortune Business Insights)에 따르면 세계적으로 EV 시장 가치가 2030년까지 거의 1.5조 달러에 이르며, 연평균 성장률(CAGR)은 2023년에서 2030년까지 17.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 효율적인 EV 배터리 충전 인프라는 이러한 성장을 실현하기 위한 필수 조건입니다.
배터리 충전 기술의 발전으로 EV 채택 촉진

EV 배터리 충전기 유형 및 하드웨어

레벨 1 충전(120V AC), 레벨 2 충전(240V AC) 및 수퍼차저(400-800V DC)와 같은 다양한 EV 배터리 충전기 유형은 특정 목적에 맞게 조정됩니다.

레벨 1 충전기

레벨 1 충전기

레벨 1 충전기는 케이블, 커넥터, 제어 장치 및 120V 교류(AC)에서 작동하고 약 1.44kW의 비교적 낮은 전력을 소비하는 필수 안전 기능으로 구성됩니다. 가장 느린 충전 옵션을 제공하며 집에서 야간 충전에 편리하므로 EV를 완전히 충전하는 데 오랜 시간이 필요합니다.

레벨 2 충전기

레벨 2 충전기

레벨 2 충전기에는 케이블 및 커넥터, 제어 장치, 디스플레이, 지락 보호 및 온도 모니터링을 포함한 향상된 안전 기능이 장착되어 있습니다. 이 충전기는 240볼트 AC에서 작동하며 용량에 따라 일반적으로 3.3kW에서 19.2kW 이상의 다양한 충전 속도를 제공합니다. 일반적으로 공공 충전소, 작업장 및 주거용 시설에 배치되어 레벨 1 충전기에 비해 충전 시간이 짧습니다.

레벨 3 충전기

레벨 3 충전기

레벨 3 충전기 또는 수퍼차저는 고용량 부품, 액체 냉각 시스템, 충전 케이블, 고급 제어 장치, 디스플레이 및 결제 단말기를 갖추고 있습니다. 이 충전기는 50kW에서 350kW 또는 그 이상의 전력 소비로 EV 배터리에 직류(DC)를 전달하여 동일한 모델의 다른 충전 유형에 비해 충전 시간을 단축할 수 있습니다.

고급 충전 인프라는 다른 충전 유형에 비해 짧은 충전 시간을 가능하게 합니다.

EV 배터리 충전기: 과제

EV 충전기 기술이 발전함에 따라 전기 자동차 충전 환경은 충전 인프라, 충전 속도, 호환성, 에너지 공급, 비용, 주행 거리 불안 및 배터리 성능 저하를 포함하는 다양한 문제에 직면해 있습니다. 예를 들어, 과급기는 상대적으로 직경이 작은 케이블을 통과하는 고전류로 인해 과도한 열을 발생시키고 안전하고 신뢰할 수 있는 배터리 작동에 위험을 초래합니다. 따라서 효과적인 열 관리는 EV 충전소 성능, 신뢰성 및 안전의 중요한 측면입니다.

Effective material solutions drive EV performance, reliability, safety, and user adoption

EV 배터리 충전을 위한 BOYD의 혁신적인 솔루션

백라이트 전면 패널 스위치 및 사용자 인터페이스

디스플레이 및 HMI

충전소의 까다로운 환경 및 소비자 사용 요소를 견딜 수 있도록 전문적으로 설계 및 제조된 BOYD의 프리미엄 구성 요소로 디스플레이의 품질과 기능을 향상시키십시오. 당사의 제품에는 광학적으로 투명한 접착제, 편광판, 눈부심 방지 필름, 조광 필름, 밝기 향상 필름, 반사 필름 및 광 확산 필름이 포함됩니다. 우리는 또한 알루미늄, 스테인리스 스틸, 아크릴, 폴리에스터 및 폴리카보네이트를 포함한 다양한 재료로 제작된 내구성 있는 명판과 브랜딩 솔루션을 제공합니다. 최적의 성능을 위해 설계된 강력한 스위치 인터페이스를 사용하여 무게나 전력 소비를 늘리지 않고 실외 환경에서 고객 경험을 향상시키십시오.

절연 및 차폐

호일 테이프, 패브릭 오버 폼, 전도성 테이프, 폼 및 엘라스토머와 같은 BOYD의 EMI 차폐 재료를 사용하여 전자기 간섭(EMI), 무선 주파수 간섭(RFI) 및 까다로운 환경 조건으로부터 보호하면서 EV 충전기의 성능을 최적화합니다. 솔리마이드®, 폴리이미드, 폴리카보네이트 및 폴리프로필렌 UL 94 등급 절연 필름을 포함한 당사의 다양한 열 및 전기 절연체는 극한의 온도에서 이상적인 열 작동 범위를 유지하고 화염 및 스파크 전압에 대한 보호 기능을 제공합니다.

SOLIMIDE 배터리 보호
환경 밀봉 및 보호

환경 밀봉 및 보호

BOYD의 포괄적인 씰링 및 개스킷 솔루션은 실리콘 폼, 폐쇄 셀 실리콘 스폰지, 폴리우레탄 폼, EVA, 비닐, 네오프렌 및 열가소성 수지와 같은 재료를 사용합니다. 우리는 매우 높은 접착 테이프, 양면 테이프, 전사 테이프 및 기타 재료와 같은 유연한 접착제와 협력하여 방수 충전 스테이션에 대한 침투 씰을 효율적이고 견고하게 조립합니다.

BOYD 통한 혁신

Boyd has decades of experience and expertise delivering over a billion eMobility components worldwide. Leverage our material science heritage to incorporate multiple capabilities into vertically integrated eMobility solutions.

Whether your needs involve safeguarding EV batteries, enhancing brand identity, or protecting advanced superchargers, Boyd empowers you to innovate and accelerate your time to market. To learn more about our EV battery charger solutions or to discuss your project needs, schedule a consultation with our experts