Boyd과 NVIDIA의 협업
한계를 넘어서: NVIDIA GB200 NVL72 및 차세대 AI를 위한 Boyd의 열 관리
인공 지능(AI)은 워크로드가 더욱 복잡하고 강력해짐에 따라 전례 없는 열 관리를 요구하며 열 수요를 새로운 차원으로 끌어올립니다. NVIDIA GB200 NVL72과 같은 플랫폼은 컴퓨팅 밀도를 새로운 한계로 끌어올리므로 데이터 센터에는 더 스마트하고 효율적인 냉각 아키텍처가 필요합니다. Boyd 는 냉각판, 매니폴드 및 냉각수 분배 장치(CDU)에 대한 NVIDIA의 권장 공급업체 목록(RVL)에 등재되어 있으며 NVIDIA의 RVL 프로그램 내에서 인정받는 적격 열 기술을 제공합니다. 당사의 입증된 열 솔루션은 지속 가능성을 손상시키지 않으면서 확장 가능한 고성능 운영을 가능하게 합니다.
더 많은 열을 추출하고 더 높은 컴퓨팅 부하를 효율적으로 지원하도록 설계된 액체 냉각판, 냉각수 분배 장치(CDU) 및 매니폴드를 배포합니다.
Boyd의 신속한 프로토타이핑, 확장 가능한 프로덕션 및 현장 서비스를 활용하여 차세대 플랫폼을 더 빠르게 온라인으로 전환하세요.
NVIDIA GB200 NVL72 및 미래의 고밀도 AI 플랫폼에 맞게 강력하고 확장 가능한 열 솔루션을 설계합니다.
에너지 소비를 줄이고 물 재사용을 개선하며 전체 환경 영향을 줄이는 환경 효율적인 냉각 시스템을 구현합니다.
미래 보장형 AI: GB200 이상을 위한 확장 가능한 액체 냉각
NVIDIA GB200 NVL72 아키텍처는 AI 기반 데이터 센터의 한계를 뛰어넘지만 최대 성능을 위해서는 고급 열 관리가 필요합니다. Boyd 정밀하게 설계된 액체 냉각 솔루션을 제공합니다. 냉각수 분배 장치, 냉각판, 매니폴드 및 블레이드 레벨 루프에서 Boyd 액체 시스템은 NVIDIA GB200 NVL72과 원활하게 통합됩니다. 당사의 솔루션은 열 저항을 낮추고 고대역폭 NVLink 도메인을 지원하며 NVIDIA GB200 NVL72와 효율적으로 통합되도록 설계되었습니다. AI 워크로드가 증가하고 새로운 플랫폼이 등장함에 따라 Boyd의 모듈식 냉각 시스템은 더 높은 컴퓨팅 밀도와 지속 가능성 목표를 충족하도록 확장됩니다. NVIDIA GB200 NVL72 위와 그 너머의 진화하는 칩 아키텍처를 지원하는 효율적이고 통합하기 쉬운 액체 냉각을 통해 데이터 센터의 미래를 보장할 수 있도록 지원합니다.궁금한 점이 있습니까?
NVIDIA GB200 NVL72 이상을 위한 통합 액체 냉각
Boyd NVIDIA GB200 NVL72과 호환되는 액체 냉각 시스템을 제공하며 향후 컴퓨팅 플랫폼에도 확장 가능합니다. 세심하게 설계된 아키텍처는 액체 루프, 매니폴드, 냉각판 및 냉각수 분배 장치가 함께 작동하여 열 저항을 줄이고 효율성을 높입니다.
우리는 심층적인 열 전문 지식과 전 세계적으로 규모의 제조를 통해 배포를 간소화합니다. Boyd의 모듈식 시스템은 진화하는 칩 밀도와 지속 가능성 목표에 적응하여 NVIDIA GB200 NVL72에서 차세대 플랫폼으로의 로드맵을 지원합니다.
Boyd의 액체 냉각 기술은 NVIDIA GB200 NVL72을 통해 AI 배포의 용이성과 속도를 향상시킵니다.
통합 솔루션, 글로벌 영향: Boyd의 열 전문성
Boyd 수십 년간의 열 전문 지식과 전 세계적으로 확장된 제조를 결합하여 전 세계적으로 고성능 냉각 시스템을 제공합니다. 지역화된 생산 및 강력한 엔지니어링 지원은 통합을 단순화하고 배포를 가속화하며 환경 목표를 지원합니다. 우리는 업계 리더들과 긴밀히 협력하여 NVIDIA의 가장 진보된 아키텍처를 위한 인프라가 전 세계적으로 안정적이고 효율적이며 지속 가능하게 작동하도록 보장합니다.
Boyd 및 NVIDIA 리소스
AI의 미래를 위한 파트너십: Boyd의 고급 냉각 솔루션
Boyd 열 혁신의 최전선에 서서 오늘날 가장 진보된 AI 시스템에 필요한 성능과 효율성 향상을 가능하게 합니다. NVIDIA의 GB200 NVL72부터 차세대 아키텍처에 이르기까지 신뢰할 수 있는 냉각 전문 지식은 로드맵에 따라 확장됩니다. 입증된 안정성과 효율성으로 AI 인프라를 지원하는 지속 가능한 고성능 냉각 솔루션을 설계, 확장 및 배포하기 위해 협력합시다.질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!