액체 냉각 루프

내구성이 뛰어난 직접 액체 냉각 냉각판과 사전 조립된 피팅 및 튜브를 결합하여 인공 지능 프로세서용 CDU 매니폴드에 빠르고 안정적으로 연결할 수 있습니다.
장식 아이콘

100% 누출 테스트를 거친 열 성능

100% 열 및 유량 테스트 및 액체 냉각 루프의 검증.

장식 아이콘

중복 대용량 글로벌 제작 사이트

더 빠른 배송을 위해 3개 대륙 중 한 곳에서 루프를 제조하십시오.
장식 아이콘

민첩한 설계, 램프 및 생산 규모 확장

TI의 레퍼런스 디자인을 활용하여 특정 요구 사항에 맞는 액체 냉각 루프를 신속하게 구축하십시오.

장식 아이콘

차세대 냉각 요구 사항 충족 및 초과 달성

실리콘 파트너십을 통해 아키텍처 업데이트를 준비하십시오.

Boyd 최신 칩을 위한 액체 냉각 루프 및 냉각판 참조 설계

반도체 300x300 3

엔비디아

반도체 300x300 1

인텔

반도체 300x300 4

AMD는

반도체 300x300 2

브로드컴

데이터 센터를 식히는 방법? 액체 냉각 시스템 솔루션

(대본 보기)

랙 내 액체 냉각 시스템으로 데이터 센터를 냉각하는 방법

(대본 보기)

액체 냉각 루프란 무엇입니까?

액체 냉각 루프는 인클로저로 들어가는 단일 입구 포트와 단일 출구 포트로 연결된 하나 이상의 냉각판이 있는 특수 어셈블리입니다. 액체 냉각 루프 피팅 및 튜브는 완전한 액체 냉각 시스템에서 냉각수 분배 장치(CDU) 매니폴드에 빠르고 안정적으로 연결되도록 설계되었습니다.

차세대 프로세서가 특히 데이터 센터, 클라우드 및 인공 지능 응용 분야에서 개발됨에 따라 각 열원 또는 프로세서는 고성능 사양을 충족하기 위해 자체 냉각판 을 필요로 합니다. 일반적인 액체 냉각 루프 구성은 2개, 4개, 6개, 8개 또는 그 이상의 프로세서에 서비스를 제공합니다.

Boyd의 액체 냉각 루프, 직접 액체 냉각 냉각판, CDU 및 매니폴드는 모두 최고의 신뢰성을 갖춘 액체 냉각 시스템 으로서 조화를 이루며 성능을 최적화하도록 설계되었습니다. 기존 Boyd 액체 냉각 시스템 설계는 모든 주요 프로세서에 사용할 수 있으므로 모든 데이터 센터 또는 AI 설치에 효율적인 플러그 앤 플레이 액체 냉각 시스템이 됩니다.

궁금한 점이 있습니까?

액체 루프 2 566x300 1

액체 냉각 루프를 사용하는 이유는 무엇입니까?

액체 냉각 루프는 개별 액체 냉각판 및 방열판을 사용하는 것보다 몇 가지 이점을 제공합니다. 단일 입구 및 출구 포트는 하향식 조립 공정을 가능하게 하여 설치를 단순화합니다. 보드 유지 보수는 쉽고 쉽게 접근할 수 있으며 Boyd의 액체 루프는 핫 스왑이 가능하고 효율적입니다.

액체 냉각판과 장치에 일대일 비율을 사용함으로써 시스템 설계자는 기계적 부착을 최적화하고 열 인터페이스 재료의 열 인터페이스 저항을 줄여 열 성능을 극대화하는 데 집중할 수 있습니다.

Boyd의 액체 냉각 루프를 사용하는 이유는 무엇입니까?

설계 개념에서 완전한 제품 검증에 이르기까지 Boyd의 탁월한 품질과 전문성은 다음 액체 냉각 루프 프로젝트를 향상시킬 수 있습니다. 우리는 신속한 설계, 3개 대륙에서의 고품질 제조, 100% 테스트 및 까다로운 사양, 요구 사항 및 출시 일정을 지원하기 위한 대규모 제조에 탁월합니다.
누출 방지 609x475 1

100% 누출 테스트 및 탁월한 품질

성능

Boyd 100%는 액체 냉각 루프의 열 및 흐름 성능을 테스트합니다. 우리는 15년 이상 매우 까다로운 고성능 컴퓨팅 시스템과 클라우드 컴퓨팅 아키텍처를 위한 액체 루프를 설계하고 제작한 경험이 있습니다.

브레이징 조인트

Boyd의 구리 브레이징 전문 지식과 고정 장치 설계 기능은 브레이즈 조인트 품질에 영향을 미치지 않고 대용량 확장성을 제공합니다. 시장에 나와 있는 다른 많은 냉각판은 누출이 발생하기 쉬운 여러 조각으로 조립된 설계를 특징으로 합니다. 당사의 냉각판 브레이징 공정은 최고의 내구성, 품질 및 신뢰성을 위해 일체형 설계와 동일한 기계적 특성을 만듭니다.

퀵 디스커넥트(QD)

Boyd 사용자 지정 빠른 연결 해제 및 UQD(Universal Quick Disconnects)에 대한 깊은 작업 기록과 지식을 갖춘 빠른 연결 해제를 사용하여 루프를 구축합니다. 당사의 세척 및 건조 공정은 고객이 QD 누출을 유발할 수 있는 100미크론 이상의 입자가 없는 깨끗한 루프를 갖도록 합니다. Boyd의 액체 냉각 루프는 잔류 냉각수가 없어 시운전 중 냉각수를 채우는 데 이상적입니다.
질소 테스트 밀폐 씰
클라우드 컴퓨팅 애플리케이션에 필요한 빠른 분리로 액체 냉각 포트가 종단되면 Boyd 밀폐 밀봉을 사용하여 질소로 루프에 압력을 가합니다. 이 추가 품질 검사는 누출이 없는지 확인하기 위해 배송 시간과 수신 압력 검사를 활용합니다. 모든 QD는 루프에 조립하기 전에 개별적으로 누출 테스트를 거칩니다.

신뢰성 테스트

당사의 사내 테스트 실험실을 활용하여 액체 루프의 장기적인 신뢰성과 성능을 보장하십시오. 당사의 사내 기능에는 온도 사이클링, 전력 사이클링, 열 충격, 배송 테스트 등이 포함됩니다. 또한 UL/IEC 62368-1 인증을 지원했으며, 85°C에서 냉각수를 2주 동안 담근 다음 지정된 작동 압력의 3배에서 정수압 테스트를 수행해야 합니다.

설계 옵션

냉각 루프의 설계 하중의 대부분은 냉각판입니다. 이 설계 단계를 제거함으로써 Boyd 참조 설계 냉각판을 사용할 때 루프 개발을 크게 단축할 수 있습니다. 일부 최신 AMD, Broadcom, Intel 및 NVIDIA 칩에 대한 LCP 참조 설계가 있습니다. Boyd는 메모리, 광 트랜시버, 전력 모듈, 솔리드 스테이트 드라이브 및 기타 지원 칩 외에도 CPU, GPU 및 스위치 칩을 위한 내구성 있는 냉각판을 개발했습니다. 당사는 광범위한 액체 냉각 전문 지식을 활용하여 직선, 충돌 또는 고유량 충돌 스타일 액체 냉각판으로 참조 설계를 구축합니다. Boyd 적절한 액체 냉각 루프를 구축하기 위해 기존 설계를 혼합하고 일치시킬 것입니다. 일반적으로 2개에서 4개의 냉각판 사이에 루프가 표시되지만 최대 16개의 냉각판을 포함하는 루프를 생산했습니다.
액체 루프 디자인 609x475 1
액체 루프 3 566x300 1

특정 설치에 맞게 최적화

Boyd의 엔지니어링 및 설계 팀은 유동 네트워크 시뮬레이션을 활용하여 냉각수 분배 장치 및 매니폴드 선택에 따라 올바른 작동 지점을 결정합니다. 거기에서 팀은 성능 요구 사항을 충족하기 위해 적절한 액체 냉각판, 튜브 및 피팅을 설계할 수 있습니다. 거기에서 팀은 성능 요구 사항을 충족하기 위해 적절한 액체 냉각판, 튜브 및 피팅을 설계할 수 있습니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!