데이터 센터 냉각을 위한 냉각수 분배 장치(CDU)
냉각수 분배 장치(CDU)는 액체 냉각 시스템 내에서 유체를 냉각, 분배 및 조절합니다. 개별 구성 요소와 이들이 함께 작동하는 방식을 모두 최적화함으로써 BOYD는 고밀도 볼륨에서 효율적인 고용량 CDU를 구축합니다.
냉각수 분배 장치(CDU)란 무엇입니까?
냉각 분배 장치라고도 하는 냉각수 분배 장치는 냉각이 필요한 기계 또는 공정의 다른 부분에 물 또는 기타 유체와 같은 냉각수를 분배하기 위해 냉각 시스템에 사용되는 장치입니다. 일반적으로 다양한 구성 요소의 온도를 조절해야 하는 대형 냉각 시스템에서 볼 수 있습니다.냉각수 분배 장치의 기능은 무엇입니까?
냉각수 분배 장치는 액체 냉각 시스템이 수명 기대치를 충족하거나 초과하도록 하는 필수 구성 요소입니다. 스마트 컨트롤과 결합된 지능형 컨트롤러에 통합된 작동 로직은 서버 및 데이터 센터 냉각 시스템 성능을 관리합니다. 스마트 컨트롤은 피크 수요에 대응하는 동시에 피크가 아닌 작동 중에도 경제적이고 효율적으로 유지되며 문제가 발생하기 전에 예방합니다. 360개의 스위블 피팅이 있는 블라인드 메이트 퀵 디스커넥트를 통해 데이터 센터 냉각 시스템을 빠르게 정비하여 유지보수 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
까다로운 램프 및 스케일 충족
3개 대륙에 걸친 중복 제조와 충분한 생산 능력은 까다로운 일정을 민첩하게 충족합니다.

신뢰할 수 있는 신뢰성
40년 이상 CDU를 생산하면서 얻은 장인 정신, 전문성 및 품질

푸시 시스템 성능
탁월한 CDU 기능 및 기능은 냉각 및 컴퓨팅 시스템 성능을 극대화합니다.

한 차원 높은 기능성과 다재다능함
이중화, 안전 시스템, 경고 및 시설 시스템과의 통합 용이성은 설치, 관리, 서비스 및 유지 보수 효율성을 향상시킵니다.
Boyd 엔터프라이즈 냉각수 분배 장치
롤1100-48U32
Boyd의 ROL1100은 in-row 구성 내에서 시설 용수를 활용하여 효과적인 데이터 센터 냉각 기능을 제공합니다. 냉각 용량 범위는 550kW에서 1100kW이며 일반적인 접근 온도는 0.5μA 미만입니다.
여러 서버 랙을 지원합니다.
재질 보기 RAL110-04U19 JIS
Boyd의 4U 액체-액체 냉각 분배 장치는 주어진 부피에서 냉각 기능을 극대화하는 최첨단 냉각 시스템입니다. Boyd의 4U CDU는 열 부하 및 접근 온도 요구 사항에 따라 최대 110kW의 용량을 제공합니다.재질 보기 RAA32-10U21
Boyd의 10U Liquid-to-Air CDU는 시설 용수를 사용할 수 없는 데이터 센터 또는 엣지 서버에서 고전력 컴퓨팅에 액체 냉각을 제공하는 효과적인 시스템입니다. 열 부하 및 온도 요구 사항에 따라 Boyd의 10U CDU는 최대 32kW의 용량을 제공합니다.재질 보기 RAA15-10U19
Boyd의 10U 액체-공기 냉각 분배 장치는 주어진 부피에서 냉각 기능을 극대화하는 고급 냉각 시스템입니다. Boyd의 10U CDU는 열 부하 및 접근 온도 요구 사항에 따라 최대 15kW의 용량을 제공합니다.

설치 및 시운전
현장 준비 및 시스템 통합 감독부터 기능 테스트 시운전 및 지원에 이르기까지 Boyd의 CDU 서비스 팀은 원활한 CDU 설정을 보장합니다.

예방적 유지보수
냉각수 분배 장치가 정기적인 유지 보수 일정을 통해 최적의 성능으로 작동하도록 유지하십시오.

고장/수리 및 비상 사태
보증 옵션을 통해 24/7 기술 지원 및 글로벌 지원 네트워크를 활용하여 가동 시간을 극대화하십시오.
Boyd의 CDU 서비스 및 보증 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.
BOYD의 절삭유 분배 장치를 사용하는 이유는 무엇입니까?
Boyd의 CDU는 데이터 센터의 총 소유 비용과 에너지 수요를 낮춥니다. 특정 애플리케이션에 적합한 크기의 맞춤형 구성 CDU는 하이퍼스케일 컴퓨팅 시스템이 환경적으로 지속 가능한 데이터 센터에서 필요할 때 시스템에 필요한 정확하고 최적의 냉각 성능을 얻을 수 있음을 의미합니다.
궁금한 점이 있습니까?
냉각수 분배 장치는 어떻게 작동합니까?
냉각수 분배 장치에는 파이프 또는 채널 네트워크를 통해 냉각수를 순환시켜 냉각이 필요한 대형 고전력 장치의 서버, 프로세서 또는 기타 고열 구성 요소와 같은 다양한 구성 요소에 분배하는 펌프가 포함되어 있습니다. CDU에는 밸브, 필터 및 냉각수 흐름을 제어하고 모니터링하기 위한 기타 구성 요소도 포함될 수 있습니다.절삭유 분배 장치를 사용하는 이유는 무엇입니까?
컴퓨팅 칩 성능이 증가함에 따라 액체 냉각은 기존의 공기 냉각을 대체하는 데 필요한 냉각 기술이 되었습니다. Boyd의 CDU는 더 높은 에너지 효율성으로 주어진 볼륨에서 더 큰 전력과 컴퓨팅 밀도로 냉각 기능을 극대화하는 고급 냉각 시스템입니다. 수냉식 서버는 심각한 환경 소음 공해를 일으키고 더 많은 에너지를 소비하는 데이터 센터 냉각 시스템에서 부피가 큰 방열판과 시끄러운 팬 트레이가 필요하지 않으므로 CDU는 데이터 센터에서 과도한 소음과 진동을 제거하여 데이터 무결성과 데이터 센터 작업장 안전을 개선하는 동시에 에너지 사용을 줄입니다. CDU는 IT 장비의 안전한 패키징 밀도를 높여 랙에 담을 수 있습니다.

냉각수 분배 장치 과제
액체 냉각은 반응성이 뛰어난 고용량 냉각을 제공하지만 추가적인 설계 및 프로젝트 과제가 수반됩니다. 누출 방지, 추가 자본 비용, 설치 및 교육 비용에서 시스템 설계자는 공랭식보다 이러한 프로젝트 요구 사항에 대해 성능 및 지속 가능성 이점을 저울질해야 합니다. BOYD의 냉각수 분배 장치는 액체 냉각의 이점을 최대한 활용할 수 있도록 잠재적 위험을 완화하도록 설계 및 제조되었습니다.
완전 액체 냉각 시스템: CDU를 다른 열 기술과 통합
액체 냉각 시스템으로의 열 전달을 극대화하기 위해 가공된 맞춤형 형상 및 스카이라인을 통해 CPU 및 GPU와의 인터페이스를 최대화하도록 맞춤형으로 설계된 냉각판과 함께 서버 랙 냉각 시스템에 CDU를 통합합니다. 고신뢰성 매니폴드를 활용하여 서버 랙 전체에 액체를 안전하게 전달합니다.

신뢰할 수 있는 BOYD CDU를 사용하는 고밀도 처리 또는 소형 장비
유연성과 공간 절약의 이점을 통해 데이터 센터 및 서버 랙 설계자는 전력 밀도를 극대화하기 위해 풋프린트 구성 기회를 완전히 재고할 수 있습니다. BOYD CDU는 IEC62368-1을 충족하도록 설계되었으며 최대 작동 압력의 3배를 견딜 수 있도록 테스트되었습니다. 모든 새로운 하위 구성 요소 설계는 신뢰할 수 있는 데이터 및 서버 냉각 시스템을 보장하기 위해 파괴에 대한 가혹한 최대 압력 테스트를 거칩니다. 신뢰성 테스트에는 열 순환, 최소/최대 보관 및 포장 테스트가 포함됩니다.
BOYD의 냉각수 분배 장치 유연성 및 공간 절약형 이점
서버 냉각 시스템에서 통합 CDU는 더 큰 처리 전력 밀도를 가능하게 하므로 각 데이터 센터 랙에 더 많은 서버를 장착할 수 있습니다. 직접 랙 서버 냉각을 위해 CDU를 시설 용수 또는 시설 수준 냉각 시스템에 직접 통합하거나 수냉식 서버에 한 차원 높은 유연성을 제공하는 독립형 냉각을 설계합니다. CDU 냉각 용량을 활용하여 랙, 섀시, 블레이드 또는 프로세서 또는 실리콘까지 냉각할 수 있습니다. CDU는 기존 데이터 센터 또는 섀시 구성 및 인프라에 통합되도록 설계할 수 있습니다.
엔터프라이즈 솔루션
대화형 3D 도구에서 데이터 센터, 하이퍼스케일 컴퓨팅 및 기타 랙 기반 솔루션을 위한 BOYD의 광범위한 솔루션 포트폴리오를 자세히 살펴보십시오.
랙 내 액체 냉각 시스템으로 데이터 센터를 냉각하는 방법
(대본 보기)
데이터 센터를 식히는 방법? 액체 냉각 시스템 솔루션
(대본 보기)
신뢰할 수 있는 BOYD CDU 현장 성능
수십 년 동안 신뢰할 수 있는 현장 성능을 통해 BOYD 최적의 데이터 센터 냉각을 위해 검증된 열 신뢰성과 누출 없는 성능을 갖춘 수냉식 서버의 시스템 설계를 미세 조정할 수 있었습니다. CDU는 이중화 펌프 설계, 동적 응축 방지 제어, 자동 냉각수 보충, 대기 작동을 위한 바이패스 루프 및 자동 누출 감지 기능을 갖추고 있습니다.
신뢰할 수 있는 BOYD CDU를 사용하는 고밀도 처리 또는 소형 장비
유연성과 공간 절약의 이점을 통해 데이터 센터 및 서버 랙 설계자는 전력 밀도를 극대화하기 위해 설치 공간 구성 기회를 완전히 재고할 수 있습니다. Boyd CDU는 IEC62368-1을 충족하도록 설계되었으며 3배의 최대 작동 압력을 견디도록 테스트되었습니다. 모든 새로운 하위 구성 요소 설계는 신뢰할 수 있는 데이터 및 서버 냉각 시스템을 보장하기 위해 파괴에 대한 가혹한 최대 압력 테스트를 거칩니다. 신뢰성 테스트에는 열 순환, 최소/최대 보관 및 패키징 테스트가 포함됩니다.구성 | 모듈 번호 | 냉각 용량 @ ATD | 냉각 용량 @ ATD | 유량 | 치수 WxLxH | 더 많은 정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
열 - L2L | 롤1100-48U32 | 1100kW @ 8°C | 550kW @ 4°C | 125 GPM @ 30의 PSI 473 LPM @ 2.1 바 | 800mm x 1205mm x 2147mm (31.5인치 x 47.4인치 x 84.5인치) | 문의하기 |
랙 - L2L | 재질 보기 RAL110-04U19 JIS | 110kW @ 12°C | 50kW @ 6°C | 24 GPM @ 10의 PSI 90 LPM @ 0.7 바 | 450mm x 966mm x 175mm (17.7인치 x 38.0인치 x 6.9인치) | 문의하기 |
랙 - L2A | 재질 보기 RAA32-10U21 | 32kW @ 24°C | 16kW @ 12°C | 16 GPM @ 12의 PSI 60 LPM @ 0.8 바 | 538mm x 982mm x 440mm (21.2인치 x 38.7인치 x 17.3인치) | 문의하기 |
랙 - L2A | 재질 보기 RAA15-10U19 | 15kW @ 24°C | 6.5 kW @ 12 ° C | 12 GPM @ 10의 PSI 45 LPM @ 0.7 바 | 445mm x 850mm x 443mm (17.5인치 x 33.5인치 x 17.4인치) | 문의하기 |
Boyd 산업용 냉각 분배 장치
시스템 | 형 | 공칭 냉각 용량 | 표준 프로세스 온도. | 온도 안정성 | 주변 온도 범위 | 치수(L x W x H) | 시트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS20 - 독립형 | 액체 대 공기 | 1.3 킬로와트 | 55°C (131°F) 최대 | 15.5°C에 27°C (60°F ~ 80°F) | 439 x 384 x 338mm (17.3 x 15.1 x 13.3인치) | MCS20 데이터시트 | |
MCS30 - 독립형 | 액체 대 공기 | 2.1 킬로와트 | 55°C (131°F) 최대 | 15.5°C에 27°C (60°F ~ 80°F) | 439 x 384 x 338mm (17.3 x 15.1 x 13.3인치) | MCS30 데이터시트 | |
MCS40 - 독립형 | 액체 대 공기 | 2.4 킬로와트 | 55°C (131°F) 최대 | 5°C ~ 40°C (41° ~ 104°F) | 381 x 381 x 610mm (15 x 15 x 24인치) | MCS40 데이터시트 | |
MCS50 - 독립형 | 액체 대 공기 | 3.5 킬로와트 | 55°C (131°F) 최대 | 5°C ~ 40°C (41° ~ 104°F) | 381 x 381 x 610mm (15 x 15 x 24인치) | MCS50 데이터시트 | |
LCS20 | 액체 대 액체 | 20 kW | 10°C ~ 60°C | +/- 0.5 °C | 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F) | 543 x 705 x 810mm (21.4 x 27.8 x 31.9인치) |
시설 용수를 사용한 고충격 냉각
Liquid to Liquid CDU는 랙 및 행 장비에서 열을 제거하기 위해 시설 용수가 필요하지만 추가된 시스템 복잡성을 상쇄할 수 있는 다양한 이점이 있습니다. 완전 수냉식 데이터 센터는 전체 데이터 센터에서 액체의 더 높은 열 용량으로 에너지 효율성을 극대화합니다. 이러한 액체 냉각 시스템은 설치 공간을 줄이고 총 소유 비용을 낮출 수 있어 인공 지능 및 고급 분석, 블록체인 및 암호화폐, 메인프레임 및 게임 서버, 슈퍼컴퓨터 애플리케이션에 이상적입니다.
액체-공기 냉각 분배 장치(L2A CDU)
독립형 액체 냉각 시스템
많은 시설이 시스템 전체의 액체 냉각을 위해 설계되지 않았으므로 액체 대 공기 냉각수 분배 장치는 시설 용수를 전면적으로 구현하지 않고도 액체 냉각의 이점을 제공합니다. L2A CDU는 데이터 센터 에어컨을 활용하여 서버 랙 또는 열에서 열을 발산하여 고출력 IT 장비를 위한 국부적인 액체 냉각을 가능하게 합니다. Liquid to Air CDU는 기존 공랭식 데이터 센터에서 가능한 냉각을 극대화하고, 열 관리 장비 및 설치 비용을 최소화하며, 공기 단독으로 제공하는 것보다 더 높은 용량으로 냉각합니다.

랙 내 절삭유 분배 장치
고전력 장치에 효율적이고 원활하게 통합되도록 최적화
In-Rack CDU는 데이터 센터 서버 섀시 또는 의료 영상 장비와 같은 대형 고전력 장치에 효율적이고 원활하게 통합되도록 최적화되어 있습니다. 랙 내 CDU는 표준 2U 및 4U 클라우드 데이터 센터 서버 구성 또는 표준 의료 및 산업 모델 전반에 걸쳐 공통 치수로 구성됩니다.
최대 성능과 효율적인 설치 또는 유지 보수를 위한 설계
서버 랙 냉각은 액체 루프를 완료하고, 액체 저장소 탱크를 채우고, 스위치를 켜는 것만큼 간단한 CDU 설치 지침과 함께 사용하기 쉽습니다. 이 시스템은 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 패키지로 액체 냉각으로 업그레이드할 수 있는 빠른 옵션을 제공하며 완전히 독립적이거나 사용 가능한 시설 냉각 시스템에 통합될 수 있습니다.
더 큰 전력과 컴퓨팅 밀도를 위한 In-Row 냉각
In-Row CDU는 효율적인 데이터 센터 냉각을 제공하기 위해 한 줄의 서버 랙과 함께 설치되는 전체 랙 크기의 냉각수 분배 장치입니다. In-row CDU는 2차 냉각 측의 폐쇄 루프 시스템에서 냉각수를 순환시키고 1차 열 제거 측의 시설 용수를 활용합니다. In-Row CDU 냉각 용량은 600-800KW로 5-6개의 고전력 서버 랙을 냉각하기에 충분한 열 방출입니다.

냉각수 분배 장치 FAQ
냉각수 분배 장치란 무엇입니까?
냉각수 분배 장치(CDU)는 액체 냉각수를 조절하고 열 관리가 필요한 시스템 또는 구성 요소에 분배합니다. 냉각수의 흐름, 압력 및 온도를 제어하여 효율적으로 냉각하며, 이는 데이터 센터, 전력 전자 장치 및 산업용 냉각에 일반적으로 사용됩니다.서버의 CDU란 무엇입니까?
서버의 CDU는 고성능 프로세서 및 메모리 카드의 열 부하를 관리하기 위해 액체 냉각수를 제어하고 분배합니다. 효율적인 냉각을 보장하고 최적의 온도를 유지하며 데이터 센터 및 고밀도 컴퓨팅 환경에서 과열을 방지합니다.CDU는 어떻게 작동하나요?
CDU는 효율적인 열 전달을 보장하기 위해 냉각이 필요한 시스템을 통해 액체 냉각수를 순환시키고 유량, 압력 및 온도를 지속적으로 모니터링 및 조정합니다. 가열된 냉각수를 포집하여 냉각하고 재순환시켜 최적의 작동 온도를 유지합니다.HVAC의 CDU란 무엇입니까?
HVAC의 냉각수 분배 장치는 온도 제어를 관리하기 위해 액체 냉각수를 조절하고 분배합니다. 냉각수 흐름과 압력을 효율적으로 제어하여 건물 또는 산업 환경에서 최적의 기후 관리를 위한 효과적인 열 전달을 보장합니다.FCU 및 CDU란 무엇입니까?
FCU(Fan Coil Unit)는 팬을 사용하여 뜨겁거나 차가운 액체로 채워진 코일 위로 공기를 순환시켜 특정 영역의 온도를 제어합니다. CDU(Coolant Distribution Unit)는 액체 냉각수를 조절 및 분배하고 유량, 압력 및 온도를 제어하여 시스템을 효율적으로 냉각합니다.냉각 분배 장치는 어떻게 작동합니까?
냉각 분배 장치(CDU)는 냉각이 필요한 시스템을 통해 액체 냉각수를 순환시킵니다. 냉각수의 흐름, 압력 및 온도를 지속적으로 모니터링하고 조정하여 열 전달을 최적화합니다. CDU는 가열된 냉각수를 수집하여 열교환기 또는 냉각기를 통해 냉각한 다음 재순환하여 서비스를 제공하는 구성 요소에 대한 최적의 작동 온도를 유지합니다.데이터 센터의 냉각수 분배 장치는 무엇입니까?
데이터 센터에서 냉각수 분배 장치(CDU)는 액체 냉각수를 조절하고 서버 및 네트워킹 장비와 같이 열을 발생시키는 중요한 구성 요소에 분배합니다. 냉각수 흐름, 압력 및 온도를 관리하여 효율적인 열 관리를 보장하고 최적의 작동 조건을 유지하며 고밀도 컴퓨팅 환경에서 과열을 방지합니다.직접 칩 냉각이란 무엇입니까?
Direct-to-chip 냉각은 CPU 및 GPU와 같은 전자 부품의 열 발생 표면에 냉각수를 직접 적용하는 열 관리 기술입니다. 이 방법은 열을 효율적으로 전달하여 열 저항을 최소화하고 열 방출을 향상시켜 성능을 향상시킵니다.데이터 센터의 액체 냉각이란 무엇입니까?
데이터 센터의 액체 냉각은 냉각수를 순환시켜 서버 및 기타 장비에서 열을 흡수하고 제거합니다. 이 방법은 열을 효율적으로 관리하여 최적의 작동 온도를 유지하고 고밀도 컴퓨팅 환경에서 에너지 효율성을 높입니다.Direct-to-Chip 냉각의 온도는 얼마입니까?
Direct-to-Chip 냉각은 일반적으로 시스템 요구 사항 및 냉각수 유형에 따라 45°C에서 70°C 사이에서 작동합니다. 엔지니어는 냉각수 온도를 조절하여 열 전달을 최적화하고 고밀도 컴퓨팅 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다.데이터 센터 냉각의 공식은 무엇입니까?
데이터 센터 냉각의 공식은 다음과 같습니다.- Q 는 제거된 열을 와트 단위로 나타냅니다.
- m 은 냉각수의 질량 유량입니다.
- C 는 냉각수의 비열 용량입니다.
- ΔT 는 냉각수 입구와 출구 사이의 온도 차이입니다.
직접 액체 냉각은 어떻게 작동합니까?
직접 액체 냉각은 냉각수를 CPU 및 GPU와 같은 발열 구성 요소로 직접 순환시킵니다. 냉각수는 열을 흡수하고 폐쇄 루프 시스템을 통해 열교환기로 전달하여 열을 발산합니다. 이 방법은 열 저항을 효율적으로 줄이고 시스템 성능을 향상시킵니다.질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!