의료용 접착제
피부에 달라붙거나, 유연하고, 통기성이 있거나, 멸균
빠른 요청
민감한 일회용 및 내구성이 뛰어난 의료 응용 분야에는 의료 분야를 위해 특별히 설계된 정밀 접착제 시스템이 필요합니다. 이러한 접착 시스템은 청결, 내구성, 안전성, 신뢰성, 사용 환경 및 결합하는 사람들에게 미치는 영향을 고려하여 의료 제공자가 요구하는 고유한 기능을 위해 설계되었습니다.
상처 관리 솔루션과 일회용 보안 시스템은 민감한 피부가 기판인 사람과 결합합니다. 스틱 대 피부 접착제는 환자의 피부를 손상시키지 않고 제거 할 수있는 동안 예상 마모 시간 동안 환자에게 고정 된 상태를 유지할 수있을만큼 적극적으로 결합할 수 있도록 멸균 및 신중하게 설계되어야합니다. 기질로 피부는 각 환자의 건강, 나이, 알레르기 및 그밖 유일한 특성에 따라 격렬하게 변화합니다. 청결도, 통기성, 유연성, 적합성 및 제거의 용이성은 피부 대 피부 의학적 치료 환경에서 매우 중요한 특징으로, 빠른 치유와 감염 위험을 줄이는 데 도움을 주므로 환자는 더 좋고 빠르게 얻을 수 있습니다.
내구성이 뛰어난 의료 기기를 통해 의료 제공자는 다양한 기술과 장비를 사용하여 환자를 테스트, 진단 및 치료할 수 있습니다. 이러한 의료 기기는 내부 및 외부 구성 요소가 장비수명 동안 고정된 상태로 유지되도록 보장하는 장기적이고 신뢰할 수 있는 접착 솔루션이 필요합니다.
Boyd Corporation은 3개 대륙에 강력한 ISO13485 인증 시설 설치 공간을 보유하고 있어 전 세계 의료 고객이 서비스를 제공하는 시장에서 안정적이고 멸균된 고품질 의료 부품 제조를 확장 가능하고 반복할 수 있습니다. FDA 등록, Class 100 ~ 100K 클린룸 환경, 신속한 프로토타이핑 및 QMS 시스템은 내구성및 일회용 의료 응용 제품 모두에 고품질, 멸균 및 신뢰할 수 있는 스틱 대 피부 접착제 솔루션을 보장합니다.

의료등급 접착제 솔루션:
상처 치료 스트립
다양한 피부 유형, 착용 길이 및 일회용 또는 반복 가능한 사용 용도에 대한 사용 환경을 위해 설계된 맞춤형 상처 관리 스트립으로 감염 위험을 줄입니다.
컴포지트 아일랜드 드레싱
수분 관리, 감염 예방 및 손쉬운 필 앤 스틱 적용을 위해 설계된 통합 상처 드레싱 솔루션을 위해 선택적으로 노출된 피부 등급 접착제 내에 선택적으로 배치된 상처 관리 드레싱 재료를 통합합니다. 가속화된 치유.

의료 보안 드레싱
의료 전문가가 I.V.의, 튜브 및 기타 구성 요소를 환자에게 빠르고 안전하게 보호할 수 있도록 최적화된 피부 등급, 멸균 보호 및 부착 시스템.

내구성이 뛰어난 응용 분야용 의료용 접착제
내부 구성 요소를 결합하거나 다양한 온도 환경의 의료 시설에서 장수 할 수있는 멸균 내구성 의료 장치를위한 의료 용 접착제로 외부 마감 솔루션을 접착하십시오. 다양한 액체 및 화학 물질에 대한 멸균 주기 및 노출.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!