작동 유체의 유형은 또한 히트 파이프 성능에 영향을 미칩니다. 히트 파이프 또는 루프 히트 파이프는 작동 유체 온도가 동결 점 위에있을 때만 작동합니다. 온도가 작동 유체의 증기 응축 점 위에 있을 때, 증기는 액체 상으로 다시 응축되지 않으며 유체 순환이 발생하지 않습니다. 작업 유체 선택은 응용 프로그램의 작동 온도 범위를 기반으로합니다. Boyd는 극저온(<-250°C)에서 고온(>2000°C)까지 작동 온도 범위를 위한 히트 파이프 및 루프 히트 파이프를 설계하고 개발했습니다. 물은 5°C ~ 250°C의 유리한 열 특성 및 작동 온도 범위로 인해 가장 일반적인 작동 유체입니다.
Boyd는 27가지 이상의 작업 유체를 사용하여 히트 파이프를 설계, 개발 및 제조했습니다.
중력에 대한 히트 파이프의 상대 방향과 심지 구조는 성능에 있어 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 홈 심지는 모세관 한도가 가장 낮지만 증발기가 콘덴서 아래에 위치한 중력 보조 조건에서 가장 잘 작동합니다. 루프 히트 파이프는 방향에 덜 민감하며 증발기의 고성능 모세관 펌프 심지에 의존하여 성능을 제공합니다.
히트 파이프는 조립하여 통합하는 것을 염두에 두고 성형(플랫형 또는 굴곡형)을 할 수 있습니다. 히트 파이프를 평평하게 또는 굴곡되게 성형하면 전송 가능한 열 최대량이 감소할 수 있습니다. 이러한 한계를 피하는 것은 설계 고려 사항 중 하나입니다.