솔더 앵커

이미지

지갑 친화적인 솔루션

비용 효율적이고 쉽게 사용할 수 있는 솔루션

이미지

보안 장착 사용

견고한 응용 프로그램과 유지 보수를 위한 쉬운 재작업

이미지

간편한 설치

최소한의 보드 공간이 필요합니다.

스프링 장착 Z-클립이 있는 방열판 장착용 PCB 어태치먼트

솔더 앵커는 Z-클립과 같은 스프링 클립이 있는 방열판을 인쇄 회로 기판(PCB)에 잠그는 데 사용되는 와이어 루프입니다. 납땜 앵커는 PCB에 직접 납땜되어 견고한 어플리케이션을 위한 안전한 장착과 유지보수를 위한 간편한 재작업이 가능합니다. Z-Clips와 함께 사용할 경우 솔더 앵커는 방열판과 장치 간의 열 접촉을 개선하고 열 인터페이스 저항을 줄이는 데 도움이 됩니다.

납땜 앵커는 최소한의 기판 공간을 필요로 하며, 기판 설계자가 해결해야 하는 유지 면적을 줄일 수 있습니다.

견적 요청

관련 제품

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!