고급 방열판: 고성능 공기 냉각 솔루션

방열판은 공랭식 시스템의 전자 부품에서 발생하는 열을 발산하여 안전하고 신뢰할 수 있으며 효율적인 작동에 기여함으로써 열 관리에 중요한 역할을 합니다.

지갑 친화적 인 솔루션

비용 효율적이고 쉽게 사용할 수 있는 열 솔루션.

다양한 옵션

공기 냉각 기술을 혼합하여 응용 분야에 가장 적합한 솔루션을 제공합니다.

열 성능 향상

향상된 열 전달을 위해 고급 핀 구조와의 표면 접촉을 증가시킵니다.

고급 방열판이란 무엇입니까?

고급 방열판은 여러 개 이상의 복잡한 프로세스를 사용하여 높은 수준의 방열판 사용자 정의 및 성능을 생성합니다. 고급 방열판에는 접합, 납땜, 지퍼 또는 접힌 핀 방열판 조립품과 팬 방열판 조합, 다이캐스트 및 스카이브 방열판 등이 포함됩니다.

고급 방열판을 사용하는 이유는 무엇입니까?

고급 방열판은 여러 기술을 활용하여 공랭식 솔루션의 열 방출을 향상시킵니다. 압출 또는 스탬핑 방열판과 같은 기존 방열판은 낮은 수준의 열유속 구성 요소에 적합한 성숙한 기술입니다. 전자 장치가 발전함에 따라 증가하는 성능, 수명 및 신뢰성 요구 사항을 충족하기 위해 냉각 방법도 발전해야 합니다.

BOYD의 맞춤형 및 향상된 방열판 솔루션

BOYD는 다양한 열 관리 기술에 대한 반세기 간의 전문 지식을 바탕으로 여러 프로세스를 갖춘 방열판을 설계 및 제조하여 시스템을 위한 맞춤형 향상된 열 관리 솔루션을 생산할 수 있습니다.

방열판 조립 기술

최상의 핀 비율을 위한 제조 공정 혼합 및 일치

조립된 방열판은 스탬핑 또는 압출 방열판에 비해 더 얇은 핀 또는 더 높은 핀 종횡비를 가진 단일 방열판으로 여러 조각을 결합합니다. BOYD의 방열판 조립품은 다양한 핀 제조 방법을 활용하여 다양한 응용 분야 요구 사항을 충족합니다. 개별 핀 또는 핀 스택을 베이스에 결합함으로써 베이스 기능, 형상을 추가로 사용자 정의하거나 다양한 핀 형상을 활용하여 공기 냉각 성능을 완전히 최적화할 수 있습니다.

본딩 핀과 브레이즈 핀 히트 싱크대 어셈블리

접착 및 납땜 핀 방열판 어셈블리는 홈에 접착된 개별 핀이 있는 홈이 있는 베이스로 구성됩니다. 홈이 있는 베이스는 압출, 다이캐스트 또는 기계 가공되어 내장된 히트 파이프, 증기 챔버 또는 캡슐화된 흑연 열 분산기와 같은 추가 기능을 허용합니다. BOYD의 표준 압출 베이스 및 표준 핀 스톡의 광범위한 포트폴리오를 통해 세미 맞춤형 에폭시 접합 핀 솔루션과 완전 맞춤형 접합 또는 납땜 핀 방열판을 신속하게 설계하고 제조할 수 있습니다.

설계 유연성

다양한 재료 및 제작 옵션.

견고한 구조

고강도 작업에 적합

지퍼 핀 히트 싱크

지퍼 핀 방열판은 연동 기능을 사용하여 스탬핑되고 함께 접히는 일련의 개별 판금 핀으로 구성됩니다. 지퍼 핀 방열판은 고출력 강제 대류 응용 분야에 이상적인 공랭식 솔루션입니다. 지퍼 핀 방열판의 높은 기계적 안정성과 설계 유연성은 특정 응용 분야 요구 사항을 충족하는 포괄적인 열 관리 솔루션을 위한 히트 파이프 통합, 덕트 및 팬 또는 송풍기를 가능하게 합니다.

높은 기계적 안정성

지느러미의 상단과 하단에 함께 결합됩니다.

대량 생산

신속한 제조로 지퍼 핀은 대량 생산에 이상적입니다.

폴드 핀 히트 싱크

접힌 핀은 압출 방열판 및 기타 제작보다 더 많은 표면적과 설계 유연성을 제공합니다. BOYD의 광범위한 접이식 핀 포트폴리오에는 높은 열 전달을 위해 제조된 3,000개 이상의 다양한 구성이 포함됩니다. 접힌 핀은 맞춤형 방열판의 일부로 납땜, 에폭시 결합 또는 납땜하거나 열교환기와 같은 열 시스템에 사용할 수 있습니다.

팬 히트 싱크 어셈블리

Fan Heat Sink Assemblies는 다양한 보드 레벨 애플리케이션을 위해 사전 조립된 완전한 열 솔루션입니다. BOYD의 자체 제작 방열판 및 축류 팬을 사용하면 빠른 세미 맞춤형 옵션을 위해 구성 요소를 혼합하고 일치시키거나 특정 프로젝트 요구 사항, 치수, 열 성능 및 구성을 충족하기 위해 완전히 맞춤화된 팬 방열판 조립품을 생산할 수 있습니다.

다양한 옵션

다양한 방열판, 장착 구성 및 팬 옵션으로 특정 요구 사항을 충족하십시오.

시간과 공간 절약

바로 설치할 수 있는 소형 솔루션은 조립 시간과 추가 하드웨어를 줄여줍니다.

고급 방열판 구조

고급 일체형 방열판 제작

BOYD의 고급 제조 방법을 통해 다이캐스팅 또는 스카이빙으로 고급 일체형 방열판을 제작할 수 있습니다. 이러한 공정은 다른 방열판 구조에 2차 조립 단계가 필요한 단일 제조 단계로 다양한 유연성을 제공합니다.

스키브드(skived) 핀 히트 싱크

스키드 핀 방열판은 스카이빙이라고 하는 베이스 상단을 정밀하게 슬라이스하고 베이스에 수직으로 슬라이스를 접고 일정한 간격으로 반복하여 핀을 만들어 제조됩니다. 스카이빙 공정은 높은 핀 밀도와 얇은 핀 방열판 형상을 가능하게 하여 다른 일체형 구조 방열판보다 더 큰 열 전달 및 열 성능을 제공합니다. 스카이브 핀 형상의 폭은 공랭식 방열판 또는 증강 액체 냉각판을 만드는 데 이상적입니다.

열 저항 감소

열 전달을 억제하기 위해 베이스와 핀 사이에 조인트가 없습니다.

신뢰할 수 있는 장착 및 간편한 조립

Shurlock 핀 부착물과 함께 사용할 수 있습니다.

다이 캐스팅 히트 싱크

다이캐스트 방열판은 추가 조립이나 기계 가공이 거의 또는 전혀 필요하지 않은 거의 그물 모양으로 생산됩니다. 고압 다이캐스트 방열판은 높은 정확도와 반복성으로 복잡한 형상을 생성합니다. BOYD의 설계 및 제조 전문 지식을 활용하여 응용 분야 요구 사항에 최적화된 맞춤형 다이캐스트 방열판을 제공하는 동시에 중량 및 다이캐스트 툴링 비용을 최소화하십시오.

설계 유연성

높은 정확도와 반복성으로 복잡한 형상을 제작할 수 있습니다.

뛰어난 비용 효과

대용량 응용 프로그램을 위한 옵션.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!