열 교환기 액체 냉각 시스템에서 열을 거부

열 교환기 사용 이유

액체 열 교환기는 다른 액체 시스템 (액체에서 액체로) 또는 공기 시스템 (액체에서 공기로), 다른 유체 스트림에 액체 루프에서 열을 전송하는 데 사용됩니다. 열 교환기를 통합하여 액체가 이차 유체 스트림으로 열을 거부하거나 흡수하고 수송할 수 있도록 표면적을 증가시합니다. 액체 열 교환기는 모든 액체 냉각 시스템에 중요한 구성 요소이며 시스템의 전반적인 효과에 큰 영향을 미칩니다.

플레이트 핀 열교환기

솔리드 플레이트는 액체 유동 경로에서 이차 유체 흐름에 이르는 열을 전도하며 구조적 무결성을 높이고 쉽게 사용자 정의할 수 있습니다.

플랫 튜브 열교환기

외부 핀과 결합된 확장된 표면 채널이 있는 플랫 튜브는 유체 흐름 간의 열 전달을 위해 표면적을 증가시다.

튜브 핀 열교환기

핀 코일 열교환기라고도 하는 튜브 핀 열교환기는 마운팅 프레임에 의해 기계적으로 지지되는 조밀한 핀 스택을 통과하는 튜브를 활용합니다.

용접판형 액체 - 액체 열교환기

액체 유동 경로를 분리하는 얇은 전도성 플레이트 간에 고효율 액체 에서 액체 열 전달.

항공우주산업 2차시장 교체 열교환기(리코어)

Boyd의 액체 열 교환기의 인증 된 애프터 마켓 교체 리코어로 항공 우주 응용 제품에 사용되는 오일 쿨러의 수명을 연장하십시오.

이미지

견고하고 높은 신뢰성

Brazed 열 교환기는 장기적인 신뢰할 수 있는 성능을 위해 품질 시스템 조인트를 보장합니다.

이미지

더 컴팩트한 냉각 시스템

열 시스템 크기를 증가하지 않고 더 높은 냉각 성능을 위한 향상된 냉각 시스템 표면적.

이미지

모든 시스템에서 액체 냉각 활용

액체 냉각 시스템 열을 이차 공기 또는 액체 배기 시스템에 거부합니다.

이미지

수백 개의 사용자 지정 및 세미 커스텀 옵션

Boyd의 엔지니어링 팀은 전문 지식을 사용하여 다양한 핀 옵션, 히트 파이프 통합 가능성 및 기타 향상된 기능을 포함하는 수백 개의 맞춤형 및 반 사용자 정의 액체 열 교환기 중에서 선택하여 액체 시스템에 최적화된 솔루션을 설계합니다. 우리 팀은 다양한 유체, 오일 및 냉각수와 액체 시스템을 향상시키기 위해 액체 열 교환기를 설계하고 제조하는 광범위한 제조 방법에 정통합니다.

견적 요청

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!