» 블로그 » ROL 1100 기민당

ROL 1100 기민당

ROL 1100 CDU: 액체 냉각의 미래

오늘날의 데이터 중심 환경에서 수요가 많은 컴퓨팅 시스템에는 성능을 유지하고 수명을 연장하기 위해 신뢰할 수 있는 열 관리 가 필요합니다. 하이퍼스케일 데이터 센터 와 고급 제조 환경은 과열을 방지하고 에너지 소비를 줄이며 지속적인 운영을 보장하기 위해 효율적인 냉각에 의존합니다. Boyd 엄격한 응용 분야에 맞춤화된 혁신적인 솔루션 으로 이러한 문제를 정면으로 해결합니다. 로크웰 오토메이션의 ROL 1100 In-row Liquid-to-Liquid 냉각수 분배 장치 (CDU)는 탁월한 냉각 성능과 운영 효율성을 제공합니다. 정밀하고 신뢰할 수 있게 설계된 ROL 1100 CDU혁신적인 열 관리 기술에 대한 Boyd의 헌신을 강조합니다.

냉각수 분배 서비스를 요청하셨습니까?

신뢰성을 위한 설계: ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU 는 8°C 접근 온도에서 1.1메가와트, 4°C 접근 온도에서 550kW의 냉각을 제공합니다. 견고한 설계로 정밀한 온도 제어가 가능하여 까다로운 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다. 2°C에서 45°C의 시설 급수 온도와 호환되는 ROL 1100 CDU 는 ASHRAE W4 조건의 요구 사항을 쉽게 충족합니다.

유연한 디자인, 무한한 가능성

ROL 1100 CDU 는 혁신적인 설계와 실용적인 기능으로 유용성과 효율성을 향상시킵니다.

모듈식 액체 연결:

상단 또는 하단에 장착된 액체 연결부는 추가 부품 없이 쉽게 변환되므로 설치가 간단해지고 유연성이 향상됩니다.

핫스왑 가능한 구성 요소:

중복된 N+1 펌프, 필터 및 내부 구성 요소를 신속하게 교체하여 유지 보수 중 중단 없는 가동 시간을 보장합니다.

접근 가능한 서비스:

전면 및 후면 도어는 서비스를 위한 완전한 접근을 제공하므로 서버 랙 근처에 컴팩트하게 배치하여 시스템 설치 공간을 줄일 수 있습니다.

지능적인 제어, 정보에 입각한 의사결정

ROL 1100 CDU 는 안전하고 직관적인 작동을 위해 암호로 보호된 액세스 수준을 갖춘 7인치 LCD 터치 스크린 인터페이스를 갖추고 있습니다. 온도, 압력, 유량 및 알람과 같은 주요 매개변수를 표시하여 실시간 모니터링이 가능합니다. 향상된 원격 관리를 위해 CDU는 Modbus RTU, Modbus TCP/IP 및 BACnet을 포함한 여러 통신 프로토콜을 지원하여 더 광범위한 시설 관리 시스템과의 원활한 통합을 보장합니다.

ROL 1100 CDU 화면 345x300 1

에너지 효율적이고 친환경적이며 내구성 있는 디자인

내구성과 안전성은 ROL 1100 CDU 설계의 기본입니다.

스테인레스 스틸 구조 :

CDU의 2차 배관, 펌프, 필터 하우징 및 센서는 스테인리스강으로 제작되어 물 및 PG25 냉각수와의 호환성을 보장하고 재료 품질 저하를 방지합니다.

이중 팽창 탱크 및 누출 방지:

이중 팽창 탱크, 에어 벤트, 온보드 보충 시스템 및 누출 감지 보호 장치는 시스템 무결성과 신뢰성을 향상시킵니다.

에너지 효율:

10암페어 미만의 최대 부하 전류로 작동하는 ROL 1100 CDU 는 UL, CE 및 CSA 인증을 받은 글로벌 에너지 표준을 충족하는 동시에 안정적인 냉각을 제공합니다.

Boyd의 ROL 1100 CDU: 성능 향상, 미래 냉각

ROL 1100 CDU 는 고객의 요구를 충족하는 혁신적인 열 관리 솔루션을 설계하는 Boyd의 전문성을 보여줍니다. 성능, 내구성 및 사용 편의성에 중점을 둔 Boyd는 미션 크리티컬 냉각 애플리케이션에 탁월한 가치를 제공합니다. Boyd와 협력하여 열 관리 전략을 강화하고 운영 우수성을 보장하십시오. Boyd에 문의 하여 프로젝트 요구 사항에 대해 논의하고 당사 솔루션 이 만드는 차이를 알아보십시오.

관련 게시물:

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!