냉각수 분배 장치 서비스

업계를 선도하는 Boyd의 CDU 서비스는 가동 시간을 극대화하고 효율적이고 신뢰할 수 있는 데이터센터 운영을 보장합니다. 슈나이더 일렉트릭의 전문가 팀은 원활한 시운전, 사전 예방적 유지 관리 및 신속한 비상 지원을 통해 CDU 시스템을 최적화합니다. 글로벌 서비스 네트워크, 고급 기술 전문 지식 및 40년 이상의 액체 냉각 서비스 경험을 바탕으로 고객의 요구에 맞는 포괄적인 서비스를 제공합니다. Boyd 통해 성능을 향상하고 가동 중단 시간을 줄이며 최고의 효율성으로 운영을 유지할 수 있습니다.
성능 향상

글로벌 지원 네트워크

신뢰할 수 있는 서비스 센터 네트워크와 숙련된 기술자를 통해 빠르고 현지화된 서비스를 제공할 수 있습니다.

배터리 수명 연장

광범위한 전문성

40+년의 액체 서비스 전문 지식을 활용하여 정밀성과 신뢰성으로 CDU 시스템을 최적화하십시오.

Round the Clock Assistance 아이콘 300x300 1

연중무휴 지원 및 교육

연중무휴 지원 및 맞춤형 교육 프로그램을 통해 고객의 역량을 강화합니다.

장식 아이콘

다운타임 최소화

사전 예방적 서비스, 신속한 비상 대응 시간, 효율적인 문제 해결을 통해 다운타임을 최소화합니다.

FRU 아이콘을 사용한 빠른 복구 300x300 1

FRU를 통한 빠른 수리

현장에서 교체 가능한 장치와 쉽게 구할 수 있는 예비 부품으로 빠른 수리를 제공합니다.

사전 예방적 유지 관리 아이콘 300x300 1

사전 예방적 유지 관리

성능을 향상시키고 장비 수명을 연장하는 예정된 서비스 계획을 통해 사전 예방적 유지 관리를 보장합니다.

AI 및 ML 데이터센터를 위한 액체 냉각 시스템(LCS)

(대본 보기)

Boyd 냉각수 분배 장치

중단 없는 데이터센터 운영

Boyd는 업계 최고의 CDU(Cooling Distribution Unit) 서비스를 통해 데이터센터 성능을 최적화하고 가동 시간을 극대화합니다. 당사의 전문가 팀은 정확한 시운전, 맞춤형 예방 유지 보수 및 신속한 고장 수리 비상 지원을 통해 원활한 운영을 보장합니다. 글로벌 서비스 네트워크, 고객 데이터 센터에 배치된 현장 서비스 엔지니어, 대만, 미국 및 폴란드의 글로벌 수리 창고를 통해 필요할 때마다 빠르고 정확한 지원을 제공합니다. Boyd는 40년 이상의 액체 냉각 시스템 서비스 전문 지식을 바탕으로 CDU 효율성과 신뢰성을 극대화하기 위한 고급 전용 기술 서비스를 제공합니다.

궁금한 점이 있습니까?

Boyd RAA32-10U21

자신 있게 커미션: Boyd

Boyd는 최적의 성능을 위해 CDU 시스템을 정밀하게 시운전합니다. 당사의 전문가들은 CDU가 시설 내에 올바르게 연결되고 적절한 순서로 시동되어 치명적인 손상의 가능성을 제거하도록 보장합니다. 원활한 작동을 보장하기 위해 기능 테스트를 지원하고 감독합니다. 각 단계를 안내하여 첫날부터 원활하고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

Boyd를 통한 예방적 유지보수: 가동 시간 극대화

예방적 유지보수는 가동 중단 시간을 최소화하고 시스템 수명을 보장하는 데 중요합니다. Boyd의 팀은 운영 요구 사항에 맞게 유지 관리 일정을 사용자 지정합니다. 당사는 세부 사항에 세심한 주의를 기울여 시스템 서비스를 관리하여 CDU가 최고의 효율로 실행되도록 합니다. 슈나이더 일렉트릭의 예방적 유지보수 서비스에는 시간 경과에 따른 시스템 성능을 추적하기 위한 상세한 기록 보관이 포함됩니다.

Boyd RAA15-10U19
Boyd RAL110-04U19

Boyd 보증: CDU에 대한 마음의 평화

Boyd의 보증 옵션을 통해 CDU 시스템이 최적의 성능을 발휘하고 안정적으로 작동할 것이라는 확신을 가질 수 있습니다. 고객의 특정 요구 사항에 맞게 조정된 유연한 서비스 계약 및 현장 교체 가능한 장치 전략과 보증을 결합하여 현지 재고를 신속하게 해결할 수 있습니다. 이러한 서비스는 가동 중단 시간을 최소화하고 운영 비용을 절감하며 신뢰할 수 있고 신속한 지원을 제공합니다.

빠르고 신뢰할 수 있음: Boyd의 고장 수리 지원

예기치 않은 장애가 발생하면 Boyd의 고장 수리 응급 서비스가 신속한 지원을 제공하여 중단을 최소화합니다. 빠른 응답 시간을 보장하고 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 전문가의 감독을 제공합니다. 우리 팀은 기능을 복원하고 가동 중지 시간을 최소화하며 가능한 한 빨리 운영을 온라인 상태로 되돌리기 위해 효율적으로 작업합니다.
Boyd ROL1100- 48U32

랙 내 액체 냉각 시스템으로 데이터 센터를 냉각하는 방법

(대본 보기)

다른 열 기술과 CDU 통합 740x461 1

Boyd의 CDU 서비스를 지원하는 혁신적인 기술

미래 지향적인 냉각

Boyd는 최첨단 기술을 기반으로 하는 Cooling Distribution Unit 서비스를 통해 데이터센터 성능을 최적화하고 효율성을 높입니다. 정밀 엔지니어링으로 뒷받침되는 슈나이더 일렉트릭의 고급 액체 냉각 솔루션은 다양한 데이터 센터 환경에서 안정적인 고성능 작동을 보장합니다. Boyd는 스마트 유체 관리 시스템, 자동 모니터링 및 진단, 모듈식 CDU 설계와 같은 획기적인 기술을 사용하여 탁월한 냉각 기능을 제공하고 에너지 소비를 줄이며 시스템 신뢰성을 강화합니다. 이러한 혁신을 통해 실시간 성능 추적, 사전 예방적 유지 관리 경고 및 유연하고 확장 가능한 솔루션을 통해 끊임없이 변화하는 현대 데이터 센터의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Boyd 통해 당사가 배포하는 각 CDU 시스템에 최신 개선 사항이 탑재되어 가동 시간을 극대화하고 운영 효율성을 높이며 냉각 인프라의 미래를 보장합니다.
ROL 1100 CDU 화면 566x300 1

스마트 유체 관리 시스템

Boyd의 스마트 유체 관리 시스템은 냉각수 흐름과 온도를 정밀하게 제어하여 냉각수 분배 장치(CDU) 전반의 열 방출을 최적화합니다. 이 시스템은 냉각수 수준을 모니터링하고, 실시간으로 유량을 조정하며, 에너지 소비를 줄이면서 최대 냉각 효율을 보장합니다. Boyd의 시스템은 냉각수의 성능을 지속적으로 추적하여 과열을 방지하여 CDU가 높은 부하에서도 최고의 성능으로 작동하도록 합니다.
냉각 효율 향상 icon 300x300 1

냉각 효율을 높이고 가동 중단 시간을 최소화합니다.

Boyd의 스마트 유체 관리 시스템을 CDU 설정에 통합하여 냉각 효율성을 최적화하고 가동 중지 시간을 최소화하십시오.

장식 아이콘

비용 절감

실시간 모니터링 및 정밀 유체 제어를 통해 운영 비용을 절감하고 일관된 성능을 보장합니다.

모듈형 CDU 설계

Boyd의 모듈식 CDU 설계는 데이터 센터의 진화하는 요구 사항에 맞게 조정된 확장 가능한 맞춤형 냉각 솔루션을 제공합니다. 이 유연한 설계는 운영이 성장함에 따라 조정되어 성능 저하 없이 원활한 확장을 보장합니다. Boyd의 CDU 시스템은 데이터 수요가 증가하는 경우에도 최적의 냉각 용량과 운영 효율성을 유지하기 위해 다양한 모듈식 구성을 제공합니다. 또한 모듈식 접근 방식은 업그레이드 및 유지 관리를 단순화하여 가동 중지 시간을 최소화하고 시스템 안정성을 극대화합니다.

ROL 1100 기민당
데이터 센터 성능 강화 icon 300x300 1

데이터센터 성능 강화

Boyd의 모듈식 CDU 설계로 데이터센터의 유연성과 확장성을 강화하십시오.

장식 아이콘

장기적인 성능

냉각 용량을 손쉽게 확장하고 유연하고 업그레이드 가능한 냉각 솔루션으로 장기적인 성능을 보장합니다.

고온 히트 파이프

에너지 효율적인 열교환기 기술

Boyd의 에너지 효율적인 열교환기 기술은 에너지 소비를 최소화하면서 열을 효율적으로 전달하여 CDU 시스템의 성능을 향상시킵니다. 고밀도 데이터 센터용으로 설계된 당사의 열교환기는 열 방출을 최적화하고 전기 비용을 절감하며 환경 영향을 줄여 데이터 센터가 까다로운 냉각 요구 사항을 지속 가능하게 충족할 수 있도록 합니다.
성능 향상

운영 비용 및 에너지 소비 최소화

Boyd의 에너지 효율적인 열교환기 기술로 운영 비용과 에너지 소비를 줄이십시오.

장식 아이콘

향상된 냉각 효율

냉각 효율성을 개선하고 냉각 용량을 극대화하는 최첨단 열교환기 솔루션으로 지속 가능성 목표를 지원합니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!