흐름 관리 및 밀봉
유량 관리는 복잡한 시스템에서 뜨거운 공기와 차가운 공기 또는 액체를 모두 지시, 차폐 및 필터링하는 것입니다. 전자 인클로저의 흡입 공기는 내부 공기 조절 장치를 통해 여과되고 라우팅되어 열 관리 시스템에서 냉각 공기를 가장 효율적으로 전달합니다. 차량은 오일과 냉각수를 자동차로 향하게 하거나 자동차 내부의 물을 리디렉션하기 위해 적절한 배수 및 액체 처짐이 필요합니다.
에너지 효율 최적화
냉각 또는 가열된 공기 사용을 극대화하는 스마트 솔루션을 활용하십시오.
경량 솔루션
중량이나 벌크를 추가하지 않고 공기 흐름 효율을 극대화합니다.
공기역학 극대화 및 연료 효율 향상
연료 효율성과 차량 주행 가능 거리를 높이는 공기 흐름 관리를 통해 차량의 항력 또는 재순환을 줄입니다.
e모빌리티 및 운송
경량 밀봉 및 흐름 관리 솔루션으로 EV 배터리 범위 확대
제품 수명 연장, 유지보수 감소, 복잡한 시스템 보호
제품은 부식되거나 먼지를 시스템으로 운반하여 기능, 신뢰성 또는 제품 수명을 저하시킬 수 있는 유체를 방지하기 위해 씰에 의존합니다. 공기 흐름 제어 시스템은 유량을 최적화하여 항력을 줄이고 연료 효율을 개선하거나 엔진, 방열판, 열교환기 또는 작업자와 같은 중요한 구성 요소에 공기를 공급하여 적절한 온도를 유지하는 데 도움을 줍니다. 호스는 유체에 대해 거의 동일한 방식으로 작동하며 주변 구성 요소의 잠재적인 손상을 방지하기 위해 추가적인 누출 없는 성능이 필요합니다. 공기 또는 액체 시스템의 여과 시스템은 시스템 내부에서 오래 지속되는 성능을 제공하여 오염 및 이물질 축적을 줄입니다.
궁금한 점이 있습니까?
흐름 관리란?
유량 관리는 복잡한 시스템에서 뜨거운 공기와 차가운 공기 또는 액체를 모두 지시, 차폐 및 필터링합니다. 전자 인클로저의 흡입 공기는 내부 공기 조절 장치를 통해 여과되고 라우팅되어 열 관리 시스템에서 냉각 공기를 가장 효율적으로 전달합니다. 차량은 오일과 냉각수를 자동차로 향하게 하거나 자동차 내부의 물을 리디렉션하기 위해 적절한 배수 및 액체 처짐이 필요합니다.
유체 관리를 사용하는 이유는 무엇입니까?
액체 흐름 및 봉쇄는 더 큰 응용 분야에서 유체 흐름을 지시하고 관리합니다. 맞춤형 성형, 맨드릴 성형 및 압출 호스 어셈블리는 라디에이터, 열교환기, 액체 냉각판 및 유압 장치와 같은 구성 요소 간에 액체를 전달합니다. RV 관련 응용 분야의 경우 하단 팬은 RV 슬라이드 아웃 룸에서 과도한 물과 습기를 제거하도록 설계되어 누출 방지를 개선하고 OEM의 품질 요구 사항을 줄입니다. 블로우 성형 탱크는 고강도 적용을 위한 워셔액 저장 탱크와 같이 나중에 사용할 수 있도록 보호되는 액체를 포함하고 밀봉합니다.
씰링이란 무엇입니까: 입자 및 유체 침투 보호(IP)
입자 및 유체 침투 보호는 주요 밀봉 기능이며 소비자가 보다 탄력적인 제품을 요구함에 따라 거의 모든 산업 분야의 애플리케이션 요구 사항에 매우 중요합니다. 방수 스마트폰은 오늘날 입자 및 유체 침투 보호의 가장 잘 알려진 소비자 제품 사례 중 하나입니다. 소비자와 우리의 글로벌 환경은 예측할 수 없기 때문에 잘 설계된 기술은 매우 가변적이고 예측할 수 없는 사용 환경에 놓이게 됩니다. 먼지 투성이의 바닥에 스마트폰을 떨어뜨리거나 폭풍 속에 차를 주차하는 것은 유해한 오염 물질이 견고하게 설계된 기술에 침투할 수 있는 실제 시나리오입니다. 잘 설계된 침투 보호 씰로 먼지, 파편, 물, 기름 및 기타 오염 물질로부터 제품을 보호하십시오.
왜 입자와 유체 인그레스 보호를 사용합니까?
이물질로부터 보호되지 않은 표면은 더 빨리 마모되고 더 자주 교체해야 합니다. 습기나 이물질에 노출된 전자 장치는 단락 및 고장이 발생하여 보증 청구가 크게 증가할 수 있습니다. 스크린, 카메라, 센서, 스피커, 마이크, 입력 및 충전기 포트는 모두 전자 제품의 잠재적인 진입 위치이며, 더 긴 제품 수명과 더 강력한 기능을 위해 적절한 보호가 필요합니다.
BOYD의 IP 및 흐름 관리 솔루션으로 까다로운 환경 극복
흐름 관리 및 침투 보호 기술은 종종 매우 가변적인 사용 환경 및 성능 요구 사항에 노출됩니다. BOYD의 솔루션은 광범위한 최소 및 최대 온도, 화학 물질 및 UV 노출, 파열 및 진공 압력 수준, 기타 신뢰성 및 품질 매개변수에 대해 테스트되어 OEM 또는 산업 표준을 초과하도록 보장합니다.
Powering AI Data Centers: Boyd’s High-Performance Materials Solutions
(대본 보기)
열악한 환경 조건으로부터 구성 요소 보호
움직이는 구성 요소는 모래, 먼지 및 파편으로 인해 마모되기 쉽습니다. 핸들, 시프터, 전자 인터페이스와 같은 구성 요소를 버튼과 키패드로 보호하면 장치의 마모와 손상을 줄이고 전체 시스템의 수명, 안전성 및 신뢰성을 연장할 수 있습니다.
유체 시스템은 이물질에 의해 손상될 수 있으므로 유입 위치를 보호하는 것이 수명에 매우 중요합니다. 필터, IP 씰, 파티클 가드, 플러그 및 캡은 이물질이 이러한 유체 시스템에 유입되는 것을 방지하여 신뢰성을 높이고 유지보수 요구 사항을 줄여줍니다.
일반적인 흐름 관리 및 침투 보호 재료
고무
- • 천연 고무/폴리이소프렌(NR)
• 에틸렌프로틴계 이종화합 단량체(EPDM)
• 스티렌 부타디엔 고무(Buna S/SBR/GR-S)
• 합성 폴리이소프렌(IR)
• 클로로술폰화 폴리에틸렌, 하이알론(CSM)
• 아크릴로니트릴 부타디엔, 니트릴, Buna N(NBR)
• 클로로프렌, 네오프렌(CR)
• 실리콘(Si)
• 에피클로로히드린(ECO)
• FKM(플루오로엘라스토머)
플라스틱
- 열가소성 플라스틱(TPE, TPO, TPU, TPV, TPR)
- 폴리염화비닐(PVC)
- 나일론
- 아크릴
- 아세탈
- 에틸렌 비닐 아세테이트(EVA)
- 폴리에틸렌 (HDPE, LDPE, LLDPE)
- 폴리스티렌 (HIPS, PS)
- 폴리 우레탄 (PU)
- 폴리프로필렌(PP)
- 폴리카보네이트(PC)
- 아크릴로니트릴 뷰타디엔 스티렌(ABS)
- 에피클로로히드린(ECO)
- 테프론 및 유리 필링 재료
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!