프로세서 냉각
프로세서란 무엇입니까?
중앙 처리 장치(CPU) 또는 그래픽 처리 장치(GPU)와 같은 프로세서는 컴퓨터 시스템의 주요 반도체 하드웨어 구성 요소입니다. 컴퓨터 메모리에서 가져온 명령을 실행하고 이를 해석하여 소프트웨어 응용 프로그램 실행, 사용자 입력 처리 및 시스템 리소스 관리와 같은 작업을 수행합니다. 프로세서는 간단한 작업에서 복잡한 계산에 이르기까지 다양한 계산 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 아키텍처, 클럭 속도 및 기능으로 설계되었습니다.

프로세서 냉각이란 무엇이며 왜 중요한가요?
프로세서 냉각에는 프로세서 또는 기타 반도체 구성 요소에서 발생하는 열을 발산하는 방법과 기술이 포함됩니다. 프로세서가 명령을 실행하고 계산을 수행할 때 전기 저항은 회로에서 열을 생성합니다. 과도한 열은 프로세서 성능을 저하시키고 제대로 관리하지 않을 경우 과열, 잠재적인 손상 및 수명 단축으로 이어집니다. 효과적인 프로세서 냉각은 특히 고성능 컴퓨팅 시나리오에서 필수적입니다. 프로세서 냉각은 안정적이고 효율적인 반도체 성능을 유지하고, 성능 제한을 방지하며, 잠재적인 하드웨어 손상을 완화합니다.
프로세서 냉각을 Boyd 이유는 무엇입니까?

에너지 소비를 줄이고, 운영 비용을 절감하며, 효율적인 냉각 솔루션으로 하드웨어 활용도를 최적화합니다.

정밀한 온도 제어를 제공하여 다양한 작동 조건에서 최고의 성능을 유지하면서 까다로운 워크로드를 지원하는 고성능 컴퓨팅을 지원합니다.

반도체 부품에 과도한 열이 축적되는 것을 방지하여 시스템 안정성을 향상시키고, 시스템 불안정, 충돌 및 하드웨어 손상으로 이어질 수 있는 조기 마모 및 잠재적 고장의 위험을 최소화합니다.

혁신적이고 컴팩트한 장치 설계를 가능하게 하여 더 매끄럽고 강력한 전자 제품을 사용할 수 있습니다.

치명적인 하드웨어 고장의 위험을 줄이고 전자 장치의 안전한 작동을 보장하여 안전성과 신뢰성을 향상시킵니다.

반도체 부품의 수명을 연장하여 잦은 교체의 필요성을 줄입니다.
엔터프라이즈 솔루션
대화형 3D 도구에서 데이터 센터, 하이퍼스케일 컴퓨팅 및 기타 랙 기반 솔루션을 위한 BOYD의 광범위한 솔루션 포트폴리오를 자세히 살펴보십시오.
프로세서 냉각 예제
많은 컴퓨터 프로세서 및 기타 칩은 고급 방열판 구성, 직접 공기 흐름 및 더 나은 팬 기술을 통해 향상된 공기 냉각을 사용하여 열을 발산합니다. 고성능 CPU와 GPU에는 더 높은 성능의 냉각이 필요합니다. 냉각수 분배 장치(CDU)가 있는 액체 냉각 시스템은 고성능 컴퓨팅 장치를 위한 중앙 집중식 제어 및 최적화된 냉각 성능을 가능하게 합니다. Direct-to-chip 냉각은 액체 시스템 냉각판과 칩 패키지 간의 인터페이스를 최적화하여 열 전달 효율을 높이고 정밀한 온도 제어를 가능하게 합니다.
프로세서 냉각의 BOYD 차이점

BOYD의 칩 냉각 기술
BOYD의 중첩 기술 포트폴리오는 액체, 침수, 2상 및 공랭식 혁신을 공존할 수 있도록 합니다. 기존 시설 배관으로 서버 밀도를 극대화하여 전체 블레이드와 랙을 냉각하는 고성능 원격 히트 파이프-방열판 어셈블리를 통해 현재 인프라에서 클라우드 성능을 효율적으로 업그레이드하십시오. 냉각수 분배 장치(CDU)가 있는 액체 루프 및 액체 냉각판은 가장 효율적인 고성능 열 시스템을 위한 완전한 액체 냉각 시스템을 만듭니다. BOYD의 최적화된 액체 시스템은 고급 GPU, CPU 및 스위치 칩을 위한 최고 성능의 칩에 직접 냉각을 가능하게 합니다.
수십 년간의 연구 개발 경험
BOYD는 간단한 임베디드 히트 파이프에서 여러 고급 기술과 재료를 활용하는 특별한 2상 열 시스템에 이르기까지 모든 범위의 통합 솔루션을 제공합니다. 수십 년의 경험, 연구 개발을 위한 전담 리소스, 열 솔루션 개발을 위해 특별히 준비된 설계 센터를 통해 당사는 모든 냉각 문제를 해결할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

통합 프로세서 냉각 솔루션
BOYD의 고밀도 원격 히트 파이프 방열판 어셈블리, 액체 냉각 루프 및 고도로 맞춤화된 액체 냉각판을 사용하여 공기 또는 액체 시스템과 프로세서 간의 가장 효율적인 열 인터페이스를 가능하게 합니다. 각 시스템 설치의 열 효율, 전체 시스템 성능 및 환경 지속 가능성을 극대화하는 동시에 맞춤형 열 솔루션을 통해 시장성 있는 성능 차별화를 위해 더 높은 처리 밀도와 더 긴 반도체 수명을 가능하게 합니다.
Direct-to-chip 냉각 시스템
극한의 공기 냉각에서 고효율 액체 냉각 및 혁신적인 침수 냉각 개발에 이르는 포괄적인 Direct-to-Chip 냉각 솔루션을 통해 가장 컴팩트한 형식으로 전력 밀도를 극대화하고 더 높은 처리 능력을 가능하게 합니다.

고성능 칩을 위한 BOYD의 혁신적인 액체 냉각
2상 냉각과 액체 냉각 시스템을 결합한 BOYD의 고급 액체 냉각 기술로 무어의 법칙의 한계를 뛰어넘습니다. 펌핑된 2상 시스템 또는 증발 액체 냉각은 두 기술의 이점을 모두 활용합니다. 당사의 세계적 수준의 엔지니어링, 제조 및 테스트 기능을 통해 혁신적인 냉각 솔루션이 고성능 칩의 가장 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
프로세서 냉각의 이점
에너지 소비를 줄이고, 운영 비용을 절감하며, 효율적인 냉각 솔루션으로 하드웨어 활용도를 최적화합니다.
과열로 인한 충돌 및 데이터 손상이 발생할 가능성이 적은 냉각기 프로세서로 시스템 안정성을 향상시킵니다.
정밀한 온도 제어를 제공하여 다양한 작동 조건에서 최적의 성능을 유지합니다.
반도체 부품에 과도한 열이 축적되는 것을 방지하여 열 스트레스를 줄이고 조기 마모 및 잠재적 고장의 위험을 최소화합니다.
혁신적이고 컴팩트한 장치 설계를 가능하게 하여 더 매끄럽고 강력한 전자 제품을 사용할 수 있습니다.
프로세서가 위험할 정도로 높은 온도에 도달하여 시스템 불안정, 충돌 및 하드웨어 손상을 초래할 위험을 최소화합니다.
치명적인 하드웨어 고장의 위험을 줄이고 전자 장치의 안전한 작동을 보장하여 안전성과 신뢰성을 향상시킵니다.
반도체 부품의 수명을 연장하여 잦은 교체의 필요성을 줄입니다.
팬과 같은 냉각 메커니즘에 대한 의존도를 줄여 열을 효과적으로 관리하는 동시에 전체 시스템 효율성을 향상시킵니다.
최고의 성능을 유지하면서 까다로운 워크로드를 지원하는 고성능 컴퓨팅을 지원합니다.
프로세서 냉각 문제
혁신적인 냉각 솔루션 요구 사항: 프로세서가 더욱 강력해짐에 따라 더 작은 영역에서 더 많은 열을 발생시키며 열 밀도를 관리하기 위한 혁신적인 냉각 솔루션이 필요합니다.
데이터 센터 확장: 효율적인 인프라 및 냉각 관리 전략은 수천 개의 프로세서가 있는 데이터 센터에서 대규모로 냉각하는 데 필요합니다.
소형화: 칩 크기가 작을수록 기존 냉각 방법에 사용할 수 있는 공간이 제한됩니다.
냉각 장치 크기: 더 강력한 프로세서에는 장치 크기와 폼 팩터에 영향을 미치는 더 크고 복잡한 냉각 솔루션이 필요한 경우가 많습니다.
혁신적인 재료: 향상된 열 특성을 가진 새로운 재료를 탐색하는 것은 가용성, 비용 및 제조 공정 측면에서 문제를 제시합니다.
균일 한 냉각: 전체 칩 표면에서 균일한 냉각을 달성하는 것은 칩의 다른 부분의 다양한 열 발생 수준으로 인해 어려울 수 있습니다.
결론
안전한 직접 액체 냉각 인터페이스를 위해 누출이 없는 현장에 설치된 500K+ 액체 냉각판
300억 + 현장 시간, 액체 냉각 시스템의 누출 없이 성능을 안정적으로 극대화
20+ 수년간의 열 설계 전문 지식과 견고하고 독점적인 모델링 도구를 통해 설계를 빠르게 반복하고 시장 출시 속도를 가속화합니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!